ホワイトボディの難燃性空気圧配管用ワンタッチ継手。【特長】・配管スペースの大幅...
テトラ形空気配管用ワンタッチ継手。
省スペース対応のコンパクトサイズで、配管スペースの大幅な減少を実現。
配管継手へのチューブ結合は、チューブを挿入するだけのワンタッチ方式。
チューブとの継手のシールには、V型形状パッキンを採用。
正確なシールと軽い力でなめらかな挿入を実現。
プッシュリングが均等にチャックを押し開くため、
完全にチューブからチャックが外れ、取り外しも容易。
快適な作業環境にフィットしたホワイトボディには難燃性PBTを標準採用。
黄銅部は無電解ニッケルめっきを採用し、耐食性外観向上。
チャック金具がチューブの抜ける方向に察用すると食い込みが作用。
正確なチューブ保持を実現。
チューブ内径より狭くなる部分がないため、チューブ内径と同容量の流量を確保。
ねじ部にふっ素樹脂をコーティングし、シールテープの巻きつけが不要。
シールが均一となり、漏れなどの心配もなし。
内部構造および材質
仕様
型番詳細
イ 形状、ロ 適用チューブ外径、ハ 接続口径、ニ その他の組み合わせ、ホ オプション
GWTR□-0の寸法図
形番 | 適用 チューブ 外径φ | L | B | C | E | F | N | 最小 穴径 | 有効断面積 mm2 | 質量 g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWTR4-0 | 4 | 19 | 16 | 10 | 4.2 | 11 | 7.5 | 2.5 | 4 | 7 |
GWTR6-0 | 6 | 21.5 | 17.5 | 12.5 | 4.2 | 13.5 | 8.5 | 4 | 9.5 | 11 |
GWTR8-0 | 8 | 24 | 19 | 14.5 | 4.2 | 15.5 | 9.5 | 6 | 12.5 | 14 |
GWTR10-0 | 10 | 27.5 | 21.5 | 17.5 | 4.2 | 18.5 | 13 | 8 | 29.5 | 24 |
GWTR12-0 | 12 | 30 | 23 | 20 | 4.2 | 21 | 14 | 10 | 35.5 | 31 |
GWTR□-0のサイズ(mm)・仕様表
現場の方に手間をかけずに安心して使って頂けるよう、チューブをチャックする部分の構造を見直し、
チューブの抜き差しの操作性向上に取り組んでいます。構造の見直しにより、チューブの抜き差しをしやすくし、
さらにチャック部分を強化することにより不意に外部から抗力がかかっても抜けにくい構造にしました。
Loading...
ホワイトボディの難燃性空気圧配管用ワンタッチ継手。
【特長】
・配管スペースの大幅な縮小を実現。
・チューブ挿入シールにはV型形状パッキンを使用し、なめらかな挿入と確実なシールを実現。
・快適な作業環境にフィットしたホワイトボディ、黄銅部は無電解ニッケルメッキを採用。
・ボディおよびプッシュリングに難燃性樹脂(UL94企画V-0相当)を採用。
・チューブ内径よりも狭くなる部分がなく、チューブ内径と同容量の流量が実現。
・チャック金具がチューブの抜ける方向に作用するとくい込みが作用することによる高い保持力。
【用途】
・チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、デルタとして使用可能。
この商品に近い類似品がありませんでした。
GWTR4-0で型番確定
ニュージョイント GWTR□-0シリーズ テトラ形(R付)の型番GWTR4-0のページです。
型番GWTR4-0に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
GWTR10-0 |
GWTR12-0 |
GWTR4-0-P70 |
GWTR6-0 |
GWTR8-0 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | パッキン | 適用チューブ外径1 (φ) | オプション | クリーン仕様 | 材質制限 | 耐オゾン仕様 | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418円 ( 460円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 標準(NBR) | 10 | なし | クリーン仕様なし | 材質制限なし | なし | 401-7510 | |
583円 ( 641円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 標準(NBR) | 12 | なし | クリーン仕様なし | 材質制限なし | なし | 401-7552 | |
5,344円 ( 5,878円 )10個入り | 1パック | - | 4日目 | 標準(NBR) | 4 | なし | 発塵防止 | 材質制限なし | なし | - | |
383円 ( 421円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 標準(NBR) | 6 | なし | クリーン仕様なし | 材質制限なし | なし | 401-7633 | |
450円 ( 495円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 標準(NBR) | 8 | なし | クリーン仕様なし | 材質制限なし | なし | 401-7684 |