(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ニュージョイント GWS□-□Pシリーズ
  • 数量スライド割引

ニュージョイント GWS□-□Pシリーズ【1~10個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
212円 ~ 5,725円
税込価格
233円 ~ 6,298円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
配管スペースの大幅な縮小を実現した、ニュージョイントシリーズ。
【特長】
・省スペース対応のコンパクトサイズです
・チューブ挿入シールには、V型形状パッキンを使用
・なめらかな挿入と確実なシールを実現しています
・エルボユニオン型は回転自在で、配管作業・配管取出し作業が容易です
・快適な作業環境にフィットしたホワイトボディ、黄銅部は無電解ニッケルメッキを採用
・GWシリーズはボディ及びプッシュリングに難燃性樹脂(UL94規格V-O相当)を採用
【用途】
・空気圧配管、チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、ユニバーサルエルボとして

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

ニュージョイント GWS□-□Pシリーズのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備組み込み用
    評価 5.0満足度:5.02021/11/02
    エアホースの異径変換として活用しています。
    使用感としては不備は無く、良好です。
    在庫品扱いで即納だった
    コスト的にも良好だったと考えます
    (ミスミクーポン適用出来たので安く購入出来た。一部有名メーカー品ではミスミクーポン対象外扱い)

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    計装のラインで使用
    評価 4.0満足度:4.02020/01/29
    以前購入したことがあり、使用実績があったため今回も購入しました。特にメーカーなどにこだわったわけではなく、形状や仕様が合っていましたので選定しました。計装のラインのエア配管で利用しています。同じ機器ではないのですが、ニュージョイント GWP□-Cシリーズ C形プラグ【1~10個入り】も使っております。特にトラブルなどはありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エア配管に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/07/09
    SMC社よりサイズが小さかったのでCKDを選定しました。商社経由で購入するとミニマムが10個となりますが、ミスミではバラ売りで1個から購入できて、価格もさほど変わりがなかったので購入しました。設備のシリンダを動かす際のエア配管に使用しています。同じシリーズのGWLシリーズ、GWFYシリーズと併用しています。狭い場所に使用していますが、ワンタッチで使い勝手はよいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュージョイント GWS□-□Pシリーズ

ニュージョイント GWS□-□Pシリーズ

    ニュージョイント GWY□-0シリーズ

    ニュージョイント GWY□-0シリーズ

      ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-□シリーズ

      ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-□シリーズ

        ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-□-Lシリーズ

        ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-□-Lシリーズ

          ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-0シリーズ

          ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-0シリーズ

            ニュージョイント GWS□□-0シリーズ

            ニュージョイント GWS□□-0シリーズ

              ニュージョイント GWT□-0シリーズ

              ニュージョイント GWT□-0シリーズ

                ニュージョイント ミニタイプ GWJS -0シリーズ

                ニュージョイント ミニタイプ GWJS -0シリーズ

                  ニュージョイント GWL□-□シリーズ

                  ニュージョイント GWL□-□シリーズ

                    ニュージョイント ミニタイプ GWJTシリーズ

                    ニュージョイント ミニタイプ GWJTシリーズ

                      ニュージョイント GWP□-Bシリーズ

                      ニュージョイント GWP□-Bシリーズ

                        ニュージョイント ミニタイプ GWJY -0シリーズ

                        ニュージョイント ミニタイプ GWJY -0シリーズ

                          ニュージョイント GWS□-□-Mシリーズ

                          ニュージョイント GWS□-□-Mシリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD
                            通常価格 212円 345円 407円 348円 253円 384円 317円 284円 238円 374円 79円 361円 337円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) ポリブチレンテレフタレート ポリブチレンテレフタレート ポリブチレンテレフタレート 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) ポリブチレンテレフタレート 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) ポリブチレンテレフタレート 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) ポリブチレンテレフタレート 黄銅(無電解ニッケルメッキ)
                            使用温度(℃) -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ソケット・レデューサ - ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ユニオン 違径 ユニオン 同径 - ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 その他形状 - ねじ取付 方向
                            ソケット・レデューサ プラグレデューサー - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。