(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GWP46-0
ニュージョイント GWP□□-0シリーズ 異形接続プラグ CKD ニュージョイント GWP

ニュージョイント GWP□□-0シリーズ 異形接続プラグ GWP46-0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
109円
税込単価
120円

ホワイトボディの難燃性空気圧配管用ワンタッチ継手。【特長】・配管スペースの大幅...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

GWP46-0 の仕様・寸法情報

商品仕様

ホワイトボディの難燃性空気圧配管用ワンタッチ継手

GWP□□-0の外観

GWP□□-0の外観

空気配管用ワンタッチ継手の異形接続プラグ。
省スペース対応のコンパクトサイズで、配管スペースの大幅な減少を実現。
配管継手へのチューブ結合は、チューブを挿入するだけのワンタッチ方式。チューブとの継手のシールには、V型形状パッキンを採用。正確なシールと軽い力でなめらかな挿入を実現。
プッシュリングが均等にチャックを押し開くため、完全にチューブからチャックが外れ、取り外しも容易。
快適な作業環境にフィットしたホワイトボディには難燃性PBTを標準採用。黄銅部は無電解ニッケルめっきを採用し、耐食性外観向上。
チャック金具がチューブの抜ける方向に察用すると食い込みが作用。正確なチューブ保持を実現。
チューブ内径より狭くなる部分がないため、チューブ内径と同容量の流量を確保。
ねじ部にふっ素樹脂をコーティングし、シールテープの巻きつけが不要。シールが均一となり、漏れなどの心配もなし。

材質

ポリアミド樹脂

仕様

  • 使用流体 圧縮空気
  • 最高使用圧力 1.0MPa
  • 負圧 -100kPa
  • 周囲温度 -10〜+60℃(ただし凍結なきこと)
型番詳細 イ 形状、ロ 適用チューブ外径、ハ 接続口径、ニ その他の組み合わせ、ホ オプション

型番詳細
イ 形状、ロ 適用チューブ外径、ハ 接続口径、ニ その他の組み合わせ、ホ オプション

GWP□□-0の寸法図

GWP□□-0の寸法図

形番接続継手径φLlB1B2最小
穴径
有効断面積
mm2
質量
g
A側B側
GWP 46-046439.51617.52.340.8
GWP 68-068458.517.519410.31
GWP 810-081050.5101921.5622.42
GWP 1012-010125813.521.5237.5303

GWP□□-0のサイズ(mm)・仕様表

  • ※ 接続継手がGWシリーズの場合の寸法

開発秘話

 

現場の方に手間をかけずに安心して使って頂けるよう、チューブをチャックする部分の構造を
見直し、チューブの抜き差しの操作性向上に取り組んでいます。構造の見直しにより、チューブ
の抜き差しをしやすくし、さらにチャック部分を強化することにより不意に外部から抗力が
かかっても抜けにくい構造にしました。

型番リスト

型番
本体
接続継手径1(mm)
接続継手径2(mm)
オプション
クリーン仕様
材質制限
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GWP46-0

ポリアミド
4
6
なし
クリーン仕様なし
材質制限なし
401-5983

1個

109( 120円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ホワイトボディの難燃性空気圧配管用ワンタッチ継手。
【特長】
・配管スペースの大幅な縮小を実現した、ニュージョイントシリーズ。
・省スペース対応のコンパクトサイズ。
・チューブ挿入シールには、V型形状パッキンを使用。
・なめらかな挿入と確実なシールを実現している。
・快適な作業環境にフィットしたホワイトボディ、黄銅部は無電解ニッケルメッキを採用。
・GWシリーズはボディ及びプッシュリングに難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。
・チューブ内径より狭くなる部分がない。
・チューブ内径と同容量の流量を流せる。
・チャック金具がチューブの抜ける方向に作用するとくい込みが作用。
・信頼性の高い保持力となる。
【用途】
・チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、プラグとして使用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

GWP46-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュージョイント GWP□□-0シリーズ 異形接続プラグの型番GWP46-0のページです。
型番GWP46-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュージョイント GWP□□-0シリーズ 異形接続プラグ

ニュージョイント GWP□□-0シリーズ 異形接続プラグ

    ニュージョイント GWP□-0シリーズ

    ニュージョイント GWP□-0シリーズ

      ニュージョイント ミニタイプ GWJP -Bシリーズ

      ニュージョイント ミニタイプ GWJP -Bシリーズ

        ケミカル用  チューブフィッティングケミカルタイプ 違径ニップル

        ケミカル用 チューブフィッティングケミカルタイプ 違径ニップル

          一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ ニップル

          一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ ニップル

            クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ レデューサ

            クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ レデューサ

              クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ プラグ

              クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ プラグ

                ニュージョイント GWP□-Cシリーズ C形プラグ

                ニュージョイント GWP□-Cシリーズ C形プラグ

                  ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-U□シリーズ ユニオンストレート

                  ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-U□シリーズ ユニオンストレート

                    ニュージョイント GWC シリーズ

                    ニュージョイント GWC シリーズ

                      チューブ取り外し治具(オフツール) EOT

                      チューブ取り外し治具(オフツール) EOT

                        ニュージョイント GWMF□-0シリーズ

                        ニュージョイント GWMF□-0シリーズ

                          難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ プラグ KRP

                          難燃性(UL-94規格V-0相当) FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ プラグ KRP

                            メーカー CKD CKD CKD 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ CKD CKD CKD ニッタ CKD SMC
                            通常価格 109円 78円 75円 199円 91円 427円 103円 352円 1,557円 117円 554円 518円 158円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用温度(℃) -10::60 -10::60 -10::60 0::80 0::60 - 0::80 -10::60 0::60 -10::60 - -10::60 -
                            使用流体 空気 空気 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス 空気 - 水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス 空気 空気 空気 - 空気 水 / 空気
                            継手種類 その他形状 その他形状 その他形状 その他形状 その他形状 ソケット・レデューサ その他形状 ソケット・レデューサ ユニオン 同径 その他形状 - ユニオン 違径 その他形状
                            その他形状 異形接続プラグ - ブランクプラグ 違径ニップル ニップル - プラグ - - キャップ - - プラグ
                            種類 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手関連部品 ワンタッチ継手 管・栓

                            ニュージョイント GWP□□-0シリーズ 異形接続プラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
                            A
                            チューブ端面を直角に切断する必要があります。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GWP1012-0
                            GWP68-0
                            GWP810-0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体 接続継手径1
                            (mm)
                            接続継手径2
                            (mm)
                            オプション クリーン仕様 材質制限 トラスココード

                            165円

                            ( 182円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ポリアミド1012なしクリーン仕様なし材質制限なし401-5835

                            132円

                            ( 145円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ポリアミド68なしクリーン仕様なし材質制限なし401-6131

                            132円

                            ( 145円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ポリアミド810なしクリーン仕様なし材質制限なし401-6190

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました