(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ニュージョイント GWP□-Cシリーズ C形プラグ
  • 数量スライド割引

ニュージョイント GWP□-Cシリーズ C形プラグ【1~10個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
352円 ~ 12,000円
税込価格
387円 ~ 13,200円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ホワイトボディの難燃性空気圧配管用ワンタッチ継手。
【特長】
・配管スペースの大幅な縮小を実現した、ニュージョイントシリーズ。
・省スペース対応のコンパクトサイズ。
・チューブ挿入シールには、V型形状パッキンを使用。
・なめらかな挿入と確実なシールを実現している。
・快適な作業環境にフィットしたホワイトボディ、黄銅部は無電解ニッケルメッキを採用。
・GWシリーズはボディ及びプッシュリングに難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。
・チューブ内径より狭くなる部分がない。
・チューブ内径と同容量の流量を流せる。
・チャック金具がチューブの抜ける方向に作用するとくい込みが作用。
・信頼性の高い保持力となる。
【用途】
・チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、ブランチユニオンティーとして使用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

ニュージョイント GWP□-Cシリーズ C形プラグのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    計装のラインで使っています
    評価 4.0満足度:4.02020/01/29
    以前購入したことがあり、使用実績があったため今回も購入しました。特にメーカーなどにこだわったわけではなく、形状や仕様が合っていましたので選定しました。計装のラインのエア配管で使っています。同じ機器ではないのですが、ニュージョイント GWS□-□Pシリーズ【1~10個入り】も利用しております。特にトラブルなどはありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュージョイント GWP□-Cシリーズ C形プラグ

ニュージョイント GWP□-Cシリーズ C形プラグ

    ニュージョイント GWP□-Yシリーズ Y形プラグ

    ニュージョイント GWP□-Yシリーズ Y形プラグ

      ニュージョイント GWP□-Lシリーズ L形プラグ

      ニュージョイント GWP□-Lシリーズ L形プラグ

        ニュージョイント GWY□-□シリーズ 両口Yチーズ

        ニュージョイント GWY□-□シリーズ 両口Yチーズ

          ニュージョイント GWL□-□-2Tシリーズ

          ニュージョイント GWL□-□-2Tシリーズ

            ニュージョイント GWWY□-0シリーズ 二重Y形

            ニュージョイント GWWY□-0シリーズ 二重Y形

              ニュージョイント GWMF□-□-Wシリーズ

              ニュージョイント GWMF□-□-Wシリーズ

                ニュージョイント GWP□□-0シリーズ 異形接続プラグ

                ニュージョイント GWP□□-0シリーズ 異形接続プラグ

                  ニュージョイント GWT□-□シリーズ 両口チーズ

                  ニュージョイント GWT□-□シリーズ 両口チーズ

                    ニュージョイント GWM□-0-Xシリーズ

                    ニュージョイント GWM□-0-Xシリーズ

                      ニュージョイント GWFY□-□シリーズ

                      ニュージョイント GWFY□-□シリーズ

                        ニュージョイント GWWY□-□シリーズ 二重Y形(R付)

                        ニュージョイント GWWY□-□シリーズ 二重Y形(R付)

                          ニュージョイント GWP□-0シリーズ

                          ニュージョイント GWP□-0シリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD
                            通常価格 352円 352円 264円 275円 419円 609円 693円 109円 331円 353円 352円 528円 78円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) - 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) -
                            使用温度(℃) -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ソケット・レデューサ ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ユニオン 違径 ねじ取付 分岐 その他形状 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 その他形状
                            ソケット・レデューサ C形プラグ Y形プラグ L形プラグ - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。