(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニュージョイント GWMFシリーズ【1~10個入り】

ニュージョイント GWMFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
627円 ~ 17,123円  特別価格 
税込価格
690円 ~ 18,835円  特別価格 

空気圧配管用ワンタッチ継手マニホールド(シングル・R付)タイプ。【特長】・配管...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品仕様

ニュージョイント GWMF□-□シリーズの外形図

ニュージョイント GWMF□-□シリーズ:関連画像

外形図

 

(単位:mm)

 

形番適用チューブ外径φMHL1L2AB1B2CFN1N2P有効断面積
mm2
質量
g
Q1Q2
GWMF46-646R1/81472.518.581617.512.513.510.53910.58.327
GWMF48-848R1/41777.519.511161914.515.511.53910.524.237
GWMF68-868R1/41784.5211117.51914.515.511.546.51324.241
GWMF610-10610R3/81991.5221217.521.517.518.51346.51335.556
GWMF810-10810R3/81997.523.5121921.517.518.51352.51535.561

ニュージョイント GWMF□-□シリーズの仕様

項目GW
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
負圧 KPa-100 注1
周囲温度 ℃-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-15**)
ウレタンチューブ(U-95**,NU-**)

注1:ウレタンチューブを用いて真空圧で使用の際はインサートリングの併用をしてください。

内部構造・部品リスト

ニュージョイント GWMF□-□シリーズ:関連画像

内部構造図

品番部品名称材質
1本体ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂※2)
2パッキンニトリルゴム
3チャックホルダーポリエーテルイミド
4チャックステンレス
5プッシュリング※1ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂※2)
6アウターリング黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)
7打込ニップル黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)

※1:プッシュリングの色は、標準:白、オゾン対応仕様P11:青色、クリーン仕様P70:ピンク、P74:橙色、P80:水色になります。(難燃剤の添加により、淡い色合いになります。)
※2:UL94規格V-0相当。

開発秘話

 

現場の方に手間をかけずに安心して使って頂けるよう、チューブをチャックする部分の構造を見直し、チューブの抜き差しの操作性向上に取り組んでいます。構造の見直しにより、チューブの抜き差しをしやすくし、さらにチャック部分を強化することにより不意に外部から抗力がかかっても抜けにくい構造にしました。

型番リスト

型番
パッキン
適用チューブ外径1(φ)
適用チューブ外径2(φ)
管接続口径1 オネジ
オプション
クリーン仕様
材質制限
耐オゾン仕様
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準(NBR)
6
4
1/8
なし
クリーン仕様なし
材質制限なし
なし
401-5614

1個

634( 697円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準(NBR)
8
4
1/4
なし
クリーン仕様なし
材質制限なし
なし
401-5657

1個

627円

407

( 448円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準(NBR)
10
6
3/8
なし
クリーン仕様なし
材質制限なし
なし
401-5690

1個

771円

501

( 551円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準(NBR)
10
8
3/8
なし
禁油処理
材質制限なし
なし
-

1パック

10個入り

17,123( 18,835円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

空気圧配管用ワンタッチ継手マニホールド(シングル・R付)タイプ。
【特長】
・配管スペースの大幅な縮小を実現した、ニュージョイントシリーズ。
・省スペース対応のコンパクトサイズ。
・チューブ挿入シールには、V型形状パッキンを使用。
・なめらかな挿入と確実なシールを実現。
・快適な作業環境にフィットしたホワイトボディ、黄銅部は無電解ニッケルメッキを採用。
・エルボユニオン型は回転自在で、配管作業・配管取出し作業が容易。
・GWシリーズはボディおよびプッシュリングに難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。
【用途】
・チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、ブランチエルボユニオンとして使用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュージョイント GWMFシリーズ

ニュージョイント GWMFシリーズ

    ニュージョイント GWMF□-0シリーズ

    ニュージョイント GWMF□-0シリーズ

      ニュージョイント GWWY□-0シリーズ 二重Y形

      ニュージョイント GWWY□-0シリーズ 二重Y形

        ニュージョイント GWT -Dシリーズ

        ニュージョイント GWT -Dシリーズ

          ニュージョイント GWY□-□シリーズ 両口Yチーズ

          ニュージョイント GWY□-□シリーズ 両口Yチーズ

            クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ ユニオンティー

            クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ ユニオンティー

              ニュージョイント GWMF□-□-Wシリーズ

              ニュージョイント GWMF□-□-Wシリーズ

                ニュージョイント GWM□-0-Xシリーズ

                ニュージョイント GWM□-0-Xシリーズ

                  ニュージョイント GWWY□-□シリーズ 二重Y形(R付)

                  ニュージョイント GWWY□-□シリーズ 二重Y形(R付)

                    ニュージョイント GWP□-Cシリーズ C形プラグ

                    ニュージョイント GWP□-Cシリーズ C形プラグ

                      ニュージョイント ミニタイプ GWJY -0シリーズ

                      ニュージョイント ミニタイプ GWJY -0シリーズ

                        ニュージョイント GWL□-□-2Tシリーズ

                        ニュージョイント GWL□-□-2Tシリーズ

                          クリーン環境用  チューブフィッティングPPタイプ ブランチワイ

                          クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ ブランチワイ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD 日本ピスコ CKD CKD CKD CKD CKD CKD 日本ピスコ
                            通常価格 627円 518円 609円 354円 275円 977円 693円 353円 528円 352円 361円 419円 877円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                            本体 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) PP樹脂 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) ポリブチレンテレフタレート 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) PP樹脂
                            打ち込みニップル 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - - 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - - 黄銅(無電解ニッケルメッキ) PP樹脂
                            使用温度(℃) -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 - -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 - 空気 空気 空気 空気 空気 空気 -
                            継手種類 ねじ取付 分岐 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ソケット・レデューサ - ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐

                            ニュージョイント GWMFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
                            A
                            チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました