(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GWMF48-10-W
ニュージョイント GWMF□-□-Wシリーズ CKD ニュージョイント GWMF

ニュージョイント GWMF□-□-Wシリーズ GWMF48-10-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
738円
税込単価
812円

ホワイトボディの難燃性空気圧配管用ワンタッチ継手。【特長】・配管スペースの大幅...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

GWMF48-10-W 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

GWMF48-10-Wの仕様・寸法情報

本体難燃性樹脂(UL94 V-0相当)打ち込みニップル黄銅(無電解ニッケルメッキ)
パッキン標準(NBR)使用温度(℃)-10~60
使用流体空気継手種類ねじ取付 分岐
ねじ取付 分岐マニホールド(ダブル・R付)種類ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)8適用チューブ外径2(φ)4
管接続口径R管接続口径1 オネジ3/8
オプションなしクリーン仕様クリーン仕様なし
材質制限材質制限なし耐オゾン仕様なし
トラスココード401-5649 - -

商品仕様

ホワイトボディの難燃性空気圧配管用ワンタッチ継手

マニホールド(ダブル・R付き)型空気配管用ワンタッチ継手。 省スペース対応のコンパクトサイズで、配管スペースの大幅な減少を実現。 配管継手へのチューブ結合は、チューブを挿入するだけのワンタッチ方式。チューブとの継手のシールには、V型形状パッキンを採用。正確なシールと軽い力でなめらかな挿入を実現。 プッシュリングが均等にチャックを押し開くため、完全にチューブからチャックが外れ、取り外しも容易。 快適な作業環境にフィットしたホワイトボディには難燃性PBTを標準採用。黄銅部は無電解ニッケルめっきを採用し、耐食性外観向上。 チャック金具がチューブの抜ける方向に察用すると食い込みが作用。正確なチューブ保持を実現。 チューブ内径より狭くなる部分がないため、チューブ内径と同容量の流量を確保。 ねじ部にふっ素樹脂をコーティングし、シールテープの巻きつけが不要。シールが均一となり、漏れなどの心配もなし。

マニホールド(ダブル・R付き)型空気配管用ワンタッチ継手。
省スペース対応のコンパクトサイズで、配管スペースの大幅な減少を実現。
配管継手へのチューブ結合は、チューブを挿入するだけのワンタッチ方式。チューブとの継手のシールには、V型形状パッキンを採用。正確なシールと軽い力でなめらかな挿入を実現。
プッシュリングが均等にチャックを押し開くため、完全にチューブからチャックが外れ、取り外しも容易。
快適な作業環境にフィットしたホワイトボディには難燃性PBTを標準採用。黄銅部は無電解ニッケルめっきを採用し、耐食性外観向上。
チャック金具がチューブの抜ける方向に察用すると食い込みが作用。正確なチューブ保持を実現。
チューブ内径より狭くなる部分がないため、チューブ内径と同容量の流量を確保。
ねじ部にふっ素樹脂をコーティングし、シールテープの巻きつけが不要。シールが均一となり、漏れなどの心配もなし。

内部構造および材質 1.本体 黄銅(無電解ニッケルめっき処理)、ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂) 2.パッキン ニトリルゴム 3.チャックホルダー ポリエーテルイミド 4.チャック ステンレス 5.プッシュリング ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂) 6.アウターリング 黄銅(無電解ニッケルめっき) 7.打ち込みニップル 黄銅(無電解ニッケルめっき) 仕様 ・使用流体 圧縮空気 ・最高使用圧力 1.0MPa ・負圧 -100kPa ・周囲温度 -10〜+60℃(ただし凍結なきこと)

内部構造および材質

  1. 1.本体 黄銅(無電解ニッケルめっき処理)、ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)
  2. 2.パッキン ニトリルゴム
  3. 3.チャックホルダー ポリエーテルイミド
  4. 4.チャック ステンレス
  5. 5.プッシュリング ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)
  6. 6.アウターリング 黄銅(無電解ニッケルめっき)
  7. 7.打ち込みニップル 黄銅(無電解ニッケルめっき)

仕様

  • 使用流体 圧縮空気
  • 最高使用圧力 1.0MPa
  • 負圧 -100kPa
  • 周囲温度 -10~+60℃(ただし凍結なきこと)
型番詳細

型番詳細
イ 形状、ロ 適用チューブ外径、ハ 接続口径、ニ その他の組み合わせ、ホ オプション

GWMF□-□-Wの寸法図

GWMF□-□-Wの寸法図

形番適用チューブ
外径φ
MHL1L2L3AB1B2F1F2N1N2P有効
断面積
mm2
質量
g
Q1Q2
GWMF48-8-W48R1/41777.519.529.51116191017.510.53810.524.343
GWMF48-10-W48R3/8177919.529.51216191017.510.53810.523.548
GWMF610-10-W610R3/81991.522321217.521.51019.512451335.865
GWMF610-15-W610R1/21994.522321517.521.51019.512451335.878
GWMF812-10-W812R3/82210024.53612192311.52213511538.286
GWMF812-15-W812R1/22210324.53615192311.52213511538.295

GWMF□-□-Wのサイズ(mm)・仕様表

  • ※ 接続継手がGWシリーズの場合の寸法

開発秘話

 

現場の方に手間をかけずに安心して使って頂けるよう、チューブをチャックする部分の構造を見直し、チューブの抜き差しの操作性向上に取り組んでいます。
構造の見直しにより、チューブの抜き差しをしやすくし、さらにチャック部分を強化することにより不意に外部から抗力がかかっても抜けにくい構造になりました。

型番リスト

型番
パッキン
適用チューブ外径1(φ)
適用チューブ外径2(φ)
管接続口径1 オネジ
オプション
クリーン仕様
材質制限
耐オゾン仕様
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GWMF48-10-W

標準(NBR)
8
4
3/8
なし
クリーン仕様なし
材質制限なし
なし
401-5649

10個

738( 812円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

ホワイトボディの難燃性空気圧配管用ワンタッチ継手。
【特長】
・配管スペースの大幅な縮小を実現。
・チューブ挿入シールにはV型形状パッキンを使用し、なめらかな挿入と確実なシールを実現。
・快適な作業環境にフィットしたホワイトボディ、黄銅部は無電解ニッケルメッキを採用。
・ボディおよびプッシュリングに難燃性樹脂(UL94企画V-0相当)を採用。
・チューブ内径よりも狭くなる部分がなく、チューブ内径と同容量の流量が実現。
・チャック金具がチューブの抜ける方向に作用するとくい込みが作用することによる高い保持力。
【用途】
・チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、トリプルブランチユニバーサルエルボとして使用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュージョイント GWMF□-□-Wシリーズの型番GWMF48-10-Wのページです。
型番GWMF48-10-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュージョイント GWMF□-□-Wシリーズ

ニュージョイント GWMF□-□-Wシリーズ

    ニュージョイント GWMF□-0-Wシリーズ

    ニュージョイント GWMF□-0-Wシリーズ

      ニュージョイント GWM□-0-Xシリーズ

      ニュージョイント GWM□-0-Xシリーズ

        ニュージョイント GWFY□-□シリーズ

        ニュージョイント GWFY□-□シリーズ

          ニュージョイント GWMF□-0シリーズ

          ニュージョイント GWMF□-0シリーズ

            ニュージョイント GWP□-0シリーズ

            ニュージョイント GWP□-0シリーズ

              ニュージョイント GWY□-□シリーズ 両口Yチーズ

              ニュージョイント GWY□-□シリーズ 両口Yチーズ

                ニュージョイント GWT□-□シリーズ 両口チーズ

                ニュージョイント GWT□-□シリーズ 両口チーズ

                  ニュージョイント GWP□□-0シリーズ 異形接続プラグ

                  ニュージョイント GWP□□-0シリーズ 異形接続プラグ

                    ニュージョイント GWP□-Cシリーズ C形プラグ

                    ニュージョイント GWP□-Cシリーズ C形プラグ

                      ニュージョイント GWTR□-□シリーズ テトラ形(R付)

                      ニュージョイント GWTR□-□シリーズ テトラ形(R付)

                        ニュージョイント GWL□-□-2Tシリーズ

                        ニュージョイント GWL□-□-2Tシリーズ

                          ニュージョイント GWP□-Yシリーズ Y形プラグ

                          ニュージョイント GWP□-Yシリーズ Y形プラグ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD
                            通常価格 693円 737円 353円 352円 518円 78円 275円 331円 109円 352円 341円 419円 352円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) - 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) - 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当)
                            打ち込みニップル 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - - 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - - 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - - 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) -
                            使用温度(℃) -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ねじ取付 分岐 ユニオン 違径 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ユニオン 違径 その他形状 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 その他形状 ソケット・レデューサ ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ソケット・レデューサ

                            ニュージョイント GWMF□-□-Wシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
                            A
                            チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GWMF48-8-W
                            GWMF610-10-W
                            GWMF610-15-W
                            GWMF812-10-W
                            GWMF812-15-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パッキン 適用チューブ外径1
                            (φ)
                            適用チューブ外径2
                            (φ)
                            管接続口径1 オネジ オプション クリーン仕様 材質制限 耐オゾン仕様 トラスココード

                            693円

                            ( 762円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準(NBR)841/4なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-5665

                            869円

                            ( 956円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準(NBR)1063/8なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-5703

                            990円

                            ( 1,089円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準(NBR)1061/2なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-5711

                            1,136円

                            ( 1,250円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準(NBR)1283/8なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-5771

                            1,079円

                            ( 1,187円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準(NBR)1281/2なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-5789
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パッキン 適用チューブ外径1
                            (φ)
                            適用チューブ外径2
                            (φ)
                            管接続口径1 オネジ オプション クリーン仕様 材質制限 耐オゾン仕様 トラスココード

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト