(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニュージョイント GWMF□-0シリーズ【1~10個入り】

ニュージョイント GWMF□-0シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
518円 ~ 13,674円
税込価格
570円 ~ 15,041円

ホワイトボディの難燃性空気圧配管用ワンタッチ継手。【特長】・配管スペースの大幅...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品仕様

ホワイトボディの難燃性空気圧配管用ワンタッチ継手

ニュージョイント GWMF□-0シリーズ:関連画像A

マニホールド(シングル)型空気配管用ワンタッチ継手。
省スペース対応のコンパクトサイズで、配管スペースの大幅な減少を実現。
配管継手へのチューブ結合は、チューブを挿入するだけのワンタッチ方式。チューブとの継手のシールには、V型形状パッキンを採用。正確なシールと軽い力でなめらかな挿入を実現。
プッシュリングが均等にチャックを押し開くため、完全にチューブからチャックが外れ、取り外しも容易。
快適な作業環境にフィットしたホワイトボディには難燃性PBTを標準採用。黄銅部は無電解ニッケルめっきを採用し、耐食性外観向上。
チャック金具がチューブの抜ける方向に察用すると食い込みが作用。正確なチューブ保持を実現。
チューブ内径より狭くなる部分がないため、チューブ内径と同容量の流量を確保。
ねじ部にふっ素樹脂をコーティングし、シールテープの巻きつけが不要。シールが均一となり、漏れなどの心配もなし。

ニュージョイント GWMF□-0シリーズ:関連画像

内部構造および材質

  1. 1.本体 黄銅(無電解ニッケルめっき処理)、ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)
  2. 2.パッキン ニトリルゴム
  3. 3.チャックホルダー ポリエーテルイミド
  4. 4.チャック ステンレス
  5. 5.プッシュリング ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)
  6. 6.アウターリング 黄銅(無電解ニッケルめっき)
  7. 7.打ち込みニップル 黄銅(無電解ニッケルめっき)

仕様

  • 使用流体 圧縮空気
  • 最高使用圧力 1.0MPa
  • 負圧 -100kPa
  • 周囲温度 -10~+60℃(ただし凍結なきこと)
ニュージョイント GWMF□-0シリーズ:関連画像

型番詳細
イ 形状、ロ 適用チューブ外径、ハ 接続口径、ニ その他の組み合わせ、ホ オプション

ニュージョイント GWMF□-0シリーズ:関連画像

GWMF□-0の寸法図

形番適用チューブ
外径φ
L1L2B1B2CFN1N2P有効
断面積
mm2
質量
g
Q1Q2
GWMF46-0466418.51617.512.513.510.53910.57.916
GWMF48-0486619.5161914.515.511.53910.52218
GWMF68-068732117.51914.515.511.546.5132223
GWMF610-061078.52217.521.517.518.51346.5133028
GWMF810-081084.523.51921.517.518.51352.5153033

GWMF□-0のサイズ(mm)・仕様表

開発秘話

 

現場の方に手間をかけずに安心して使って頂けるよう、チューブをチャックする部分の構造を見直し、チューブの抜き差しの操作性向上に取り組んでいます。
構造の見直しにより、チューブの抜き差しをしやすくし、さらにチャック部分を強化することにより不意に外部から抗力がかかっても抜けにくい構造になりました。

型番リスト

型番
パッキン
適用チューブ外径1(φ)
適用チューブ外径2(φ)
オプション
クリーン仕様
材質制限
耐オゾン仕様
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準(NBR)
4
6
なし
クリーン仕様なし
材質制限なし
なし
401-5606

1個

518( 570円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準(NBR)
4
6
なし
発塵防止
材質制限なし
なし
-

1パック

10個入り

9,864( 10,850円 )

4日目

標準(NBR)
4
8
なし
クリーン仕様なし
材質制限なし
なし
401-5622

1個

674( 741円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準(NBR)
6
8
なし
クリーン仕様なし
材質制限なし
なし
401-5720

1個

715( 787円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準(NBR)
6
8
なし
発塵防止
材質制限なし
なし
-

1パック

10個入り

11,820( 13,002円 )

4日目

標準(NBR)
6
8
なし
禁油処理
材質制限なし
なし
-

1パック

10個入り

12,800( 14,080円 )

62日目

標準(NBR)
6
10
なし
クリーン仕様なし
材質制限なし
なし
401-5673

1個

771( 848円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準(NBR)
6
10
なし
禁油処理
材質制限なし
なし
-

1パック

10個入り

13,674( 15,041円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホワイトボディの難燃性空気圧配管用ワンタッチ継手。
【特長】
・配管スペースの大幅な縮小を実現。
・チューブ挿入シールにはV型形状パッキンを使用し、なめらかな挿入と確実なシールを実現。
・快適な作業環境にフィットしたホワイトボディ、黄銅部は無電解ニッケルメッキを採用。
・ボディおよびプッシュリングに難燃性樹脂(UL94企画V-0相当)を採用。
・チューブ内径よりも狭くなる部分がなく、チューブ内径と同容量の流量が実現。
・チャック金具がチューブの抜ける方向に作用するとくい込みが作用することによる高い保持力。
【用途】
・チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、トリプルとして使用可能。

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュージョイント GWMF□-0シリーズ

ニュージョイント GWMF□-0シリーズ

    ニュージョイント GWMFシリーズ

    ニュージョイント GWMFシリーズ

      ニュージョイント GWWY□-0シリーズ 二重Y形

      ニュージョイント GWWY□-0シリーズ 二重Y形

        ニュージョイント GWMF□-□-Wシリーズ

        ニュージョイント GWMF□-□-Wシリーズ

          ニュージョイント GWY□-□シリーズ 両口Yチーズ

          ニュージョイント GWY□-□シリーズ 両口Yチーズ

            ニュージョイント GWP□-Cシリーズ C形プラグ

            ニュージョイント GWP□-Cシリーズ C形プラグ

              クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ ユニオンティー

              クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ ユニオンティー

                ニュージョイント GWMF□-0-Wシリーズ

                ニュージョイント GWMF□-0-Wシリーズ

                  ニュージョイント GWWY□-□シリーズ 二重Y形(R付)

                  ニュージョイント GWWY□-□シリーズ 二重Y形(R付)

                    ニュージョイント GWT -Dシリーズ

                    ニュージョイント GWT -Dシリーズ

                      ニュージョイント GWM□-0-Xシリーズ

                      ニュージョイント GWM□-0-Xシリーズ

                        クリーン環境用  チューブフィッティングPPタイプ ストレート

                        クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ ストレート

                          ニュージョイント GWL□-□-2Tシリーズ

                          ニュージョイント GWL□-□-2Tシリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD 日本ピスコ CKD CKD CKD CKD 日本ピスコ CKD
                            通常価格 518円 627円 609円 693円 275円 352円 977円 737円 528円 354円 353円 351円 419円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) PP樹脂 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) PP樹脂 難燃性樹脂(UL94 V-0相当)
                            使用温度(℃) -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 - -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 - -10::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 - 空気 空気 空気 空気 - 空気
                            継手種類 ユニオン 違径 ねじ取付 分岐 ユニオン 違径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ソケット・レデューサ ユニオン 同径 ユニオン 違径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐
                            ユニオン 違径 マニホールド(シングル) - 二重Y形 - - - - マニホールド(ダブル) - - - - -

                            ニュージョイント GWMF□-0シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
                            A
                            チューブ端面を直角に切断する必要があります。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用が必要です。

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました