(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニュージョイント GWMF□-0-Wシリーズ【1~10個入り】

ニュージョイント GWMF□-0-Wシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
737円 ~ 14,202円
税込価格
811円 ~ 15,622円

ホワイトボディの難燃性空気圧配管用ワンタッチ継手。【特長】・配管スペースの大幅...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品仕様

ホワイトボディの難燃性空気圧配管用ワンタッチ継手

マニホールド(ダブル)型空気配管用ワンタッチ継手。 省スペース対応のコンパクトサイズで、配管スペースの大幅な減少を実現。 配管継手へのチューブ結合は、チューブを挿入するだけのワンタッチ方式。チューブとの継手のシールには、V型形状パッキンを採用。正確なシールと軽い力でなめらかな挿入を実現。 プッシュリングが均等にチャックを押し開くため、完全にチューブからチャックが外れ、取り外しも容易。 快適な作業環境にフィットしたホワイトボディには難燃性PBTを標準採用。黄銅部は無電解ニッケルめっきを採用し、耐食性外観向上。 チャック金具がチューブの抜ける方向に察用すると食い込みが作用。正確なチューブ保持を実現。 チューブ内径より狭くなる部分がないため、チューブ内径と同容量の流量を確保。 ねじ部にふっ素樹脂をコーティングし、シールテープの巻きつけが不要。シールが均一となり、漏れなどの心配もなし。

マニホールド(ダブル)型空気配管用ワンタッチ継手。
省スペース対応のコンパクトサイズで、配管スペースの大幅な減少を実現。
配管継手へのチューブ結合は、チューブを挿入するだけのワンタッチ方式。チューブとの継手のシールには、V型形状パッキンを採用。正確なシールと軽い力でなめらかな挿入を実現。
プッシュリングが均等にチャックを押し開くため、完全にチューブからチャックが外れ、取り外しも容易。
快適な作業環境にフィットしたホワイトボディには難燃性PBTを標準採用。黄銅部は無電解ニッケルめっきを採用し、耐食性外観向上。
チャック金具がチューブの抜ける方向に察用すると食い込みが作用。正確なチューブ保持を実現。
チューブ内径より狭くなる部分がないため、チューブ内径と同容量の流量を確保。
ねじ部にふっ素樹脂をコーティングし、シールテープの巻きつけが不要。シールが均一となり、漏れなどの心配もなし。

内部構造および材質 1.本体 黄銅(無電解ニッケルめっき処理)、ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂) 2.パッキン ニトリルゴム 3.チャックホルダー ポリエーテルイミド 4.チャック ステンレス 5.プッシュリング ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂) 6.アウターリング 黄銅(無電解ニッケルめっき) 7.打ち込みニップル 黄銅(無電解ニッケルめっき) 仕様 ・使用流体 圧縮空気 ・最高使用圧力 1.0MPa ・負圧 -100kPa ・周囲温度 -10〜+60℃(ただし凍結なきこと)

内部構造および材質

  1. 1.本体 黄銅(無電解ニッケルめっき処理)、ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)
  2. 2.パッキン ニトリルゴム
  3. 3.チャックホルダー ポリエーテルイミド
  4. 4.チャック ステンレス
  5. 5.プッシュリング ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)
  6. 6.アウターリング 黄銅(無電解ニッケルめっき)
  7. 7.打ち込みニップル 黄銅(無電解ニッケルめっき)

仕様

  • 使用流体 圧縮空気
  • 最高使用圧力 1.0MPa
  • 負圧 -100kPa
  • 周囲温度 -10~+60℃(ただし凍結なきこと)
型番詳細

型番詳細
イ 形状、ロ 適用チューブ外径、ハ 接続口径、ニ その他の組み合わせ、ホ オプション

GWMF□-0-Wの寸法図

GWMF□-0-Wの寸法図

形番適用チューブ
外径φ
L1L2L3B1B2F1F2N1N2P有効
断面積
mm2
質量
g
Q1Q2
GWMF48-0-W486619.529.516191017.510.53810.52224
GWMF610-0-W61078.5223217.521.51019.512451330.437
GWMF812-0-W8128724.536192311.5221351153647

GWMF□-0-Wのサイズ(mm)・仕様表

開発秘話

 

現場の方に手間をかけずに安心して使って頂けるよう、チューブをチャックする部分の構造を見直し、チューブの抜き差しの操作性向上に取り組んでいます。
構造の見直しにより、チューブの抜き差しをしやすくし、さらにチャック部分を強化することにより不意に外部から抗力がかかっても抜けにくい構造にしました。

型番リスト

型番
パッキン
適用チューブ外径1(φ)
適用チューブ外径2(φ)
オプション
クリーン仕様
材質制限
耐オゾン仕様
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準(NBR)
8
4
なし
クリーン仕様なし
材質制限なし
なし
401-5631

1個

739( 813円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準(NBR)
10
6
なし
クリーン仕様なし
材質制限なし
なし
401-5681

1個

737( 811円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準(NBR)
10
6
なし
禁油処理
材質制限なし
なし
-

1パック

10個入り

14,202( 15,622円 )

4日目

標準(NBR)
12
8
なし
クリーン仕様なし
材質制限なし
なし
401-5762

1個

979( 1,077円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準(NBR)
12
8
なし
禁油処理
材質制限なし
なし
-

1パック

10個入り

13,389( 14,728円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホワイトボディの難燃性空気圧配管用ワンタッチ継手。
【特長】
・配管スペースの大幅な縮小を実現。
・チューブ挿入シールにはV型形状パッキンを使用し、なめらかな挿入と確実なシールを実現。
・快適な作業環境にフィットしたホワイトボディ、黄銅部は無電解ニッケルメッキを採用。
・ボディおよびプッシュリングに難燃性樹脂(UL94企画V-0相当)を採用。
・チューブ内径よりも狭くなる部分がなく、チューブ内径と同容量の流量が実現。
・チャック金具がチューブの抜ける方向に作用するとくい込みが作用することによる高い保持力。
【用途】
・チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、トリプルダブルとして使用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュージョイント GWMF□-0-Wシリーズ

ニュージョイント GWMF□-0-Wシリーズ

    ニュージョイント GWMF□-□-Wシリーズ

    ニュージョイント GWMF□-□-Wシリーズ

      ニュージョイント GWWY□-□シリーズ 二重Y形(R付)

      ニュージョイント GWWY□-□シリーズ 二重Y形(R付)

        ニュージョイント GWWY□-0シリーズ 二重Y形

        ニュージョイント GWWY□-0シリーズ 二重Y形

          クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ プラグ

          クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ プラグ

            ニュージョイント GWMF□-0シリーズ

            ニュージョイント GWMF□-0シリーズ

              クリーン環境用  チューブフィッティングPPタイプ ストレート

              クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ ストレート

                ニュージョイント GWY□-□シリーズ 両口Yチーズ

                ニュージョイント GWY□-□シリーズ 両口Yチーズ

                  難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ストレート KRH-W2

                  難燃性 FRワンタッチ管継手 KR-W2シリーズ ストレート KRH-W2

                    ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) レデューサー

                    ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) レデューサー

                      ニュージョイント GWMFシリーズ

                      ニュージョイント GWMFシリーズ

                        ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Cシリーズ

                        ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Cシリーズ

                          ニュージョイント GWP□-Cシリーズ C形プラグ

                          ニュージョイント GWP□-Cシリーズ C形プラグ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD 日本ピスコ CKD 日本ピスコ CKD SMC 潤工社 CKD CKD CKD
                            通常価格 737円 693円 528円 609円 103円 518円 351円 275円 386円 295円 627円 1,467円 352円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) PP樹脂 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) PP樹脂 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性PBT(Ul94 V-0相当) 難燃性樹脂PBT Ul94 V-0適合 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) SUS303相当 難燃性樹脂(UL94 V-0相当)
                            使用温度(℃) -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 0::80 -10::60 - -10::60 - 0::+60 -10::60 0::60 -10::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス 空気 - 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ユニオン 違径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ユニオン 違径 その他形状 ユニオン 違径 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ソケット・レデューサ ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ソケット・レデューサ
                            ユニオン 違径 マニホールド(ダブル) - - 二重Y形 - マニホールド(シングル) - - - - - - -

                            ニュージョイント GWMF□-0-Wシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか。
                            A
                            チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか。
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました