(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ニュージョイント GWL□-□-Tシリーズ
  • 数量スライド割引

ニュージョイント GWL□-□-Tシリーズ【1~10個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
332円 ~ 12,028円
税込価格
365円 ~ 13,231円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
配管スペースの大幅な縮小を実現した、ニュージョイントシリーズ。
【特長】
・省スペース対応のコンパクトサイズです
・チューブ挿入シールには、V型形状パッキンを使用
・なめらかな挿入と確実なシールを実現しています
・エルボユニオン型は回転自在で、配管作業・配管取出し作業が容易です
・快適な作業環境にフィットしたホワイトボディ、黄銅部は無電解ニッケルメッキを採用
・GWシリーズはボディ及びプッシュリングに難燃性樹脂(UL94規格V-O相当)を採用
【用途】
・空気圧配管、チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、ユニバーサルエルボとして

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

ニュージョイント GWL□-□-Tシリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備のシリンダに
    評価 5.0満足度:5.02019/07/09
    狭い場所に使用するため、SMC社よりサイズが小さかったのでCKDを選定しました。商社経由で購入するとミニマムが10個となりますが、ミスミではバラ売りで1個から購入できて、価格もさほど変わりがなかったので購入しました。設備のシリンダを動かす際のエア配管に使用しています。同じシリーズのGWSシリーズ、GWFYシリーズと併用しています。使い勝手もよく、不具合などはありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュージョイント GWL□-□-Tシリーズ

ニュージョイント GWL□-□-Tシリーズ

    ニュージョイント GWS□-0シリーズ

    ニュージョイント GWS□-0シリーズ

      ニュージョイント ミニタイプ GWJTシリーズ

      ニュージョイント ミニタイプ GWJTシリーズ

        ニュージョイント GWT□-0シリーズ

        ニュージョイント GWT□-0シリーズ

          ニュージョイント GWS□-□-Mシリーズ

          ニュージョイント GWS□-□-Mシリーズ

            ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-0シリーズ

            ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-0シリーズ

              ニュージョイント GWS□-0-Xシリーズ

              ニュージョイント GWS□-0-Xシリーズ

                ニュージョイント GWY□-0シリーズ

                ニュージョイント GWY□-0シリーズ

                  ニュージョイント ミニタイプ GWJY -0シリーズ

                  ニュージョイント ミニタイプ GWJY -0シリーズ

                    ニュージョイント GWL□-□シリーズ

                    ニュージョイント GWL□-□シリーズ

                      ニュージョイント GWL -45シリーズ

                      ニュージョイント GWL -45シリーズ

                        ニュージョイント GWS□-□シリーズ

                        ニュージョイント GWS□-□シリーズ

                          ニュージョイント GWS□□-0シリーズ

                          ニュージョイント GWS□□-0シリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD
                            通常価格 332円 265円 374円 317円 337円 253円 331円 345円 361円 238円 220円 166円 384円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) ポリブチレンテレフタレート 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) ポリブチレンテレフタレート 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) ポリブチレンテレフタレート 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当)
                            打ち込みニップル 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - - - - 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) -
                            使用温度(℃) -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ユニオン 同径 - - ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ユニオン 違径

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。