(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GWL8-8-L
ニュージョイント GWL -Lシリーズ【1~10個入り】 CKD ニュージョイント GWL

ニュージョイント GWL -Lシリーズ GWL8-8-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
396円
税込単価
436円

空気圧配管用ワンタッチ継手ロングエルボタイプ。【特長】・配管スペースの大幅な縮...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

GWL8-8-L 解除

Loading...

GWL8-8-Lの仕様・寸法情報

本体難燃性樹脂(UL94 V-0相当)打ち込みニップル黄銅(無電解ニッケルメッキ)
パッキン標準(NBR)使用温度(℃)-10~60
使用流体空気継手種類ねじ取付 方向
ねじ取付 方向エルボエルボロングエルボ
種類ワンタッチ継手適用チューブ外径1(φ)8
管接続口径R管接続口径1 オネジ1/4
オプションなしクリーン仕様クリーン仕様なし
材質制限材質制限なし耐オゾン仕様なし
トラスココード401-5533 - -

商品仕様

ニュージョイント GWL□-□-Lシリーズの外形図

ニュージョイント GWL□-□-Lシリーズ:関連画像

外形図

 

(単位:mm)

 

形番適用チューブ外径φMHL1L2ABC最小穴径有効断面積
mm2
質量
g
GWL4-6-L4R1/81035.518.5816102.53.215
GWL4-8-LR1/4143918.51116102.53.224
GWL6-6-L6R1/8124021817.512.54826
GWL6-8-LR1/41443.5211117.512.54834
GWL8-6-L8R1/81444.523.581914.561839
GWL8-8-LR1/41447.523.5111914.561839
GWL8-10-LR3/8174923.5121914.561856
GWL10-8-L10R1/41756271121.517.582769
GWL10-10-LR3/81757.5271221.517.582770
GWL10-15-LR1/22260.5271521.517.5827109
GWL12-8-L12R1/4196029.51123208.53394
GWL12-10-LR3/81961.529.5122320934.595
GWL12-15-LR1/22264.529.5152320934.5122

ニュージョイント GWL□-□-Lシリーズの仕様

項目GW
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
負圧 KPa-100 注1
周囲温度 ℃-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-15**)
ウレタンチューブ(U-95**,NU-**)

注1:ウレタンチューブを用いて真空圧で使用の際はインサートリングの併用をしてください。

内部構造・部品リスト

ニュージョイント GWL□-□-Lシリーズ:関連画像

内部構造図

品番部品名称材質
1本体ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂※2)
2パッキンニトリルゴム
3チャックホルダーポリエーテルイミド
4チャックステンレス
5プッシュリング※1ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂※2)
6アウターリング黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)
7打込ニップル黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)

※1:プッシュリングの色は、標準:白、オゾン対応仕様P11:青色、クリーン仕様P70:ピンク、P74:橙色、P80:水色になります。(難燃剤の添加により、淡い色合いになります。)
※2:UL94規格V-0相当。

開発秘話

 

現場の方に手間をかけずに安心して使って頂けるよう、チューブをチャックする部分の構造を見直し、チューブの抜き差しの操作性向上に取り組んでいます。構造の見直しにより、チューブの抜き差しをしやすくし、さらにチャック部分を強化することにより不意に外部から抗力がかかっても抜けにくい構造にしました。

型番リスト

型番
パッキン
適用チューブ外径1(φ)
管接続口径1 オネジ
オプション
クリーン仕様
材質制限
耐オゾン仕様
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GWL8-8-L

標準(NBR)
8
1/4
なし
クリーン仕様なし
材質制限なし
なし
401-5533

1個

396( 436円 )

6日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

空気圧配管用ワンタッチ継手ロングエルボタイプ。
【特長】
・配管スペースの大幅な縮小を実現した、ニュージョイントシリーズ。
・省スペース対応のコンパクトサイズ。
・チューブ挿入シールには、V型形状パッキンを使用。
・なめらかな挿入と確実なシールを実現している。
・エルボユニオン型は回転自在で、配管作業・配管取出し作業が容易。
・快適な作業環境にフィットしたホワイトボディ、黄銅部は無電解ニッケルメッキを採用。
・GWシリーズはボディおよびプッシュリングに難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。
【用途】
・チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、ブランチエルボユニオンとして使用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュージョイント GWL -Lシリーズの型番GWL8-8-Lのページです。
型番GWL8-8-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュージョイント GWL -Lシリーズ

ニュージョイント GWL -Lシリーズ

    ニュージョイント GWL□-□シリーズ

    ニュージョイント GWL□-□シリーズ

      ケミフィットC1シリーズ 90°エルボ EL-C1

      ケミフィットC1シリーズ 90°エルボ EL-C1

        タッチコネクターファイブ ユニオンティ

        タッチコネクターファイブ ユニオンティ

          ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ デルタユニオン KQ2D(ガスケットシール)

          ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ デルタユニオン KQ2D(ガスケットシール)

            ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-L -シリーズ

            ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-L -シリーズ

              ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボユニオン KQ2LU(ガスケットシール)

              ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボユニオン KQ2LU(ガスケットシール)

                ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボユニオン KQ2LU(シール剤・シール剤無し)

                ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボユニオン KQ2LU(シール剤・シール剤無し)

                  チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 エルボ(ネジ部材質:PP)

                  チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 エルボ(ネジ部材質:PP)

                    プッシュワン(R)Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボ

                    プッシュワン(R)Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボ

                      プッシュワン(R)Aシリーズ ティー

                      プッシュワン(R)Aシリーズ ティー

                        ワンタッチ継手 ロングエルボ CNSL

                        ワンタッチ継手 ロングエルボ CNSL

                          プッシュワン(R)Aシリーズ 90°ブランチエルボ

                          プッシュワン(R)Aシリーズ 90°ブランチエルボ

                            メーカー CKD CKD ニッタ 千代田通商 SMC CKD SMC SMC 日本ピスコ ニッタ ニッタ CHELIC(チェリック) ニッタ
                            通常価格 287円 238円 629円 268円 398円 2,064円 399円 356円 325円 1,204円 401円 403円 456円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            本体 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 特殊ポリプロピレン樹脂 難燃性PBT - 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) - - PP樹脂 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂 標準(PBT) 難燃性PBT樹脂
                            打ち込みニップル 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 特殊ポリプロピレン樹脂 ねじ部なし - SUS304 - - PP樹脂 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅
                            使用温度(℃) -10::60 -10::60 - -5::60 -5::60 -10::60 -5::60 -5::60 0::80 - - 5::60 -
                            使用流体 空気 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤 水 / 空気 水 / 空気 エア用 水 / 空気
                            継手種類 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ接続 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐

                            ニュージョイント GWL -Lシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            カット機
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/18
                            カット機は故障時に部品を色なところに探した。ミスミで一番探し易いので、とても助けりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
                            A
                            チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GWL10-10-L
                            GWL10-10-L-P11
                            GWL10-15-L
                            GWL10-15-L-P70
                            GWL10-8-L
                            GWL10-8-L-P70
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パッキン 適用チューブ外径1
                            (φ)
                            管接続口径1 オネジ オプション クリーン仕様 材質制限 耐オゾン仕様 トラスココード

                            528円

                            ( 581円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準(NBR)103/8なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-4839

                            6,921円

                            ( 7,613円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            耐オゾン性ゴム103/8なしクリーン仕様なし材質制限なし耐オゾン-

                            506円

                            ( 557円 )
                            10個 -

                            5日目

                            標準(NBR)101/2なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-4871

                            9,087円

                            ( 9,996円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            標準(NBR)101/2なし発塵防止材質制限なしなし-

                            429円

                            ( 472円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準(NBR)101/4なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-4936

                            7,341円

                            ( 8,075円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            4日目

                            標準(NBR)101/4なし発塵防止材質制限なしなし-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パッキン 適用チューブ外径1
                            (φ)
                            管接続口径1 オネジ オプション クリーン仕様 材質制限 耐オゾン仕様 トラスココード

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト