(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GWL4-8-45
ニュージョイント GWL -45シリーズ【1~10個入り】 CKD ニュージョイント GWL

ニュージョイント GWL -45シリーズ GWL4-8-45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
253円
税込単価
278円

空気圧配管用ワンタッチ継手片口45°エルボタイプ。【特長】・配管スペースの大幅...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

GWL4-8-45 の仕様・寸法情報

商品仕様

ニュージョイント GWL□-□-45シリーズの外形図

ニュージョイント GWL□-□-45シリーズ:関連画像

外形図

 

(単位:mm)

 

形番適用チューブ外径φMHL1L2ABC最小穴径有効断面積
mm2
質量
g
GWL4-M5-454M5×0.8814.5183.416102.53.65
GWL4-6-45R1/81020.518816102.53.68
GWL4-8-45R1/41424181116102.53.615
GWL6-M5-456M5×0.8101518.53.417.512.52.54.36
GWL6-6-45R1/81223.520817.512.549.212
GWL6-8-45R1/41427201117.512.549.217
GWL6-10-45R3/81728.5201217.512.549.226
GWL8-6-458R1/814252281914.562016
GWL8-8-45R1/4142822111914.562019
GWL8-10-45R3/81729.522121914.562028
GWL10-6-4510R1/8172625821.517.56.525.525
GWL10-8-45R1/41729251121.517.582926
GWL10-10-45R3/81730.5251221.517.582931
GWL10-15-45R1/22233.5251521.517.582947
GWL12-8-4512R1/41930.5271123208.535.535
GWL12-10-45R3/819322712232093941
GWL12-15-45R1/222352715232093955

ニュージョイント GWL□-□-45シリーズの仕様

項目GW
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
負圧 KPa-100 注1
周囲温度 ℃-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-15**)
ウレタンチューブ(U-95**,NU-**)

注1:ウレタンチューブを用いて真空圧で使用の際はインサートリングの併用をしてください。

内部構造・部品リスト

ニュージョイント GWL□-□-45シリーズ:関連画像

内部構造図

品番部品名称材質
1本体ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂※2)
2パッキンニトリルゴム
3チャックホルダーポリエーテルイミド
4チャックステンレス
5プッシュリング※1ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂※2)
6アウターリング黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)
7打込ニップル黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)

※1:プッシュリングの色は、標準:白、オゾン対応仕様P11:青色、クリーン仕様P70:ピンク、P74:橙色、P80:水色になります。(難燃剤の添加により、淡い色合いになります。)
※2:UL94規格V-0相当。

開発秘話

 

現場の方に手間をかけずに安心して使って頂けるよう、チューブをチャックする部分の構造を見直し、チューブの抜き差しの操作性向上に取り組んでいます。構造の見直しにより、チューブの抜き差しをしやすくし、さらにチャック部分を強化することにより不意に外部から抗力がかかっても抜けにくい構造にしました。

型番リスト

型番
パッキン
適用チューブ外径1(φ)
管接続口径
管接続口径1 オネジ
オプション
クリーン仕様
材質制限
耐オゾン仕様
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GWL4-8-45

標準(NBR)
4
R
1/4
なし
クリーン仕様なし
材質制限なし
なし
401-5185

10個

253( 278円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

空気圧配管用ワンタッチ継手片口45°エルボタイプ。
【特長】
・配管スペースの大幅な縮小を実現した、ニュージョイントシリーズ。
・省スペース対応のコンパクトサイズ。
・チューブ挿入シールには、V型形状パッキンを使用。
・なめらかな挿入と確実なシールを実現。
・快適な作業環境にフィットしたホワイトボディ、黄銅部は無電解ニッケルメッキを採用。
・エルボユニオン型は回転自在で、配管作業・配管取出し作業が容易。
・GWシリーズはボディおよびプッシュリングに難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。
【用途】
・チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、ブランチエルボユニオンとして使用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

GWL4-8-45で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュージョイント GWL -45シリーズの型番GWL4-8-45のページです。
型番GWL4-8-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュージョイント GWL -45シリーズ

ニュージョイント GWL -45シリーズ

    チューブフィッティングケミカル エルボ

    チューブフィッティングケミカル エルボ

      ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Lシリーズ

      ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Lシリーズ

        クリーン環境用  チューブフィッティングPPタイプ エルボ

        クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ エルボ

          ニュージョイント GWC シリーズ

          ニュージョイント GWC シリーズ

            ニュージョイント GWTR□-□シリーズ テトラ形(R付)

            ニュージョイント GWTR□-□シリーズ テトラ形(R付)

              耐腐蝕用 SUS316継手 エルボ

              耐腐蝕用 SUS316継手 エルボ

                一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ クロスエイ

                一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ クロスエイ

                  クリーン環境用  チューブフィッティングPPタイプ ブランチティー

                  クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ ブランチティー

                    ニュージョイント GWFY□-0シリーズ

                    ニュージョイント GWFY□-0シリーズ

                      ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-0シリーズ

                      ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-0シリーズ

                        ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Cシリーズ

                        ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Cシリーズ

                          高耐熱ワンタッチ継手 エルボ

                          高耐熱ワンタッチ継手 エルボ

                            メーカー CKD 日本ピスコ CKD 日本ピスコ CKD CKD 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ CKD CKD CKD ミスミ
                            通常価格 220円 378円 1,446円 501円 117円 341円 2,190円 389円 902円 341円 253円 1,467円 570円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) PPS樹脂 ポリブチレンテレフタレート PP樹脂 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) SUS316 - PP樹脂 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) ポリブチレンテレフタレート SUS303相当 黄銅・無電解ニッケルメッキ
                            打ち込みニップル 黄銅(無電解ニッケルメッキ) PPS樹脂 SUS303相当 PP樹脂 - 黄銅(無電解ニッケルメッキ) SUS316 - PP樹脂 - - SUS303相当 黄銅(無電解ニッケルメッキ)
                            使用温度(℃) -10::60 - 0::60 - -10::60 -10::60 -15::120 0::60 - -10::60 -10::60 0::60 -
                            使用流体 空気 - 空気 - 空気 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス 空気 - 空気 空気 空気 水 / 空気
                            継手種類 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 その他形状 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向

                            ニュージョイント GWL -45シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
                            A
                            チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GWL10-8-45
                            GWL12-10-45
                            GWL12-10-45-P80
                            GWL6-10-45
                            GWL6-6-45
                            GWL6-6-45-P70
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パッキン 適用チューブ外径1
                            (φ)
                            管接続口径 管接続口径1 オネジ オプション クリーン仕様 材質制限 耐オゾン仕様 トラスココード

                            422円

                            ( 464円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準(NBR)10R1/4なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-4928

                            440円

                            ( 484円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準(NBR)12R3/8なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-4979

                            11,543円

                            ( 12,697円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            標準(NBR)12R3/8なし禁油処理材質制限なしなし-

                            275円

                            ( 303円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準(NBR)6R3/8なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-5274

                            232円

                            ( 255円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準(NBR)6R1/8なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-5312

                            5,888円

                            ( 6,477円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            標準(NBR)6R1/8なし発塵防止材質制限なしなし-

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました