(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GWCR12-0
ニュージョイント GWCR -0シリーズ【1~10個入り】 CKD ニュージョイント GWCR

ニュージョイント GWCR -0シリーズ GWCR12-0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
964円
税込単価
1,060円

空気圧配管用ワンタッチ継手クロス形。【特長】・配管スペースの大幅な縮小を実現し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

GWCR12-0 の仕様・寸法情報

商品仕様

ニュージョイント GWCR□-0シリーズの外形図

ニュージョイント GWCR□-0シリーズ:関連画像

外形図

 

(単位:mm)

 

形番適用チューブ外径φLBCEFN最小穴径有効断面積mm2質量g
GWCR8-08241914.54.215.59.562219
GWCR10-01027.521.517.54.218.511830.530
GWCR12-0123023204.221121035.939

ニュージョイント GWCR□-0シリーズの仕様

項目GW
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
負圧 KPa-100 注1
周囲温度 ℃-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-15**)
ウレタンチューブ(U-95**,NU-**)

注1:ウレタンチューブを用いて真空圧で使用の際はインサートリングの併用をしてください。

内部構造・部品リスト

ニュージョイント GWCR□-0シリーズ:関連画像

内部構造図

品番部品名称材質
1本体ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂※2)
2パッキンニトリルゴム
3チャックホルダーポリエーテルイミド
4チャックステンレス
5プッシュリング ※1ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂※2)
6アウターリング黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)
7打込ニップル黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)

※1:プッシュリングの色は、標準:白、オゾン対応仕様P11:青色、クリーン仕様P70:ピンク、P74:橙色、P80:水色になります。(難燃剤の添加により、淡い色合いになります。)
※2:UL94規格V-0相当。

開発秘話

 

現場の方に手間をかけずに安心して使って頂けるよう、チューブをチャックする部分の構造を見直し、チューブの抜き差しの操作性向上に取り組んでいます。構造の見直しにより、チューブの抜き差しをしやすくし、さらにチャック部分を強化することにより不意に外部から抗力がかかっても抜けにくい構造にしました。

型番リスト

型番
パッキン
適用チューブ外径1(φ)
オプション
クリーン仕様
材質制限
耐オゾン仕様
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GWCR12-0

標準(NBR)
12
なし
クリーン仕様なし
材質制限なし
なし
401-4154

1個

964( 1,060円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

空気圧配管用ワンタッチ継手クロス形。
【特長】
・配管スペースの大幅な縮小を実現した、ニュージョイントシリーズ。
・省スペース対応のコンパクトサイズ。
・チューブ挿入シールには、V型形状パッキンを使用。
・なめらかな挿入と確実なシールを実現している。
・快適な作業環境にフィットしたホワイトボディ、黄銅部は無電解ニッケルメッキを採用。
・GWシリーズはボディ及びプッシュリングに難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。
【用途】
・チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、ブランチエルボユニオンとして使用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

GWCR12-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュージョイント GWCR -0シリーズの型番GWCR12-0のページです。
型番GWCR12-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュージョイント GWCR -0シリーズ

ニュージョイント GWCR -0シリーズ

    一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ クロスエイ

    一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ クロスエイ

      一般配管用 チューブフィッティング クロスエイ

      一般配管用 チューブフィッティング クロスエイ

        ニュージョイント GWTR□-0シリーズ テトラ形(R付)

        ニュージョイント GWTR□-0シリーズ テトラ形(R付)

          ニュージョイント ミニタイプ GWJY -0シリーズ

          ニュージョイント ミニタイプ GWJY -0シリーズ

            一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ クロスビイ

            一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ クロスビイ

              一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ クロスシイ

              一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ クロスシイ

                ニュージョイント GWTR□-□シリーズ テトラ形(R付)

                ニュージョイント GWTR□-□シリーズ テトラ形(R付)

                  クリーン環境用  チューブフィッティングPPタイプ ブランチティー

                  クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ ブランチティー

                    ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-0シリーズ

                    ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-0シリーズ

                      一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 違径ユニオンティー

                      一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 違径ユニオンティー

                        ニュージョイント GWP□-Cシリーズ C形プラグ

                        ニュージョイント GWP□-Cシリーズ C形プラグ

                          ニュージョイント GWFY□-0シリーズ

                          ニュージョイント GWFY□-0シリーズ

                            メーカー CKD 日本ピスコ 日本ピスコ CKD CKD 日本ピスコ 日本ピスコ CKD 日本ピスコ CKD 日本ピスコ CKD CKD
                            通常価格 675円 389円 473円 370円 361円 427円 422円 341円 902円 253円 253円 352円 341円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) - - 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) ポリブチレンテレフタレート - - 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) PP樹脂 ポリブチレンテレフタレート - 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当)
                            使用温度(℃) -10::60 0::60 0::60 -10::60 -10::60 0::60 0::60 -10::60 - -10::60 0::60 -10::60 -10::60
                            使用流体 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 空気 空気 - 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 - ユニオン 違径 ユニオン 違径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ユニオン 違径 ソケット・レデューサ ユニオン 同径
                            ユニオン 同径 クロス形 クロスエイ クロスエイ テトラ形 - - - - - - - - FY形

                            ニュージョイント GWCR -0シリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            生産設備付帯配管に対する継手として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/28
                            生産設備(空圧機器)付帯配管に対する継手として使用しています。設備保全に際し、既存品(型番:GWCR10-0)の経年劣化に伴うリプレースを検討した際、現在迄の利用実績に於ける種々の要素(性能、使い勝手、耐久性)に満足度が高い商品であった事を鑑み、同商品を踏襲し置換利用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
                            A
                            チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GWCR10-0
                            GWCR12-0-P70
                            GWCR8-0
                            GWCR8-0-P80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パッキン 適用チューブ外径1
                            (φ)
                            オプション クリーン仕様 材質制限 耐オゾン仕様 トラスココード

                            766円

                            ( 843円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準(NBR)10なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-4146

                            11,317円

                            ( 12,449円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            4日目

                            標準(NBR)12なし発塵防止材質制限なしなし-

                            675円

                            ( 743円 )
                            10個 -

                            4日目

                            標準(NBR)8なしクリーン仕様なし材質制限なしなし401-4162

                            12,408円

                            ( 13,649円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            4日目

                            標準(NBR)8なし禁油処理材質制限なしなし-

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました