エアファイバ用のワンタッチ継手バルクヘッドタイプです。【特長】・エアファイバは...
(単位:mm)
外形図
・最小穴径:φ1.5(直径1.5mm)
・有効断面積:0.85mm2
・質量:5.8g
形番 | CGシリーズ |
---|---|
使用流体 | クリーンエア(注1) |
使用圧力 | -100kPa~1.0MPa |
周囲温度 | -10~60℃(但し凍結なきこと) |
潤滑剤 | 禁油 |
使用チューブ | エアファイバ(UP-9402-F1、EH-5802) 注2 |
注1:ゴム材質EPDMを採用しておりますので、鉱物系オイルを含む流体には適していません。
注2:バーブ継手用エアファイバ(UP-9102-F1)は使用できません。
内部構造図
品番 | 部品名称 | 材質 | |
---|---|---|---|
1 | 本体 | ステンレス鋼(SUS304) | |
2 | パッキン | エチレンプロピレンゴム | |
3 | チャックホルダー | ポリプロピレン(半透明) | |
4 | チャック | ステンレス鋼(SUS301) | |
5 | アウターリング | ステンレス鋼(SUS304) | |
6 | プッシュリング | ポリプロピレン(半透明) | |
7 | Oリング | エチレンプロピレンゴム | |
8 | ストッパ | ステンレス鋼(SUS304) | |
9 | Oリング | エチレンプロピレンゴム | |
10 | ニップル | M3、M5 | ステンレス鋼(SUS304) |
R1/8 | ポリプロピレン(半透明) | ||
11 | ガスケット | ステンレス+フッ素ゴム |
エアファイバは、糸のように細いチューブです。この細いチューブを外しやすく、かつしっかり固定するためにはチャック部品が食い込み量調整がキーとなります。対象が細い上に柔らかいため、チャック部品とチューブを幾度と試作し、最適化を図りました。
Loading...
エアファイバ用のワンタッチ継手バルクヘッドタイプです。
【特長】
・エアファイバは、リード線並みの細さと柔軟性を備えた、今までにない超極細エアチューブです。
・柔軟性が格段に優れ、配管自由度が極めて高いため、狭小スペース等の難配管や短距離配管が簡単です。
・配管後のチューブ抵抗が従来に比べ極めて小さいため、装置精度への影響も解消できます。
・小口径のエアシリンダ配管に適し、装置の小形化に貢献します。
・CGシリーズは半導体製造、医療、食品等のクリーン環境を目的とした継手です。
・PP樹脂、ステンレス鋼、EPDMゴムを採用して耐蝕性UPを図りました。
CG-S2-0-Xで型番確定
エアファイバ用ワンタッチ継手 CG-S2-0-Xシリーズの型番CG-S2-0-Xのページです。
型番CG-S2-0-Xに関する仕様情報を記載しております。