エアファイバ用のワンタッチ継手プラグレジューサです。【特長】・エアファイバは、...
(単位:mm)
外形図
・最小穴径:φ1.5(直径1.5mm)
・有効断面積:0.97mm2 ※接続継手がGWS4-M5の時の寸法です。
・本体材質:ポリアミド(PA)
・ボディ材質:ポリアミド(PA)
・質量:0.5g
形番 | PGシリーズ |
---|---|
使用流体 | 圧縮空気 |
使用圧力 | -100kPa~1.0MPa |
周囲温度 | -10~60℃(但し凍結なきこと) |
使用チューブ | エアファイバ(UP-9402-F1、EH-5802) 注1 |
注1:バーブ継手用エアファイバ(UP-9102-F1)は使用できません。
エアファイバは、糸のように細いチューブです。この細いチューブを外しやすく、かつしっかり固定するためにはチャック部品が食い込み量調整がキーとなります。対象が細い上に柔らかいため、チャック部品とチューブを幾度と試作し、最適化を図りました。
Loading...
エアファイバ用のワンタッチ継手プラグレジューサです。
【特長】
・エアファイバは、リード線並みの細さと柔軟性を備えた、今までにない超極細エアチューブです
・狭小スペース等の難配管や短距離配管が簡単にでき、しかも配管後のチューブ抵抗(チューブストレス)が従来に比べ極めて小さいため、装置精度への影響も解消できます
・小口径のエアシリンダ配管に適し、装置の小形化に貢献します
PG-S2-4Pで型番確定
エアファイバ用ワンタッチ継手 プラグレジューサの型番PG-S2-4Pのページです。
型番PG-S2-4Pに関する仕様情報を記載しております。