(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PG-T2-0
エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2シリーズ【1~10個入り】 CKD エアファイバー PG

エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2シリーズ PG-T2-0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
806円
税込単価
887円

エアファイバ用のワンタッチ継手チーズタイプです。【特長】・エアファイバは、リー...

詳細情報を確認する

  • 本体:
    PP樹脂
  • パッキン:
    H-NBR
  • 使用温度(℃):
    -10::60
  • 使用流体:
    空気
  • 種類:
    ワンタッチ継手
  • 適用チューブ外径1(φ):
    1.8
  • オプション:
    なし
  • クリーン仕様:
    クリーン仕様なし
  • 材質制限:
    材質制限なし
  • 耐オゾン仕様:
    なし

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

PG-T2-0 の仕様・寸法情報

商品仕様

エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2-□シリーズ

両口チーズ(PG-T2-□)

エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2シリーズ:関連画像

外形図

 

(単位:mm)

 

形番MHL1L2ABC最小穴径有効断面積mm2質量g
PG-T2-M3M3×0.55.5118.52.4761.51.101.4
PG-T2-M5M5×0.8711.58.52.9761.51.253.1

チーズ(PG-T2-0)

 

(単位:mm)

 

エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2シリーズ:関連画像

外形図
・最小穴径:φ1.5(直径1.5mm)
・有効断面積:0.90mm2
・質量:3.9g

エアファイバ用ワンタッチ継手 PGシリーズの仕様

形番PGシリーズ
使用流体圧縮空気
使用圧力-100kPa~1.0MPa
周囲温度-10~60℃(但し凍結なきこと)
使用チューブエアファイバ(UP-9402-F1、EH-5802) 注1

注1:バーブ継手用エアファイバ(UP-9102-F1)は使用できません。

内部構造・部品リスト

エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2シリーズ:関連画像

内部構造図

品番部品名称材質
1本体ポリプロピレン(半透明)
2パッキン水素化ニトリルゴム
3チャックホルダーポリプロピレン(半透明)
4チャックステンレス鋼
5アウターリング黄銅(無電解ニッケルメッキ)
6プッシュリングポリプロピレン(白色)
7Oリングニトリルゴム
8ニップル黄銅(無電解ニッケルメッキ)(R1/8はシール剤付)
9ガスケットステンレス+ニトリルゴム

開発秘話

 

エアファイバは、糸のように細いチューブです。この細いチューブを外しやすく、かつしっかり固定するためにはチャック部品が食い込み量調整がキーとなります。対象が細い上に柔らかいため、チャック部品とチューブを幾度と試作し、最適化を図りました。

型番リスト

型番
打ち込みニップル
継手種類
ねじ取付 分岐
ユニオン 同径
管接続口径
管接続口径1 オネジ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PG-T2-0

-
ユニオン 同径
-
[ユニオンティー] チーズ
-
-

1個

806( 887円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エアファイバ用のワンタッチ継手チーズタイプです。
【特長】
・エアファイバは、リード線並みの細さと柔軟性を備えた、今までにない超極細エアチューブです。
・狭小スペース等の難配管や短距離配管が簡単にでき、しかも配管後のチューブ抵抗(チューブストレス)が従来に比べ極めて小さいため、装置精度への影響も解消できます。
・小口径のエアシリンダ配管に適し、装置の小形化に貢献します。
【用途】
・小口径のエアシリンダに使用します。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

PG-T2-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2シリーズの型番PG-T2-0のページです。
型番PG-T2-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2シリーズ

エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2シリーズ

    エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2シリーズ

    エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2シリーズ

      エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-M3-Sシリーズ

      エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-M3-Sシリーズ

        エアファイバ用ワンタッチ継手 プラグレジューサ

        エアファイバ用ワンタッチ継手 プラグレジューサ

          エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-L2シリーズ

          エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-L2シリーズ

            エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-S2シリーズ

            エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-S2シリーズ

              エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2-Dシリーズ

              エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2-Dシリーズ

                エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-0シリーズ

                エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-0シリーズ

                  エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-L2シリーズ

                  エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-L2シリーズ

                    エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-0-Xシリーズ

                    エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-0-Xシリーズ

                      エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-P2-Bシリーズ

                      エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-P2-Bシリーズ

                        エアファイバ用ワンタッチ継手 CG-S2-0-Xシリーズ

                        エアファイバ用ワンタッチ継手 CG-S2-0-Xシリーズ

                          エアファイバ用ワンタッチ継手 CG-S2シリーズ

                          エアファイバ用ワンタッチ継手 CG-S2シリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD
                            通常価格 806円 451円 767円 688円 484円 7,524円 11,380円 647円 7,453円 1,109円 2,474円 3,668円 1,676円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   3日目~  
                            本体 PP樹脂 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) ポリアミド PP樹脂 黄銅(無電解ニッケルメッキ) PP樹脂 PP樹脂 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) SUS304 -
                            パッキン H-NBR H-NBR H-NBR H-NBR H-NBR H-NBR H-NBR H-NBR H-NBR H-NBR - EPDM EPDM
                            使用温度(℃) -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            種類 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手

                            エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
                            A
                            チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PG-T2-M3
                            PG-T2-M5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            打ち込みニップル 継手種類 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 管接続口径 管接続口径1 オネジ

                            11,380円

                            ( 12,518円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            56日目

                            黄銅(無電解ニッケルメッキ)ねじ取付 分岐[ティー] 両口チーズ-MM3

                            12,474円

                            ( 13,721円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            黄銅(無電解ニッケルメッキ)ねじ取付 分岐[ティー] 両口チーズ-MM3

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました