(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PG-T2-M3-D
エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2-Dシリーズ【10個入り】 CKD エアファイバ PG

エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2-Dシリーズ PG-T2-M3-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,380円
税込単価
12,518円

エアファイバ用のワンタッチ継手D形チーズタイプ。【特長】・エアファイバは、リー...

詳細情報を確認する

PG-T2-M3-D の仕様・寸法情報

商品仕様

エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2-□-Dシリーズ

エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2-Dシリーズ:関連画像

外形図

 

(単位:mm)

 

形番MHL1L2ABC最小穴径有効断面積mm2質量g
PG-T2-M3-DM3×0.55.5118.52.4761.51.052.1
PG-T2-M5-DM5×0.8711.58.52.9761.51.402.2

エアファイバ用ワンタッチ継手 PGシリーズの仕様

形番PGシリーズ
使用流体圧縮空気
使用圧力-100kPa~1.0MPa
周囲温度-10~60℃(但し凍結なきこと)
使用チューブエアファイバ(UP-9402-F1、EH-5802) 注1

注1:バーブ継手用エアファイバ(UP-9102-F1)は使用できません。

内部構造・部品リスト

エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2-Dシリーズ:関連画像

内部構造図

品番部品名称材質
1本体ポリプロピレン(半透明)
2パッキン水素化ニトリルゴム
3チャックホルダーポリプロピレン(半透明)
4チャックステンレス鋼
5アウターリング黄銅(無電解ニッケルメッキ)
6プッシュリングポリプロピレン(白色)
7Oリングニトリルゴム
8ニップル黄銅(無電解ニッケルメッキ)(R1/8 はシール剤付)
9ガスケットステンレス+ニトリルゴム

開発秘話

 

エアファイバは、糸のように細いチューブです。この細いチューブを外しやすく、かつしっかり固定するためにはチャック部品が食い込み量調整がキーとなります。対象が細い上に柔らかいため、チャック部品とチューブを幾度と試作し、最適化を図りました。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PG-T2-M3-D

1パック

10個入り

11,380( 12,518円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアファイバ用のワンタッチ継手D形チーズタイプ。
【特長】
・エアファイバは、リード線並みの細さと柔軟性を備えた、今までにない超極細エアチューブ。
・柔軟性が格段に優れ、配管自由度が極めて高いため、狭小スペース等の難配管や短距離配管が簡単。
・配管後のチューブ抵抗が従来に比べ極めて小さいため、装置精度への影響も解消可能。
・小口径のエアシリンダ配管に適し、装置の小形化に貢献。
【用途】
・小口径のエアシリンダに使用。

■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

PG-T2-M3-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2-Dシリーズの型番PG-T2-M3-Dのページです。
型番PG-T2-M3-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2-Dシリーズ

エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2-Dシリーズ

    エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-L2シリーズ

    エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-L2シリーズ

      エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2シリーズ

      エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2シリーズ

        エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-L2シリーズ

        エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-L2シリーズ

          エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-0シリーズ

          エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-0シリーズ

            エアファイバ用ワンタッチ継手 プラグレジューサ

            エアファイバ用ワンタッチ継手 プラグレジューサ

              エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-M3-Sシリーズ

              エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-M3-Sシリーズ

                エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-S2シリーズ

                エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-S2シリーズ

                  エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-P2-Bシリーズ

                  エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-P2-Bシリーズ

                    エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2シリーズ

                    エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2シリーズ

                      エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-0-Xシリーズ

                      エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-0-Xシリーズ

                        エアファイバ用ワンタッチ継手 CG-S2シリーズ

                        エアファイバ用ワンタッチ継手 CG-S2シリーズ

                          ハイロータリージョイント ストレート

                          ハイロータリージョイント ストレート

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD ミスミ
                            通常価格 11,380円 7,453円 806円 484円 647円 688円 767円 7,524円 2,474円 451円 1,109円 1,676円 4,950円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体 PP樹脂 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) PP樹脂 PP樹脂 PP樹脂 ポリアミド 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - 黄銅・無電解ニッケルメッキ
                            打ち込みニップル 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - - 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - - 黄銅(無電解ニッケルメッキ)
                            パッキン H-NBR H-NBR H-NBR H-NBR H-NBR H-NBR H-NBR H-NBR - H-NBR H-NBR EPDM 二トリルゴム
                            使用温度(℃) -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

                            エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2-Dシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
                            A
                            チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PG-T2-M5-D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            12,474円

                            ( 13,721円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました