エアファイバ用のワンタッチ継手ストレートタイプ。【特長】・エアファイバは、リー...
(単位:mm)
外形図
・最小穴径:φ1.5(直径1.5mm)
・有効断面積:0.82mm2
・質量:0.7g
形番 | PGシリーズ |
---|---|
使用流体 | 圧縮空気 |
使用圧力 | -100kPa~1.0MPa |
周囲温度 | -10~60℃(但し凍結なきこと) |
使用チューブ | エアファイバ(UP-9402-F1、EH-5802) 注1 |
注1:バーブ継手用エアファイバ(UP-9102-F1)は使用できません。
内部構造図
品番 | 部品名称 | 材質 |
---|---|---|
1 | 本体 | ポリプロピレン(半透明) |
2 | パッキン | 水素化ニトリルゴム |
3 | チャックホルダー | ポリプロピレン(半透明) |
4 | チャック | ステンレス鋼 |
5 | アウターリング | 黄銅(無電解ニッケルメッキ) |
6 | プッシュリング | ポリプロピレン(白色) |
7 | Oリング | ニトリルゴム |
8 | ニップル | 黄銅(無電解ニッケルメッキ)(R1/8 はシール剤付) |
9 | ガスケット | ステンレス+ニトリルゴム |
エアファイバは、糸のように細いチューブです。この細いチューブを外しやすく、かつしっかり固定するためにはチャック部品が食い込み量調整がキーとなります。対象が細い上に柔らかいため、チャック部品とチューブを幾度と試作し、最適化を図りました。
Loading...
エアファイバ用のワンタッチ継手ストレートタイプ。
【特長】
・エアファイバは、リード線並みの細さと柔軟性を備えた、今までにない超極細エアチューブ。
・柔軟性が格段に優れ、配管自由度が極めて高いため、狭小スペース等の難配管や短距離配管が簡単。
・配管後のチューブ抵抗が従来に比べ極めて小さいため、装置精度への影響も解消可能。
・小口径のエアシリンダ配管に適し、装置の小形化に貢献。
【用途】
・小口径のエアシリンダに使用。
PG-S2-0で型番確定
エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-0シリーズの型番PG-S2-0のページです。
型番PG-S2-0に関する仕様情報を記載しております。