(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-0-Xシリーズ

エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-0-Xシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,109円
税込単価
1,220円

エアファイバ用のワンタッチ継手バルクヘッドタイプ。【特長】・エアファイバは、リ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-0-X

 

(単位:mm)

 

エアファイバー用ワンタッチ継手 PG-S2-0-Xシリーズ:関連画像

外形図
・最小穴径:φ1.5(直径1.5mm)
・有効断面積:0.85mm2
・質量:5.3g

エアファイバ用ワンタッチ継手 PGシリーズの仕様

形番 PGシリーズ
使用流体 圧縮空気
使用圧力 -100kPa~1.0MPa
周囲温度 -10~60℃(但し凍結なきこと)
使用チューブ エアファイバ(UP-9402-F1、EH-5802) 注1

注1:バーブ継手用エアファイバ(UP-9102-F1)は使用できません。

内部構造・部品リスト

エアファイバー用ワンタッチ継手 PG-S2-0-Xシリーズ:関連画像

内部構造図

品番 部品名称 材質
1 本体 黄銅(無電解ニッケルメッキ)
2 パッキン 水素化ニトリルゴム
3 チャックホルダー ポリプロピレン(半透明)
4 チャック ステンレス鋼
5 アウターリング 黄銅(無電解ニッケルメッキ)
6 プッシュリング ポリプロピレン(白色)
7 Oリング ニトリルゴム
8 ニップル 黄銅(無電解ニッケルメッキ)(R1/8 はシール剤付)
9 ガスケット ステンレス+ニトリルゴム

開発秘話

 

エアファイバは、糸のように細いチューブです。この細いチューブを外しやすく、かつしっかり固定するためにはチャック部品が食い込み量調整がキーとなります。対象が細い上に柔らかいため、チャック部品とチューブを幾度と試作し、最適化を図りました。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PG-S2-0-X

1個

1,109( 1,220円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エアファイバ用のワンタッチ継手バルクヘッドタイプ。
【特長】
・エアファイバは、リード線並みの細さと柔軟性を備えた、今までにない超極細エアチューブ。
・柔軟性が格段に優れ、配管自由度が極めて高いため、狭小スペース等の難配管や短距離配管が簡単。
・配管後のチューブ抵抗が従来に比べ極めて小さいため、装置精度への影響も解消可能。
・小口径のエアシリンダ配管に適し、装置の小形化に貢献。
【用途】
・小口径のエアシリンダに使用。

カタログ

PG-S2-0-Xで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-0-Xシリーズの型番PG-S2-0-Xのページです。
型番PG-S2-0-Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-0-Xシリーズ

エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-0-Xシリーズ

    エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-0シリーズ

    エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-0シリーズ

      エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-L2シリーズ

      エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-L2シリーズ

        エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-M3-Sシリーズ

        エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-M3-Sシリーズ

          エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-S2シリーズ

          エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-S2シリーズ

            エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2シリーズ

            エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2シリーズ

              エアファイバ用ワンタッチ継手 プラグレジューサ

              エアファイバ用ワンタッチ継手 プラグレジューサ

                エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-L2シリーズ

                エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-L2シリーズ

                  エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-P2-Bシリーズ

                  エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-P2-Bシリーズ

                    エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2シリーズ

                    エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2シリーズ

                      エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2-Dシリーズ

                      エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2-Dシリーズ

                        エアファイバ用ワンタッチ継手 CG-S2-0-Xシリーズ

                        エアファイバ用ワンタッチ継手 CG-S2-0-Xシリーズ

                          エアファイバ用ワンタッチ継手 CG-S2シリーズ

                          エアファイバ用ワンタッチ継手 CG-S2シリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD
                            通常価格 1,109円 647円 7,453円 767円 7,524円 451円 688円 484円 2,474円 806円 11,380円 3,668円 1,676円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目~  
                            本体 黄銅(無電解ニッケルメッキ) PP樹脂 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 黄銅(無電解ニッケルメッキ) ポリアミド PP樹脂 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) PP樹脂 PP樹脂 SUS304 -
                            パッキン H-NBR H-NBR H-NBR H-NBR H-NBR H-NBR H-NBR H-NBR - H-NBR H-NBR EPDM EPDM
                            使用温度(℃) -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ソケット・レデューサ ねじ取付 方向 その他形状 - ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ねじ取付 方向

                            エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-0-Xシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
                            A
                            チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました