(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショックアブソーバ A2M14シリーズ

ショックアブソーバ A2M14シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,967円
税込単価
10,964円

小形・軽量でアナログ調整式のねじタイプのショックアブソーバ。【特長】・吸収エネ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    調整式
  • ねじの規格:
    メートルねじ
  • ねじの呼び(M):
    14
  • ストローク S(mm):
    10
  • 最大吸収エネルギ(J):
    3.92
  • 材質:
    スチール
  • 取付ねじ呼び【詳細】:
    M14
  • 最大衝突速度(m/s):
    1.5
  • 等価質量(kgf):
    30
  • 最大抗力値(N):
    1820
  • ピストンロッド復帰力(N):
    9.81
  • 最大使用サイクル(cycle/min):
    60
  • 許容偏角度(deg):
    ±2.8
  • 毎分吸収エネルギ量(J/min):
    177
  • 使用温度範囲(℃):
    -5::70
  • 本体/関連商品:
    本体
  • オリフィス方式:
    単孔オリフィス式
  • 使用環境:
    標準
  • 全長 L(mm):
    80
  • 先端キャップ:
    なし
  • 発注単位(本):
    1

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ショックアブソーバ A2M14シリーズ 標準形外形図

標準形

ショックアブソーバ A2M14シリーズ キャップ付外形図

キャップ付

製品仕様

形式A2M14N010
(標準形)
A2M14N010-C
(キャップ付)
吸収エネルギ範囲 J1.47~3.92
ストローク mm10
相当(等価)質量範囲 kg30
(注1)毎分最大エネルギ容量 J/min177
衝突速度範囲 m/s1.5以下
(注3)最大抗力値 N1,820
(注2)ロッド復帰力 N9.81
(注2)ロッド復帰時間 s0.5
最大使用サイクル 回/min60
使用温度範囲 ℃-5~+70(但し、凍結なきこと)
質量 g5859

(注1)表中の毎分最大エネルギ容量は、周囲温度26.7℃時を表わしています。
        周囲温度T(℃)における毎分最大エネルギ容量をE2(J/min)とすると次式で表わします。

ショックアブソーバ A2M14シリーズ 仕様表関連画像

(注2)ストローク10mm押込時の最大値を示します。
(注3)最大抗力値は適切な調整を行った場合の値です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A2M14N010

1個

9,967( 10,964円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小形・軽量でアナログ調整式のねじタイプのショックアブソーバ。
【特長】
・吸収エネルギ調整式のショックアブソーバです。
・外径M14と小形にできておりますのでボルトを装着するのと同様な手軽さで取扱いできます。
・耐久性の優れたショックアブソーバです。
・小形ながらも衝撃吸収は非常にソフトです。
・外径にねじ切りを施してあります。

カタログ

 

A2M14N010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショックアブソーバ A2M14シリーズの型番A2M14N010のページです。
型番A2M14N010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショックアブソーバ A2M14シリーズ

ショックアブソーバ A2M14シリーズ

    ショックアブソーバ A2M16シリーズ

    ショックアブソーバ A2M16シリーズ

      ショックアブソーバ W-A2M14シリーズ

      ショックアブソーバ W-A2M14シリーズ

        ショックアブソーバ W-A2M10シリーズ

        ショックアブソーバ W-A2M10シリーズ

          ショックアブソーバ W-A2M16シリーズ

          ショックアブソーバ W-A2M16シリーズ

            ショックアブソーバ A2M12シリーズ

            ショックアブソーバ A2M12シリーズ

              ショックアブソーバ W-A2M12シリーズ

              ショックアブソーバ W-A2M12シリーズ

                ショックアブソーバ W-A2M25シリーズ

                ショックアブソーバ W-A2M25シリーズ

                  ショックアブソーバ W-A2M20シリーズ

                  ショックアブソーバ W-A2M20シリーズ

                    ショックアブソーバ W-A2M27シリーズ

                    ショックアブソーバ W-A2M27シリーズ

                      FA-2016EA/FA-2725FAシリーズ

                      FA-2016EA/FA-2725FAシリーズ

                        FA-2016Eシリーズ

                        FA-2016Eシリーズ

                          FA-3625Aシリーズ

                          FA-3625Aシリーズ

                            メーカー TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス
                            通常価格 9,967円 14,930円 11,735円 10,106円 15,708円 10,814円 10,244円 22,862円 16,594円 23,845円 7,989円 5,397円 9,997円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   29日目   4日目   4日目   4日目~   3日目~   4日目   29日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式
                            ねじの規格 メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ
                            ねじの呼び(M) 14 16 14 10 16 12 12 25 20 27 - 20 36
                            ストローク S(mm) 10 12 10 8 12 10 10 - 16 25 - 16 25
                            最大吸収エネルギ(J) 3.92 9.81 5.88 1.77 9.81 2.94 4.9 - 29.4 79.4 - 35 200

                            ショックアブソーバ A2M14シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました