(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KSH5X8
補助機器 ショックアブソーバ KSHシリーズ KOGANEI ショックアブソーバ KSH

補助機器 ショックアブソーバ KSHシリーズ KSH5X8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,242円
税込単価
7,966円

シングルオリフィスタイプのショックアブソーバ。【特長】・低速での衝突に最適【用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    調整式
  • ねじの規格:
    メートルねじ
  • 材質:
    炭素鋼(黒染め)
  • 最大衝突速度(m/s):
    1
  • 最大使用サイクル(cycle/min):
    30
  • 許容偏角度(deg):
    3
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 本体/関連商品:
    本体
  • オリフィス方式:
    単孔オリフィス式
  • 使用環境:
    標準

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

KSH5X8 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ロッド先端キャップなし KSH◯×◯ 単位 : mm

ロッド先端キャップなし
KSH◯×◯

KSH◯× C  単位 : mm

KSH◯× C

製品仕様

自己補正方式、高速での衝突に最適

項目型番
シングルオリフィスタイプ
KSH5×8KSH6×10KSH8×10KSH10×15KSH12×22
最大吸収能力 J1.53.05.99.824.5
吸収ストローク mm810101522
最大衝突速度 m/s1.0
最高使用頻度 cycle/min30
スプリング戻り力 N5.69.215.716.637.1
偏角度3°以下
使用温度範囲 ℃0~60

質量

型番項目
本体
質量
加算質量
サイドマ
ウント
金具
フランジ
マウント
金具
ストッパ
ナット
キャップ付
KSHE5×8 KSH5×824151671
KSHE6×10 KSH6×104322158(12)1
KSH8×1090682819(30)2
KSHE8×151024
KSH10×151301105734(50)4
KSHE10×201445
KSHE12×221921405446(69)8
KSH12×222006

単位 : g

  • ※ ( )はキャップ付用

備考1 : 本体にはマウントナット2個付。
備考2 : サイドマウント金具には取り付けボルト2個付。

内部構造と各部名称

非作動時

非作動時

作動時

作動時

規格表

型番記号
ACEGLMRVARAXAYCBCCCU
KSHE5×8□ KSH5×8□685584M10×1953313.9121688
KSHE6×10□ KSH6×10□78611010M12×11173416.214201010
KSH8×10□92751010M16×1.51375721.919251512
KSHE8×15□101.579.51510M16×1.51375721.91930.515.513
KSH10×15□114921510M18×1.51576825.422301514
KSHE10×20□115882010M18×1.51575825.42235.515.515
KSHE12×22□120912210M20×1.517751027.724401816
KSH12×22□1471182210M20×1.517761027.724401816

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
吸収ストローク(mm)
最大吸収能力(J)
ピストンロッド復帰力(N)
全長(mm)
先端キャップ・ダンパ
取付形式
ストッパナット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSH5X8

10
8
1.5
5.6
68
なし
ノーズマウント
なし

1個

7,242( 7,966円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

シングルオリフィスタイプのショックアブソーバ。
【特長】
・低速での衝突に最適
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

KSH5X8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器 ショックアブソーバ KSHシリーズの型番KSH5X8のページです。
型番KSH5X8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器 ショックアブソーバ KSHシリーズ

補助機器 ショックアブソーバ KSHシリーズ

    補助機器 ショックアブソーバ KSHEシリーズ

    補助機器 ショックアブソーバ KSHEシリーズ

      FA-3625Aシリーズ

      FA-3625Aシリーズ

        FA-2016Eシリーズ

        FA-2016Eシリーズ

          FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ

          FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ

            外径M30の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

            外径M30の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

              FA-0806シリーズ

              FA-0806シリーズ

                補助機器 ショックアブソーバ KSHESシリーズ

                補助機器 ショックアブソーバ KSHESシリーズ

                  FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ

                  FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ

                    FA-4280WD/FWM-4280WBDシリーズ

                    FA-4280WD/FWM-4280WBDシリーズ

                      FA-Sシリーズ(ダストシール仕様)

                      FA-Sシリーズ(ダストシール仕様)

                        FA-S/FWM-Sシリーズ(ダストシール仕様)

                        FA-S/FWM-Sシリーズ(ダストシール仕様)

                          FA-4225B/FA-4250B/FA-4275Bシリーズ

                          FA-4225B/FA-4250B/FA-4275Bシリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス コガネイ 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス
                            通常価格 7,242円 9,300円 9,997円 5,397円 9,597円 13,899円 4,997円 11,931円 14,899円 25,899円 3,997円 4,297円 17,899円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   4日目~   18日目   6日目~   6日目~   18日目  
                            種類 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式
                            ねじの規格 メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ
                            材質 炭素鋼(黒染め) 炭素鋼(黒染め) スチール スチール スチール スチール ステンレス 黄銅 スチール スチール スチール スチール スチール
                            最大衝突速度(m/s) 1 1.5 - - - - 2 1.5 - - - 2 3
                            最大使用サイクル(cycle/min) 30 60 30 60 60 30 45 60 30 6 - - -

                            補助機器 ショックアブソーバ KSHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ストッパナットを使用する場合の注意点は。
                            A
                            ストッパナットを使用するときは、ストッパナットがショックアブソーバ本体の端面から、KSHシリーズでは0.5〜1.0mm出るように調節してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KSH10X15C
                            KSH10X15C-2
                            KSH12X22
                            KSH5X8-2
                            KSH5X8-2-S
                            KSH5X8-3-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(M) 吸収ストローク
                            (mm)
                            最大吸収能力
                            (J)
                            ピストンロッド復帰力
                            (N)
                            全長
                            (mm)
                            先端キャップ・ダンパ 取付形式 ストッパナット

                            11,784円

                            ( 12,962円 )
                            1個 -

                            8日目

                            18159.816.6129ありノーズマウントなし

                            12,714円

                            ( 13,985円 )
                            1個 -

                            8日目

                            18159.816.6129ありサイドマウント(側面取付形)なし

                            15,071円

                            ( 16,578円 )
                            1個 -

                            7日目

                            202224.537.1147なしノーズマウントなし

                            8,171円

                            ( 8,988円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1081.55.668なしサイドマウント(側面取付形)なし

                            7,687円

                            ( 8,456円 )
                            1個 -

                            11日目

                            1081.55.668なしサイドマウント(側面取付形)あり

                            8,631円

                            ( 9,494円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1081.55.668なしフランジマウントあり

                            ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました