(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
補助機器ショックアブソーバ KSHJシリーズ
  • 数量スライド割引

補助機器ショックアブソーバ KSHJシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
3,971円 ~ 52,735円
税込価格
4,368円 ~ 58,009円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群な補助機器ショックアブソーバ。
【特長】
・グラム単位からトン単位までサポート
・リニアオリフィスによりスムーズな衝撃吸収特性と長寿命
・吸収能力固定タイプ
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

補助機器ショックアブソーバ KSHJシリーズのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    シリンダの減速停止
    評価 4.0満足度:4.02023/05/09
    よくシリンダの前進端の減速停止にメカストッパーとセットで使用しています。
    先端キャップ付きもありますが、実績でもなしで問題なく使用しております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備の部品
    評価 5.0満足度:5.02022/05/25
    この商品は自社の加工設備に使用しました。定期メンテナンスの際に交換することにしたのですが、交換作業等についても全く問題等なく、交換後の設備の作動状況も良好な状態です。カタログには長寿命と書いてありましたので、今後耐久性についてはみておきたいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    構造部品として利用
    評価 4.0満足度:4.02020/02/27
    単軸及び三軸ロボットのフローティング機構に対する構造部品として利用しています。簡易的(サイズや形状)な物から煩雑な構造物迄、多品種の製作をするため、実装環境やコスパ等種々要素を鑑み引張スプリング及びショックアブソーバ商品群から都度、最適品を使い分けています。型番:KSHJ14X12C-02も当該商品として利用し、その性能、使い勝手に満足した結果、類似装置再構築の際にはこの商品を採用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアシリンダー作動停止クッション用
    評価 5.0満足度:5.02017/11/25
    エアシリンダー低速作動停止クッション用として使いました。
    以前、他メーカーの単穴式と変則多穴式の調整式を使った際は、ショックアブソーバーにあたる際の音や、完全停止の時のガタつきが気になったのですが、リイアオフィスはあまり気にならない程度になりました。
    ただ、Wシールタイプが無いので、埃が多い場所では、耐久性が問題かもしれません

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器ショックアブソーバ KSHJシリーズ

補助機器ショックアブソーバ KSHJシリーズ

    リニアオリフィス(吸着能力固定タイプ) KSHAシリーズ

    リニアオリフィス(吸着能力固定タイプ) KSHAシリーズ

      補助機器ショックアブソーバ KSHDMシリーズ

      補助機器ショックアブソーバ KSHDMシリーズ

        補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズ

        補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズ

          FA-1212Cシリーズ

          FA-1212Cシリーズ

            油圧ショックアブソーバ  固定タイプ(外径08~12)

            油圧ショックアブソーバ 固定タイプ(外径08~12)

              ショックキラー固定式NCKシリーズ

              ショックキラー固定式NCKシリーズ

                FWシリーズ(M12〜M25)

                FWシリーズ(M12〜M25)

                  ショックアブソーバ ショートストロークタイプ RJシリーズ

                  ショックアブソーバ ショートストロークタイプ RJシリーズ

                    ショックアブソーバ RJシリーズ

                    ショックアブソーバ RJシリーズ

                      固定式ショックアブソーバー FAシリーズ

                      固定式ショックアブソーバー FAシリーズ

                        FKシリーズ(M4〜M16)

                        FKシリーズ(M4〜M16)

                          ショックアブソーバ RBシリーズ

                          ショックアブソーバ RBシリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ AirTAC(エアタック) 不二ラテックス HANSUNG(ハンサン) CKD 不二ラテックス SMC SMC 不二ラテックス 不二ラテックス SMC
                            通常価格 3,971円 3,928円 7,848円 1,708円 638円 3,086円 3,863円 6,997円 3,189円 2,804円 1,997円 2,989円 2,889円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 固定式 固定式 固定式 - 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式
                            ねじの規格 メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ
                            最小衝突速度(m/s) 0.1 - - - 0.1 - - 0.3 - - 0.3 0.3 -
                            使用温度範囲(℃) 0::60 0::60 0::60 - -10::50 -10::60 -10::80 -5::70 - - -5::70 -5::70 -
                            本体/関連商品 本体 本体 本体 - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。