(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KSHES12X22-2
補助機器 ショックアブソーバ KSHESシリーズ KOGANEI ショックアブソーバ KSH

補助機器 ショックアブソーバ KSHESシリーズ KSHES12X22-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,499円
税込単価
20,349円

センサスイッチ付マルチオリフィスタイプのショックアブソーバ。【特長】・衝撃吸収...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    調整式
  • ねじの規格:
    メートルねじ
  • 材質:
    黄銅
  • 最大衝突速度(m/s):
    1.5
  • 最大使用サイクル(cycle/min):
    60
  • 許容偏角度(deg):
    3
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 本体/関連商品:
    本体
  • オリフィス方式:
    多孔オリフィス式
  • 使用環境:
    標準
  • 先端キャップ・ダンパ:
    あり

KSHES12X22-2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

KSHESシリーズの寸法図 単位:mm

寸法図

KSHESシリーズの寸法図 単位:mm

寸法図

製品仕様

項目形式
KSHES8×15KSHES10×20KSHES12×22
最大吸収能力(J)9.814.729.4
吸収ストローク(mm)14.519.521.5
最大衝突速度(m/s)1.5
最高使用頻度(cycle/min)60
スプリング戻り力(N)10.714.416.3
偏角度3°以下
使用温度範囲(℃)0~+60

注:圧縮時の値


【センサスイッチ仕様】
有接点センサスイッチ:CS5TCS11T
無接点センサスイッチ:ZC130ZC153

内部構造と各部名称

内部構造と各部名称

No.名称材質
(1)ホルダ-Hアルミ(黒色アルマイト処理)
-HSステンレス(表面処理なし)
(2)ラバーキャップウレタンゴム
(3)キャップポリアセタール
(4)ワッシャステンレス
(5)マグネット希土類マグネット
(6)マグネットサポートポリアセタール

規格表

形式記号
ACEGLMRSTUVX
ZC130□ZC153□CS5T□CS11T□
KSHES8×15117.59614.510M16×1.5137199.5103325252226
KSHES10×20130.510419.510M18×1.515720101036
KSHES12×22138.511021.510M20×1.517722111137
形式記号
YARAR1AYAY1AXAX1CCCU
KSHES8×1517.574191921.921.9(15.5)14
KSHES10×2018.52225.425.415.5168622
KSHES12×222427.727.7181819.510624

使用例

ホルダおよびセンサスイッチ取り付け位置

センサスイッチを図の位置(表中の数値は参考値)に取り付けると、ストロークエンドでマグネットがセンサスイッチの最高感度位置にくる。

センサスイッチ取り付け位置

センサスイッチ取り付け位置

ショックアブソーバ
形式
AB
センサスイッチ形式
ZC130□ZC153□CS5T□CS11T□
KSHES8×151.51.53114.5(0~+0.3)
KSHES10×201.51.53119.5(0~+0.3)
KSHES12×224.04.05.5221.5(0~+0.3)

注:センサスイッチはホルダの端面から突き出さないように取り付ける。

センサスイッチの移動要領

止めねじをゆるめると、センサスイッチは軸方向に自由に移動することができる。
止めねじの締めつけトルクは19.6N・cm以下にする。

センサホルダ、止めねじ、センサスイッチ、ホルダ 止めねじをゆるめると、センサスイッチは軸方向に自由に移動することができる。 止めねじの締めつけトルクは19.6N・cm以下にする。

センサホルダ、止めねじ、センサスイッチ、ホルダ

注意・禁止事項

  1. 1.センサスイッチは環境により感度が変わることがある。動作が不安定な場合には、改めてセンサスイッチを最適な位置に移動して止めねじを締めつけて固定する。
  2. 2.センサスイッチは形式表示が見える面を上にして取り付けること。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
吸収ストローク(mm)
最大吸収能力(J)
ピストンロッド復帰力(N)
外径 D(φ)
全長(mm)
取付形式
ホルダ形式
センサスイッチ
リード線長さ
センサスイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSHES12X22-2

20
21.5
29.4
16.3
20
138.5
サイドマウント(側面取付形)
ホルダなし
なし
なし
なし

1個

18,499( 20,349円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

センサスイッチ付マルチオリフィスタイプのショックアブソーバ。
【特長】
・衝撃吸収の完了と位置検出を同時に行なうことが可能
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

カタログ

KSHES12X22-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器 ショックアブソーバ KSHESシリーズの型番KSHES12X22-2のページです。
型番KSHES12X22-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器 ショックアブソーバ KSHESシリーズ

補助機器 ショックアブソーバ KSHESシリーズ

    FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ

    FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ

      外径M30の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

      外径M30の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

        FA-0806シリーズ

        FA-0806シリーズ

          FA-3625Aシリーズ

          FA-3625Aシリーズ

            FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ

            FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ

              FA-S/FWM-Sシリーズ(ダストシール仕様)

              FA-S/FWM-Sシリーズ(ダストシール仕様)

                FA-Sシリーズ(ダストシール仕様)

                FA-Sシリーズ(ダストシール仕様)

                  FA-2016Eシリーズ

                  FA-2016Eシリーズ

                    補助機器 ショックアブソーバ KSHEシリーズ

                    補助機器 ショックアブソーバ KSHEシリーズ

                      補助機器 ショックアブソーバ KSHシリーズ

                      補助機器 ショックアブソーバ KSHシリーズ

                        FA-4225B/FA-4250B/FA-4275Bシリーズ

                        FA-4225B/FA-4250B/FA-4275Bシリーズ

                          FA-4280WD/FWM-4280WBDシリーズ

                          FA-4280WD/FWM-4280WBDシリーズ

                            メーカー コガネイ 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス コガネイ コガネイ 不二ラテックス 不二ラテックス
                            通常価格 11,931円 9,597円 13,899円 4,997円 9,997円 14,899円 4,297円 3,997円 5,397円 9,300円 7,242円 17,899円 25,899円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   18日目  
                            種類 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式
                            ねじの規格 メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ
                            材質 黄銅 スチール スチール ステンレス スチール スチール スチール スチール スチール 炭素鋼(黒染め) 炭素鋼(黒染め) スチール スチール
                            最大衝突速度(m/s) 1.5 - - 2 - - 2 - - 1.5 1 3 -
                            最大使用サイクル(cycle/min) 60 60 30 45 30 30 - - 60 60 30 - 6

                            補助機器 ショックアブソーバ KSHESシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 直接負荷を止めたい場合は。
                            A
                            負荷を直接ホルダで停止させる場合は、ストッパタイプホルダ(-HS)を使用してください。ストッパ機能のないホルダ(-H)を使用する場合は、外部ストッパを使用してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KSHES10X20-2-HS
                            KSHES10X20-2-HS-CS11TA1
                            KSHES10X20-2-HS-ZC130A1
                            KSHES12X22-2-HS
                            KSHES12X22-2-HS-CS11TA1
                            KSHES12X22-2-HS-ZC130A1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(M) 吸収ストローク
                            (mm)
                            最大吸収能力
                            (J)
                            ピストンロッド復帰力
                            (N)
                            外径 D
                            (φ)
                            全長
                            (mm)
                            取付形式 ホルダ形式 センサスイッチ リード線長さ センサスイッチ数

                            15,615円

                            ( 17,177円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1819.514.714.418130.5サイドマウント(側面取付形)ストッパタイプホルダ付なしなしなし

                            16,871円

                            ( 18,558円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1819.514.714.418130.5サイドマウント(側面取付形)ストッパタイプホルダ付CS11T1m1

                            16,396円

                            ( 18,036円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1819.514.714.418130.5サイドマウント(側面取付形)ストッパタイプホルダ付ZC1301m1

                            18,955円

                            ( 20,851円 )
                            1個 -

                            9日目

                            2021.529.416.320138.5サイドマウント(側面取付形)ストッパタイプホルダ付なしなしなし

                            19,899円

                            ( 21,889円 )
                            1個 -

                            9日目

                            2021.529.416.320138.5サイドマウント(側面取付形)ストッパタイプホルダ付CS11T1m1

                            21,260円

                            ( 23,386円 )
                            1個 -

                            9日目

                            2021.529.416.320138.5サイドマウント(側面取付形)ストッパタイプホルダ付ZC1301m1

                            ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました