(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KSHDM5X8
補助機器ショックアブソーバ KSHDMシリーズ KOGANEI ホジョキキ KSHM

補助機器ショックアブソーバ KSHDMシリーズ KSHDM5X8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,848円
税込単価
8,633円

ショックアブソーバ。【特長】・マグネット式ロッドレスシリンダMRG搭載用アブソ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    固定式
  • ねじの規格:
    メートルねじ
  • 材質:
    黄銅
  • 最大衝突速度(m/s):
    0.8
  • 最大使用サイクル(cycle/min):
    60
  • 許容偏角度(deg):
    2
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 本体/関連商品:
    本体
  • オリフィス方式:
    多孔オリフィス式
  • 使用環境:
    標準

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

KSHDM5X8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KSHDM5X8 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

KSHDMの寸法図

寸法図

製品仕様

KSHDM5X8

適応シリンダ(MRGH10)、最大吸引能力(1.0J)、吸収ストローク(8mm)、最大衝突速度(800mm/s)、最高使用頻度(60cycle/min)、スプリング戻り力※注(7.8N)、偏角度(2°以下)、使用温度範囲(0~+60℃)
※注:圧縮時の値。

A:51mm、B:67mm、C:8mm、D:5mm、F:M10×1mm、G:14mm、H:3mm、K:10(-0.03~-0.18)mm、E:2.8mm
注:取り付けナットは添付されていない。取り付けナットはMRGのストッパボルト用の取り付けナットを使用。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
吸収ストローク(mm)
最大吸収能力(J)
取付ねじ呼び【詳細】
ピストンロッド復帰力(N)
外径 D(φ)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSHDM5X8

10
8
1
M10
7.8
10
67

1個

7,848( 8,633円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ショックアブソーバ。
【特長】
・マグネット式ロッドレスシリンダMRG搭載用アブソーバ
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

KSHDM5X8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器ショックアブソーバ KSHDMシリーズの型番KSHDM5X8のページです。
型番KSHDM5X8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器ショックアブソーバ KSHDMシリーズ

補助機器ショックアブソーバ KSHDMシリーズ

    補助機器ショックアブソーバ KSHJシリーズ

    補助機器ショックアブソーバ KSHJシリーズ

      固定タイプショックアブソーバACシリーズ

      固定タイプショックアブソーバACシリーズ

        補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズ

        補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズ

          ショックアブソーバ 2段吸収形 キャップあり

          ショックアブソーバ 2段吸収形 キャップあり

            補助機器 クリーンシステム機器ショックアブソーバCS-KSHCシリーズ

            補助機器 クリーンシステム機器ショックアブソーバCS-KSHCシリーズ

              固定型 大型シリーズ

              固定型 大型シリーズ

                固定式ショックアブソーバー FAシリーズ

                固定式ショックアブソーバー FAシリーズ

                  油圧スタビライザー

                  油圧スタビライザー

                    ショックアブソーバ 2段吸収形 キャップなし

                    ショックアブソーバ 2段吸収形 キャップなし

                      引き出し用ダンパー GDSR144-R

                      引き出し用ダンパー GDSR144-R

                        ショックアブソーバ ショートストロークタイプ RJシリーズ

                        ショックアブソーバ ショートストロークタイプ RJシリーズ

                          メーカー コガネイ コガネイ NINGBO CCTSA AirTAC(エアタック) CHELIC(チェリック) コガネイ エニダイン 不二ラテックス CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) スガツネ工業 SMC
                          通常価格 7,848円 3,971円 1,406円 1,708円 5,718円 6,297円 32,247円 1,997円 14,387円 5,713円 1,897円 3,189円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          種類 固定式 固定式 固定式 - 固定式 固定式 固定式 固定式 調整式 固定式 固定式 固定式
                          ねじの規格 メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ なし メートルねじ なし メートルねじ
                          材質 黄銅 - スチール スチール スチール 銅合金 スチール - スチール スチール 樹脂 スチール
                          最大衝突速度(m/s) 0.8 - - - - 1 - 1 - - - -
                          最大使用サイクル(cycle/min) 60 - - - - 60 - - - - - -

                          補助機器ショックアブソーバ KSHDMシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 他のシリンダに装着可能ですか。
                          A
                          MRG専用ショックアブソーバなので流用は避けてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          KSHDM5X10
                          KSHDM6X10
                          KSHDM8X12
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          ねじの呼び(M) 吸収ストローク
                          (mm)
                          最大吸収能力
                          (J)
                          取付ねじ呼び【詳細】 ピストンロッド復帰力
                          (N)
                          外径 D
                          (φ)
                          全長
                          (mm)

                          8,755円

                          ( 9,631円 )
                          1個 -

                          3日目

                          10102.5M106.91086

                          9,725円

                          ( 10,698円 )
                          1個 -

                          3日目

                          12103.9M126.91293

                          10,571円

                          ( 11,628円 )
                          1個 -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          14125.9M1419.614104

                          ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました