(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
リニアオリフィス(吸着能力固定タイプ) KSHAシリーズ

リニアオリフィス(吸着能力固定タイプ) KSHAシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
3,928円 ~ 8,011円
税込価格
4,321円 ~ 8,812円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ショックと騒音を有効に吸収し、タクトタイムの短縮、破損防止に加え、加工精度も向上したショックアブソーバ。
【特長】
・吸収能力固定リニアオリフィスタイプ
・異なる重荷重用と軽荷重用を設定
・M6からM14サイズまで全5サイズ
・各サイズには吸収能力の異なる豊富なバリエーションを設定
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

リニアオリフィス(吸着能力固定タイプ) KSHAシリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ライン設備内部機構の付帯部品として
    評価 5.0満足度:5.02019/06/14
    ライン設備にてワークのプッシャや昇降等空圧稼動機構部の緩衝に使用しています。各種の特長を鑑みて選定しています。利用した結果に想定通りの満足度が得られた商品に関してはリピートで継続利用しております。型番:KSHA6X8-Fも当該品の一つです。衝撃、騒音の緩和性能はもちろん、幅広いラインアップで用途に見合った選択肢が豊富な利便性の高さが気に入っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニアオリフィス(吸着能力固定タイプ) KSHAシリーズ

リニアオリフィス(吸着能力固定タイプ) KSHAシリーズ

    補助機器ショックアブソーバ KSHJシリーズ

    補助機器ショックアブソーバ KSHJシリーズ

      ショックアブソーバ RJシリーズ

      ショックアブソーバ RJシリーズ

        補助機器ショックアブソーバ KSHDMシリーズ

        補助機器ショックアブソーバ KSHDMシリーズ

          補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズ

          補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズ

            油圧ショックアブソーバ  固定タイプ(外径08~12)

            油圧ショックアブソーバ 固定タイプ(外径08~12)

              FEDシリーズ(非常停止用途限定品)

              FEDシリーズ(非常停止用途限定品)

                ショートタイプショックアブソーバ RBQシリーズ

                ショートタイプショックアブソーバ RBQシリーズ

                  固定式ショックアブソーバー FAシリーズ

                  固定式ショックアブソーバー FAシリーズ

                    FA-1212Cシリーズ

                    FA-1212Cシリーズ

                      FWシリーズ(M12〜M25)

                      FWシリーズ(M12〜M25)

                        ショックキラー固定式NCKシリーズ

                        ショックキラー固定式NCKシリーズ

                          ショックアブソーバ RBシリーズ

                          ショックアブソーバ RBシリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ SMC コガネイ AirTAC(エアタック) HANSUNG(ハンサン) 不二ラテックス SMC 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス CKD SMC
                            通常価格 3,928円 3,971円 2,804円 7,848円 1,708円 3,086円 1,997円 4,100円 1,997円 638円 6,997円 3,863円 2,889円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 固定式 固定式 固定式 固定式 - 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式
                            ねじの規格 メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ
                            最大衝突速度(m/s) 1 - - 0.8 - 4 2 3 1 - - - -
                            使用温度範囲(℃) 0::60 0::60 - 0::60 - -10::60 -5::70 -10::80 -5::70 -10::50 -5::70 -10::80 -
                            本体/関連商品 本体 本体 - 本体 - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。