(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CS-KSHC5X5-D
補助機器 クリーンシステム機器ショックアブソーバCS-KSHCシリーズ KOGANEI ホジョキキ CS

補助機器 クリーンシステム機器ショックアブソーバCS-KSHCシリーズ CS-KSHC5X5-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,297円
税込単価
6,927円

【特長】・クラス5(FED-STD209Eのクラス100相当)対応。・特殊なパ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    固定式
  • ねじの規格:
    メートルねじ
  • 材質:
    銅合金
  • 最大衝突速度(m/s):
    1
  • 最大使用サイクル(cycle/min):
    60
  • 許容偏角度(deg):
    1
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 本体/関連商品:
    本体
  • オリフィス方式:
    多孔オリフィス式

CS-KSHC5X5-D の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ロッド先端キャップなし : CS - KSHC◯×◯の寸法図

ロッド先端キャップなし : CS - KSHC◯×◯の寸法図

製品仕様

リニアオリフィスとは
リニアにオリフィスが変化するリニアオリフィス機構により、スムーズな衝撃吸収特性と長寿命を実現。ワンランク長いストロークのショックアブソーバと同等の性能を発揮して、架台や装置の振動を小さくする。衝突時の衝撃値を低減したところで、ワーク衝突時の音がより小さくなる。

規格表

型番記号
ABCDEFGHJKLMNQR
CS-KSHC5×5□M8×0.75536312.53571.221011.54156.5
CS-KSHC6×8□M10×1853453459231213.96188
CS-KSHC8×8□M12×185345355.511241416.2631010
CS-KSHC9×10□M14×1.5107060455.512251719.6801011

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
吸収ストローク(mm)
最大吸収能力(J)
ピストンロッド復帰力(N)
毎分吸収エネルギ量(J/min)
全長(mm)
先端キャップ・ダンパ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS-KSHC5X5-D

8
5
1
6
45
36
なし

1個

6,297( 6,927円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラス5(FED-STD209Eのクラス100相当)対応。
・特殊なパーティクルポケット構造を採用し、粉塵の飛散防止。

カタログ

CS-KSHC5X5-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器 クリーンシステム機器ショックアブソーバCS-KSHCシリーズの型番CS-KSHC5X5-Dのページです。
型番CS-KSHC5X5-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器 クリーンシステム機器ショックアブソーバCS-KSHCシリーズ

補助機器 クリーンシステム機器ショックアブソーバCS-KSHCシリーズ

    補助機器ショックアブソーバ KSHJシリーズ

    補助機器ショックアブソーバ KSHJシリーズ

      ショックアブソーバ 自己補正形 キャップなし

      ショックアブソーバ 自己補正形 キャップなし

        ショックアブソーバ 2段吸収形 キャップあり

        ショックアブソーバ 2段吸収形 キャップあり

          FA-1212Cシリーズ

          FA-1212Cシリーズ

            補助機器ショックアブソーバ KSHDMシリーズ

            補助機器ショックアブソーバ KSHDMシリーズ

              補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズ

              補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズ

                FKシリーズ(M27〜M36)

                FKシリーズ(M27〜M36)

                  リニアオリフィス(吸着能力固定タイプ) KSHAシリーズ

                  リニアオリフィス(吸着能力固定タイプ) KSHAシリーズ

                    FWシリーズ(M12〜M25)

                    FWシリーズ(M12〜M25)

                      FVシリーズ ショートストロークタイプ

                      FVシリーズ ショートストロークタイプ

                        ショックアブソーバ 固定タイプ

                        ショックアブソーバ 固定タイプ

                          FEDシリーズ(非常停止用途限定品)

                          FEDシリーズ(非常停止用途限定品)

                            メーカー コガネイ コガネイ CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) 不二ラテックス コガネイ AirTAC(エアタック) 不二ラテックス コガネイ 不二ラテックス 不二ラテックス ミスミ 不二ラテックス
                            通常価格 6,297円 3,971円 4,560円 5,718円 638円 7,848円 1,708円 6,497円 3,928円 6,997円 4,997円 2,040円 1,997円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 - 固定式 固定式 固定式 固定式 固定タイプ 固定式
                            ねじの規格 メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ
                            材質 銅合金 - スチール スチール 樹脂 黄銅 スチール スチール - スチール スチール - アルミニウム
                            最大衝突速度(m/s) 1 - 1 - - 0.8 - - 1 - 1 - 2
                            最大使用サイクル(cycle/min) 60 - - - - 60 - - - 60 60 - -

                            補助機器 クリーンシステム機器ショックアブソーバCS-KSHCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ショックアブソーバの能力を調整したい場合はどのようにすればよいですか。
                            A
                            ストロークにより能力を調整したい場合は、ストッパナット(-S)で調整するか、外部ストッパを設けてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CS-KSHC5X5-DE
                            CS-KSHC6X8C-DE
                            CS-KSHC8X8-EF
                            CS-KSHC9X10C-GK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(M) 吸収ストローク
                            (mm)
                            最大吸収能力
                            (J)
                            ピストンロッド復帰力
                            (N)
                            毎分吸収エネルギ量
                            (J/min)
                            全長
                            (mm)
                            先端キャップ・ダンパ

                            6,297円

                            ( 6,927円 )
                            1個 -

                            8日目

                            851.564536なし

                            7,297円

                            ( 8,027円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1081.58.57561あり

                            9,297円

                            ( 10,227円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1282.58.512053なし

                            10,471円

                            ( 11,518円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            141058.524080あり

                            ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました