(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCD 24
クランプディスク SCD形 クランプディスク

クランプディスク SCD形 SCD 24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,022円
税込単価
16,524円

【特長】・ボスを外周から強制的に圧縮しますので、ボスの倒れや、傾きなどはなく、...

詳細情報を確認する

SCD 24 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

クランプディスク SCD形 外形図

*ボスの材質は、縦断性係数206,000(MPa)のものが基準です。

規格表

寸法・性能

クランプディスク SCD形 寸法・性能表
  • 伝達トルク、スラスト力は最大値です。

型番リスト

型番
軸穴径(mm)
許容トルク範囲(N・m)
ボス径(mm)
許容トルク(N・m)
許容スラスト荷重範囲(kN)
全長(mm)
外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCD 24

24
150.1~200.0
50
175
18
21.5
50
10

1個

15,022( 16,524円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボスを外周から強制的に圧縮しますので、ボスの倒れや、傾きなどはなく、均一かつ強力な伝達性能を発揮します。
・ボス穴とシャフトとの嵌合はH7/h6までです。
・ボス外径の公差はh8までです。
【用途】
・ボス肉厚が取れない場合、または、中空軸の締結に最適です。

カタログ

SCD 24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプディスク SCD形の型番SCD 24のページです。
型番SCD 24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプディスク SCD形

クランプディスク SCD形

    加圧フランジ F300S形

    加圧フランジ F300S形

      パワーロック SLシリーズ

      パワーロック SLシリーズ

        クランプエレメント SCE250形

        クランプエレメント SCE250形

          クランプエレメント SCE201形

          クランプエレメント SCE201形

            クランプエレメント SCE300形

            クランプエレメント SCE300形

              メカロック 簡易取付(ナット)タイプ

              メカロック 簡易取付(ナット)タイプ

                キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-A シリーズ

                キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-A シリーズ

                  カナロック(コストパフォーマンス商品) KPL200形

                  カナロック(コストパフォーマンス商品) KPL200形

                    クランプエレメント SCE210形

                    クランプエレメント SCE210形

                      クランプエレメント SCE200形

                      クランプエレメント SCE200形

                        メカロック MNシリーズ ナットタイプ

                        メカロック MNシリーズ ナットタイプ

                          メカロック スタンダードタイプ

                          メカロック スタンダードタイプ

                            メーカー 産機 産機 ツバキE&M 産機 産機 産機 ミスミ SUNGIL(ソンイル) 片山チエン 産機 産機 アイセル ミスミ
                            通常価格 14,626円 1,538円 14,931円 3,412円 4,814円 1,029円 3,390円 1,552円 2,280円 5,232円 6,366円 7,587円 2,980円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ディスク スリーブ クランプディスク ナット締付 - - 簡易取付(ナット)タイプ フランジ付 ストレート 薄肉 ストレート ナット締付 スタンダードタイプ
                            センタリング あり なし - なし あり なし なし あり なし あり なし あり センタリング機能付
                            本体材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール S45C スチール 機械構造用炭素鋼 スチール スチール S45C -
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし -
                            締結構造 ダブルコーン形 テーパスリーブ形 ダブルコーン形 テーパスリーブ形 シングルコーン形 - テーパスリーブ形 シングルコーン形 ダブルコーン形 シングルコーン形 ダブルコーン形 テーパスリーブ形 シングルコーン形

                            クランプディスク SCD形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCD 20
                            SCD 30
                            SCD 36
                            SCD 44
                            SCD 50
                            SCD 55
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?軸穴径
                            (mm)
                            許容トルク範囲
                            (N・m)
                            ボス径
                            (mm)
                            許容トルク
                            (N・m)
                            許容スラスト荷重範囲
                            (kN)
                            全長
                            (mm)
                            外径
                            (mm)

                            14,626円

                            ( 16,089円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102070.1~100.04510014.317.545

                            15,271円

                            ( 16,798円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1030200.1~300.06022018.121.560

                            15,827円

                            ( 17,410円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1036500.1~700.07253037.823.572

                            17,742円

                            ( 19,516円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1044700.1~1000.08090052.925.580

                            18,471円

                            ( 20,318円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10501000.1~3000.090115060.527.590

                            19,026円

                            ( 20,929円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10551000.1~3000.0100127060.430.5100

                            キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました