(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCE300 20X25
クランプエレメント SCE300形 クランプエレメント

クランプエレメント SCE300形 SCE300 20X25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,315円
税込単価
1,447円

【特長】・取付けスペースが半径方向にきわめて少なくてすみ、クランプエレメント4...

詳細情報を確認する

  • センタリング:
    なし
  • 本体材質:
    スチール
  • 表面処理:
    なし
  • 締付ボルト数:
    複数本

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 画像は代表商品のものです。

SCE300 20X25 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

クランプエレメント SCE300形 外形図

注)面圧力は用例1について有効であり、用例2については、トルク、スラスト力、シャフト側面圧、ボス側面圧は約27%upします。

規格表

寸法・性能

クランプエレメント SCE300形 寸法・性能表
  • 本表に示す性能は、計算の便宜上シャフト面圧をPs=120MPaになる様に決めた時の最大伝達トルクとスラスト力です。

型番リスト

型番
種類
軸穴径(mm)
許容トルク範囲(N・m)
ボス径(mm)
締結構造
締結方式
許容トルク(N・m)
許容スラスト荷重範囲(kN)
最小ハブ外径 D2(S35Cの場合)(mm)
全長(mm)
外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCE300 20X25

スリーブ
20
20.1~50.0
25
テーパスリーブ形
メカ式(くさび式)
40
4
50
6.3
25
10

1個

1,315( 1,447円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付けスペースが半径方向にきわめて少なくてすみ、クランプエレメント4個までをシリーズに配列することができ、それにより大きなトルクの伝達も可能です。
・接続はフランジかスラストリングを介します。
・ボス穴とシャフトとの嵌合はH8/h8までです。
【用途】
・クランクシャフト、ポンプ、カム、歯車部品、ブレーキディスク、スプロケットホイールなど。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 画像は代表商品のものです。

カタログ

SCE300 20X25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプエレメント SCE300形の型番SCE300 20X25のページです。
型番SCE300 20X25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプエレメント SCE300形

クランプエレメント SCE300形

    カナロック(コストパフォーマンス商品) KPL300形

    カナロック(コストパフォーマンス商品) KPL300形

      クランプエレメント SCE210形

      クランプエレメント SCE210形

        パワーロック SLシリーズ

        パワーロック SLシリーズ

          クランプエレメント SCE201形

          クランプエレメント SCE201形

            クランプエレメント SCE200形

            クランプエレメント SCE200形

              クランプエレメント SCE250形

              クランプエレメント SCE250形

                クランプディスク SCD形

                クランプディスク SCD形

                  パワーロック EFシリーズ

                  パワーロック EFシリーズ

                    カナロック(コストパフォーマンス商品) KPL200形

                    カナロック(コストパフォーマンス商品) KPL200形

                      メカロック MRシリーズ 薄肉タイプ

                      メカロック MRシリーズ 薄肉タイプ

                        メカロック MNシリーズ ナットタイプ

                        メカロック MNシリーズ ナットタイプ

                          メカロック 高トルク対応ストレートタイプ

                          メカロック 高トルク対応ストレートタイプ

                            メーカー 産機 片山チエン 産機 ツバキE&M 産機 産機 産機 産機 ツバキE&M 片山チエン アイセル アイセル ミスミ
                            通常価格 1,029円 454円 5,232円 14,931円 4,814円 6,366円 3,412円 14,626円 5,798円 2,280円 5,859円 7,587円 8,820円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            センタリング なし なし あり - あり なし なし あり あり なし あり あり なし
                            本体材質 スチール 機械構造用特殊鋼 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール 機械構造用炭素鋼 S45C S45C S45C
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            締付ボルト数 複数本 - 複数本 - 複数本 複数本 1本 複数本 - 複数本 複数本 1本 複数本

                            クランプエレメント SCE300形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCE300 12X15
                            SCE300 13X16
                            SCE300 14X18
                            SCE300 22X26
                            SCE300 24X28
                            SCE300 25X30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 軸穴径
                            (mm)
                            許容トルク範囲
                            (N・m)
                            ボス径
                            (mm)
                            締結構造 締結方式 許容トルク
                            (N・m)
                            許容スラスト荷重範囲
                            (kN)
                            最小ハブ外径 D2(S35Cの場合)
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            外径
                            (mm)

                            1,206円

                            ( 1,327円 )
                            1個 -

                            13日目

                            10スリーブ122.0~20.015テーパスリーブ形メカ式(くさび式)101.65374.515

                            1,054円

                            ( 1,159円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10スリーブ132.0~20.016テーパスリーブ形メカ式(くさび式)111.8384.516

                            1,315円

                            ( 1,447円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10スリーブ142.0~20.018テーパスリーブ形メカ式(くさび式)202.85436.318

                            1,253円

                            ( 1,378円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10スリーブ2220.1~50.026テーパスリーブ形メカ式(くさび式)494.45516.326

                            1,315円

                            ( 1,447円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10スリーブ2450.1~70.028テーパスリーブ形メカ式(くさび式)584.85536.328

                            1,253円

                            ( 1,378円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10スリーブ2550.1~70.030テーパスリーブ形メカ式(くさび式)635556.330

                            キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました