(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCE250 7X15
クランプエレメント SCE250形 クランプエレメント

クランプエレメント SCE250形 SCE250 7X15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,646円
税込単価
5,111円

【特長】・取付けスペースが最小ですみ、締付けナット1個で取付けできます。・ほか...

詳細情報を確認する

SCE250 7X15 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

クランプエレメント SCE250形 外形図

規格表

寸法・性能

クランプエレメント SCE250形 寸法・性能表

注)上記表の締付トルクのMs1とMs2とを間違えないようにして下さい。用例2のときに用例1の締付けをされると、PS、PBの値が表記より増加し、
      従ってKの値を再計算しなくてはならなくなります。

  • 伝達トルク、スラストカは最大値です。
  • ボス外径(K)の最小値は安全率を含んでおりません。安全率を見込んで下さい。
  • 上記の表のKの値はB≧2×L1、C≧d/2の場合のものです。

型番リスト

型番
軸穴径(mm)
許容トルク範囲(N・m)
ボス径(mm)
許容トルク(N・m)
許容スラスト荷重範囲(kN)
最小ハブ外径 D2(S35Cの場合)(mm)
全長(mm)
外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCE250 7X15

7
2.0~20.0
15
4
1.1
18
12.5
25
10

1個

4,646( 5,111円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付けスペースが最小ですみ、締付けナット1個で取付けできます。
・ほかにパーツを必要とせず、軸方向にC型スパナ用のスペースを設ける必要もありません。
・ボス穴とシャフトとの嵌合は、H8/h8までです。
【用途】
・繊維機械用長シャフト、鉄道用車輪、ファン、攪拌機、ローラーなど。

カタログ

SCE250 7X15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプエレメント SCE250形の型番SCE250 7X15のページです。
型番SCE250 7X15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプエレメント SCE250形

クランプエレメント SCE250形

    クランプエレメント SCE300形

    クランプエレメント SCE300形

      クランプエレメント SCE210形

      クランプエレメント SCE210形

        クランプエレメント SCE201形

        クランプエレメント SCE201形

          カナロック(コストパフォーマンス商品) KPL200形

          カナロック(コストパフォーマンス商品) KPL200形

            クランプエレメント SCE200形

            クランプエレメント SCE200形

              クランプディスク SCD形

              クランプディスク SCD形

                カナロック(コストパフォーマンス商品) KPL300形

                カナロック(コストパフォーマンス商品) KPL300形

                  加圧フランジ F300S形

                  加圧フランジ F300S形

                    パワーロック ML/MGシリーズ

                    パワーロック ML/MGシリーズ

                      パワーロック EFシリーズ

                      パワーロック EFシリーズ

                        パワーロック SLシリーズ

                        パワーロック SLシリーズ

                          メカロック ストレートタイプ

                          メカロック ストレートタイプ

                            メーカー 産機 産機 産機 産機 片山チエン 産機 産機 片山チエン 産機 ツバキE&M ツバキE&M ツバキE&M ミスミ
                            通常価格 3,412円 1,029円 5,232円 4,814円 2,280円 6,366円 14,626円 454円 1,538円 8,285円 5,798円 14,931円 2,930円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ナット締付 - 薄肉 - ストレート ストレート ディスク スリーブ スリーブ ナット締付 フランジ付 クランプディスク ストレートタイプ
                            センタリング なし なし あり あり なし なし あり なし なし あり あり - なし
                            本体材質 スチール スチール スチール スチール 機械構造用炭素鋼 スチール スチール 機械構造用特殊鋼 スチール スチール スチール スチール S45C
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし -
                            締結構造 テーパスリーブ形 - シングルコーン形 シングルコーン形 ダブルコーン形 ダブルコーン形 ダブルコーン形 テーパスリーブ形 テーパスリーブ形 テーパスリーブ形 シングルコーン形 ダブルコーン形 ダブルコーン形

                            クランプエレメント SCE250形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCE250 12X25
                            SCE250 14X25
                            SCE250 15X25
                            SCE250 16X25
                            SCE250 8X15
                            SCE250 9X19
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?軸穴径
                            (mm)
                            許容トルク範囲
                            (N・m)
                            ボス径
                            (mm)
                            許容トルク
                            (N・m)
                            許容スラスト荷重範囲
                            (kN)
                            最小ハブ外径 D2(S35Cの場合)
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            外径
                            (mm)

                            4,503円

                            ( 4,953円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10122.0~20.025152.63016.536

                            4,127円

                            ( 4,540円 )
                            1個 -

                            4日目

                            101420.1~50.0252133016.536

                            4,127円

                            ( 4,540円 )
                            1個 -

                            4日目

                            101520.1~50.025253.33116.536

                            3,412円

                            ( 3,753円 )
                            1個 -

                            4日目

                            101620.1~50.025283.53116.536

                            5,069円

                            ( 5,576円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1082.0~20.01551.21812.525

                            4,646円

                            ( 5,111円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1092.0~20.01981.92315.528

                            キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました