(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCE210 7X15
クランプエレメント SCE210形 クランプエレメント

クランプエレメント SCE210形 SCE210 7X15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,232円
税込単価
5,755円

【特長】・内・外径の比が小さいため小径のボスで締結が可能です。・また"センタリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

SCE210 7X15 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

クランプエレメント SCE210形 外形図
クランプエレメント SCE210形 L1<B<2L1の時(ガイド部あり)図
クランプエレメント SCE210形 L1≦B<2L1の時(ガイド部なし)図
L1<B<2L1の時(ガイド部あり)
L1≦B<2L1の時(ガイド部なし)

規格表

寸法・性能

クランプエレメント SCE210形 寸法・性能表
  • 上記の表のKの値はB≧2×L1、C≧d/2の場合のものです。

ボス外径最小値

クランプエレメント SCE210形 ボス外径最小値表

型番リスト

型番
軸穴径(mm)
許容トルク範囲(N・m)
ボス径(mm)
許容トルク(N・m)
許容スラスト荷重範囲(kN)
最小ハブ外径 D2(S35Cの場合)(mm)
全長(mm)
外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCE210 7X15

7
20.1~50.0
15
24
6.8
20
25
27
10

1個

5,232( 5,755円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内・外径の比が小さいため小径のボスで締結が可能です。
・また"センタリング効果"が優れていますので、心出し用のガイド部がなくても使用可能です。
・ボスの軸方向への移動がありません。
・ボス穴とシャフトとの嵌合は、H8/h8までです。
【用途】
・従来のタイプの用途に加え、特にボス外径の小さいタイミングプーリ、スプロケット等に最適です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

SCE210 7X15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプエレメント SCE210形の型番SCE210 7X15のページです。
型番SCE210 7X15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプエレメント SCE210形

クランプエレメント SCE210形

    クランプディスク SCD形

    クランプディスク SCD形

      クランプエレメント SCE300形

      クランプエレメント SCE300形

        カナロック(コストパフォーマンス商品) KPL300形

        カナロック(コストパフォーマンス商品) KPL300形

          クランプエレメント SCE201形

          クランプエレメント SCE201形

            カナロック(コストパフォーマンス商品) KPL200形

            カナロック(コストパフォーマンス商品) KPL200形

              クランプエレメント SCE200形

              クランプエレメント SCE200形

                クランプエレメント SCE250形

                クランプエレメント SCE250形

                  パワーロック SLシリーズ

                  パワーロック SLシリーズ

                    パワーロック EFシリーズ

                    パワーロック EFシリーズ

                      パワーロック AEシリーズ

                      パワーロック AEシリーズ

                        パワーロック TFシリーズ

                        パワーロック TFシリーズ

                          POSI LOCK G

                          POSI LOCK G

                            メーカー 産機 産機 産機 片山チエン 産機 片山チエン 産機 産機 ツバキE&M ツバキE&M ツバキE&M ツバキE&M 三木プーリ
                            通常価格 5,232円 14,626円 1,029円 454円 4,814円 2,280円 6,366円 3,412円 14,931円 5,798円 9,479円 4,462円 6,950円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 薄肉 ディスク - スリーブ - ストレート ストレート ナット締付 クランプディスク フランジ付 フランジ付 フランジ付 ストレート
                            センタリング あり あり なし なし あり なし なし なし - あり あり あり -
                            本体材質 スチール スチール スチール 機械構造用特殊鋼 スチール 機械構造用炭素鋼 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - -
                            締結構造 シングルコーン形 ダブルコーン形 - テーパスリーブ形 シングルコーン形 ダブルコーン形 ダブルコーン形 テーパスリーブ形 ダブルコーン形 シングルコーン形 シングルコーン形 シングルコーン形 ダブルコーン形

                            クランプエレメント SCE210形のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            プーリーと回転軸の固定に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/20
                            内作した治具のプーリーとモーターの回転軸を固定するのに使用しました。精度とトルクも問題無く使用出来て助かりました。
                            初期案の固定方法では精度が出なかった為こちらの製品に変更して正解でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCE210 12X18
                            SCE210 13X23
                            SCE210 14X23
                            SCE210 15X24
                            SCE210 8X15
                            SCE210 9X16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?軸穴径
                            (mm)
                            許容トルク範囲
                            (N・m)
                            ボス径
                            (mm)
                            許容トルク
                            (N・m)
                            許容スラスト荷重範囲
                            (kN)
                            最小ハブ外径 D2(S35Cの場合)
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            外径
                            (mm)

                            6,074円

                            ( 6,681円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101250.1~70.018559.1242632

                            6,256円

                            ( 6,882円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101350.1~70.023599.1282638

                            5,734円

                            ( 6,307円 )
                            1個 -

                            4日目

                            101450.1~70.023649.1282638

                            6,000円

                            ( 6,600円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1015100.1~150.02411715.6323645

                            5,232円

                            ( 5,755円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10820.1~50.015276.8202527

                            5,400円

                            ( 5,940円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10920.1~50.016419.1222628

                            キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました