(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCE201SH 65X95
クランプエレメント SCE201形 クランプエレメント

クランプエレメント SCE201形 SCE201SH 65X95

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,239円
税込単価
10,163円

【特長】・大きな伝達トルクを必要とするシャフト・ボス締結用、"センタリング効果...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 画像は代表商品のものです。

SCE201SH 65X95 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

クランプエレメント SCE201形 外形図

規格表

寸法・性能

クランプエレメント SCE201形 寸法・性能表
  • 上記の表のKの値はB≧2×L1、C≧d/2の場合のものです。
  • 伝達トルク、スラスト力は最大値です。
  • ボス外径(K)の最小値は安全率を含んでおりません。安全率を見込んでください。

型番リスト

型番
種類
軸穴径(mm)
許容トルク範囲(N・m)
ボス径(mm)
許容トルク(N・m)
許容スラスト荷重範囲(kN)
最小ハブ外径 D2(S35Cの場合)(mm)
全長(mm)
外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCE201SH 65X95

ストレート
65
3000.1~10000.0
95
3740
115
124
40
94
-

1個

9,239( 10,163円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな伝達トルクを必要とするシャフト・ボス締結用、"センタリング効果"を高めたクランプエレメントです。
・取付けが容易で、他のパーツを必要としません。
・適用できるシャフト径は19mm~400mmで、ボス穴とシャフトの嵌合はH9/h9までです。
・シャフトには磨き引抜き鋼も使用できます。
・ボス穴とシャフトとの嵌合はH8/h8までです。
【用途】
・フライホイール、プーリ、歯車、コンベヤードラム、中空シャフト、カム、レバーなど。
・特にボス巾の短いタイミングプーリーに最適です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 画像は代表商品のものです。

カタログ

SCE201SH 65X95で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプエレメント SCE201形の型番SCE201SH 65X95のページです。
型番SCE201SH 65X95に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプエレメント SCE201形

クランプエレメント SCE201形

    クランプエレメント SCE200形

    クランプエレメント SCE200形

      カナロック(コストパフォーマンス商品) KPL200形

      カナロック(コストパフォーマンス商品) KPL200形

        クランプエレメント SCE300形

        クランプエレメント SCE300形

          クランプエレメント SCE210形

          クランプエレメント SCE210形

            クランプディスク SCD形

            クランプディスク SCD形

              クランプエレメント SCE250形

              クランプエレメント SCE250形

                カナロック(コストパフォーマンス商品) KPL300形

                カナロック(コストパフォーマンス商品) KPL300形

                  パワーロック EFシリーズ

                  パワーロック EFシリーズ

                    パワーロック SLシリーズ

                    パワーロック SLシリーズ

                      パワーロック ML/MGシリーズ

                      パワーロック ML/MGシリーズ

                        メカロック アルミ製軽量タイプ

                        メカロック アルミ製軽量タイプ

                          加圧フランジ F300S形

                          加圧フランジ F300S形

                            メーカー 産機 産機 片山チエン 産機 産機 産機 産機 片山チエン ツバキE&M ツバキE&M ツバキE&M ミスミ 産機
                            通常価格 4,814円 6,366円 2,280円 1,029円 5,232円 14,626円 3,412円 454円 5,798円 14,931円 8,285円 2,810円 1,538円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            センタリング あり なし なし なし あり あり なし なし あり - あり なし なし
                            本体材質 スチール スチール 機械構造用炭素鋼 スチール スチール スチール スチール 機械構造用特殊鋼 スチール スチール スチール アルミニウム スチール
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし アルマイト なし
                            締結構造 シングルコーン形 ダブルコーン形 ダブルコーン形 - シングルコーン形 ダブルコーン形 テーパスリーブ形 テーパスリーブ形 シングルコーン形 ダブルコーン形 テーパスリーブ形 シングルコーン形 テーパスリーブ形
                            締結方式 メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) - メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式)

                            クランプエレメント SCE201形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCE201 10X23
                            SCE201 11X24
                            SCE201 12X26
                            SCE201 14X28
                            SCE201 15X29
                            SCE201 16X30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 軸穴径
                            (mm)
                            許容トルク範囲
                            (N・m)
                            ボス径
                            (mm)
                            許容トルク
                            (N・m)
                            許容スラスト荷重範囲
                            (kN)
                            最小ハブ外径 D2(S35Cの場合)
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            外径
                            (mm)

                            4,982円

                            ( 5,480円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10フランジ付1020.1~50.023275.4281725.5

                            4,982円

                            ( 5,480円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10フランジ付1120.1~50.024397.2301726.5

                            5,232円

                            ( 5,755円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10フランジ付1220.1~50.026437.2321728.5

                            5,232円

                            ( 5,755円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10フランジ付1470.1~100.0287610.8351930.5

                            5,734円

                            ( 6,307円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10フランジ付1570.1~100.0298110.8361931.5

                            5,734円

                            ( 6,307円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10フランジ付1670.1~100.0308610.8371932.5

                            キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました