(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

総ころスタッド偏心複列円筒ころ形カムフォロア NUKRU

総ころスタッド偏心複列円筒ころ形カムフォロア NUKRU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,628円
税込単価
12,791円

【特長】・内輪の代わりにスタッドをもったトラックローラで、軌道(トラック)上を...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カムフォロア
  • ローラ 種類:
    球面外輪
  • サイズ規格:
    メートル系
  • 外径(mm):
    40
  • ローラ幅 C(mm):
    21.5
  • 本体 材質:
    炭素鋼
  • ローラ外周 材質:
    なし
  • カムフォロア 締結方式:
    ドライバー溝付
  • カムフォロア 取付け軸位置:
    偏心
  • カムフォロア 付加機能:
    なし
  • カムフォロア 潤滑方式:
    なし
  • 基本定格荷重 動定格(kN):
    24.1
  • 基本定格荷重 静定格(kN):
    29.1
  • 許容回転速度(rpm):
    4700
  • カムフォロア スタッドネジ部 (細目)(mm):
    M18×1.5
  • 軸:
    あり
  • ころ案内方式:
    複列円筒ころ
  • 内輪:
    なし

型番

NUKRU40/3AS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

総ころスタッド偏心複列円筒ころ形カムフォロア NUKRU 外形図01
総ころスタッド偏心複列円筒ころ形カムフォロア NUKRU 外形図02

製品仕様

外径mm
D
(-0.05~0)
呼び番号寸法mm
球面外輪d1CFBB1B2GG1C1me偏心量
E
40NUKRU40/3AS18(-0.018~0)2021.521.55836.5M18×1.5190.8PT1/8230.6
基本動
定格荷重
Cr
N
(kgf)
基本静
定格荷重
Cor
N
(kgf)
トラック負荷容量許容回転速度
r/min

グリース潤滑
締付最大トルク
N・m
(kgf・m)
質量
kg
(参考)
スタッド径
mm
球面外輪
N
(kgf)
円筒外輪
N
(kgf)
24,100
(2,450)
29,100
(2,970)
3,850
(390)
14,500
(1,480)
4,70076
(7.8)
0.24218

 

  • 適用軸径(mm):φ12~φ64
     
【構成内容】
  • 外輪外径:φ140
  • メートル系複列円筒ころ形
  • スタッド偏心形
  • シールド付き総ころ形
  • スタッド頭部形状:ドライバ溝及びタップ穴付き
  • 外径形状:円筒形状
  • グリース:封入済

 

付属部品

適用軸受
呼び番号
グリースニップル
呼び番号
フラグ
呼び番号
適用六角ナット
40~180JIS A-PT1/8PT1/8×7 l1M18×1.5~1M64×3
総ころスタッド偏心複列円筒ころ形カムフォロア NUKRU 製品仕様01

JIS A PT1/8

総ころスタッド偏心複列円筒ころ形カムフォロア NUKRU 製品仕様02

PT1/8

商品特長詳細

  • 最も定格荷重が大きく高荷重、衝撃荷重が作用する用途に適している。
  • 外輪は外輪つばを円筒ころ端面でアキシアル方向に案内されている。
  • 空間容積が小さいため、グリース補給間隔を短くする必要がある。
  • NUKRU形は、スタッドが偏心(0.4~2.5mm)しており、スタッド取付け穴の位置のばらつきを調整することができる。
  • NUKRU形標準品に六角穴付き(接尾記号H)はないが、六角穴付きねじプラグを標準添付している。

NTNカムフォロア(構造と特徴)

    NTNカムフォロアは、肉厚の外輪にころを組み込んだスタッド付きのトラックローラで、軸道(トラック)上を外輪が転がり運動する。
    外輪は直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも耐えられるよう設計している。
    外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は、取付誤差によるエッジロード緩和に有効である。
    また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できる。
    NTNカムフォロアは保持器付き形と総ころ形があり、保持器付き形は保持器によってころが案内されるため、高速回転での使用に適している。
    また、総ころ形は保持器付き形に比べ定格荷重が大きく高荷重(低速運転)での用途に適しており、複列円筒ころ形(NUKR形)はさらに高荷重を負荷することができる。
    NTNカムフォロアはシールなしの他に、シール有り、ラビリンスシール(シールド板)付きの形式が用意されており、シール付き及び総ころ形は標準グリース(リチウム石けん基グリース)が封入されている。
    なお、いずれの形式でもスタッド端部にグリースを補給するための給脂孔が設けられており、付属のグリースニップルを用いて給脂することができる。
    NTNカムフォロアはスタッドつば部にドライバ溝が付いた形式と、六角穴やタップ穴が付いた形式が用意されている。
    カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取り付けた六角ナットを締め込むことにより固定できる。
    また、スタッドねじ側の軸心を偏心させた形式も用意しており、スタッド取付穴位置のばらつきを偏心量の範囲内で調整することができる。

    型番リスト

    型番RoHS
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    NUKRU40/3AS

    10

    1個

    11,628( 12,791円 )

    4日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・内輪の代わりにスタッドをもったトラックローラで、軌道(トラック)上を外輪が転がり運動する。
    ・用途は、ローラフォロア同様、偏心ローラ、ガイドローラ、ロッカアームローラ等に用いられる軸受である。
    ・スタッドの一端にねじが加工されており、六角ナットを用いて、容易に取付けることができる。

    カタログ

    NUKRU40/3ASで型番確定

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    総ころスタッド偏心複列円筒ころ形カムフォロア NUKRUの型番NUKRU40/3ASのページです。
    型番NUKRU40/3ASに関する仕様情報を記載しております。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    総ころスタッド偏心複列円筒ころ形カムフォロア NUKRU

    総ころスタッド偏心複列円筒ころ形カムフォロア NUKRU

      総ころ複列円筒ころ形カムフォロア NUKR

      総ころ複列円筒ころ形カムフォロア NUKR

        総ころ形カムフォロア KRV

        総ころ形カムフォロア KRV

          保持器付カムフォロア KRT

          保持器付カムフォロア KRT

            スタッド偏心保持器付きカムフォロア KRU-LL・KRU

            スタッド偏心保持器付きカムフォロア KRU-LL・KRU

              カムフォロアスタッド形トラックローラKR形

              カムフォロアスタッド形トラックローラKR形

                保持器付きカムフォロア KR

                保持器付きカムフォロア KR

                  外輪コンパクト形カムフォロア CFS-A形

                  外輪コンパクト形カムフォロア CFS-A形

                    標準カムフォロア

                    標準カムフォロア

                      インチ系カムフォロア(六角穴付き)

                      インチ系カムフォロア(六角穴付き)

                        ウレタン付カムフォロア ドライバ溝フラットタイプ

                        ウレタン付カムフォロア ドライバ溝フラットタイプ

                          集中配管用カムフォロア

                          集中配管用カムフォロア

                            スラストワッシャ付きカムフォロア

                            スラストワッシャ付きカムフォロア

                              メーカー NTN NTN NTN NTN NTN NTN NTN THK 日本トムソン 日本トムソン ミスミ 日本トムソン 日本トムソン
                              通常価格 11,628円 5,689円 2,133円 4,503円 3,510円 3,474円 1,668円 2,000円 1,972円 3,260円 2,430円 3,022円 2,590円
                              通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 24日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                              種類 カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア
                              ローラ 種類 球面外輪 - - 球面外輪 球面外輪 - - 円筒外輪 - - フラットタイプ - 球面外輪
                              サイズ規格 メートル系 メートル系 - メートル系 メートル系 メートル系 - メートル メートル インチ メートル メートル メートル
                              外径(mm) 40 - - - 22 - - - - - - - -
                              ローラ幅 C(mm) 21.5 - - - 12 - - - - - - - -

                              総ころスタッド偏心複列円筒ころ形カムフォロア NUKRUのレビュー

                              この商品のレビューはありません レビューを書く

                              カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              メカニカル部品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました