(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタッド偏心保持器付きカムフォロア KRU-LL・KRU

スタッド偏心保持器付きカムフォロア KRU-LL・KRU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,510円
税込単価
3,861円

内輪の代わりにスタッドをもったトラックローラで、軌道(トラック)上を外輪が転が...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カムフォロア
  • ローラ 種類:
    球面外輪
  • サイズ規格:
    メートル系
  • 外径(mm):
    22
  • ローラ幅 C(mm):
    12
  • ローラフォロア内径 F(mm):
    12
  • 本体 材質:
    炭素鋼
  • ローラ外周 材質:
    なし
  • カムフォロア 締結方式:
    ドライバー溝付
  • カムフォロア 取付け軸位置:
    偏心
  • カムフォロア 付加機能:
    なし
  • カムフォロア 潤滑方式:
    なし
  • 基本定格荷重 動定格(kN):
    5.3
  • 基本定格荷重 静定格(kN):
    6.65
  • 許容回転速度(rpm):
    12000
  • カムフォロア スタッドネジ部 (細目)(mm):
    M10×1.25
  • 軸:
    あり
  • ころ案内方式:
    総ころ形
  • 内輪:
    なし
  • シール:
    あり

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スタッド偏心保持器付きカムフォロア KRU-LL・KRU 外形図

製品仕様

  • ミリ系
  • 保持器付
  • タップ穴・ドライバ溝
  • シール付
  • 軸偏心

規格表

スタッド偏心保持器付きカムフォロア KRU-LL・KRU 規格表

※印シール有りKRU…LL形の許容回転速度はおおよそ10,000r/minである。

商品特長詳細

  • KRT形のスタッドが偏心(偏心量0.25~1.0mm)した形式で、スタッド取付け穴の位置のばらつきを調整することができる。
  • 標準品に六角穴付き(接尾記号H)はないが、六角穴付きねじプラグを標準添付している。
  • 接尾記号にグリース記号がないものはグリース未封入品である。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KRU22LL

10

1個

3,510( 3,861円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内輪の代わりにスタッドをもったトラックローラで、軌道(トラック)上を外輪が転がり運動します。用途は、ローラフォロア同様、偏心ローラ、ガイドローラ、ロッカアームローラ等に用いられる軸受です。

カタログ

KRU22LLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタッド偏心保持器付きカムフォロア KRU-LL・KRUの型番KRU22LLのページです。
型番KRU22LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタッド偏心保持器付きカムフォロア KRU-LL・KRU

スタッド偏心保持器付きカムフォロア KRU-LL・KRU

    保持器付カムフォロア KRT

    保持器付カムフォロア KRT

      保持器付きローラフォロア RNA

      保持器付きローラフォロア RNA

        保持器付きローラフォロア RNAB

        保持器付きローラフォロア RNAB

          保持器付ローラフォロア NATR

          保持器付ローラフォロア NATR

            保持器付きカムフォロア KR

            保持器付きカムフォロア KR

              総ころ形ローラフォロア NATV

              総ころ形ローラフォロア NATV

                総ころスタッド偏心複列円筒ころ形カムフォロア NUKRU

                総ころスタッド偏心複列円筒ころ形カムフォロア NUKRU

                  ローラフォロア 分離フラットタイプ

                  ローラフォロア 分離フラットタイプ

                    ローラーフォロア NAST形(分離形)

                    ローラーフォロア NAST形(分離形)

                      複列円筒ころ形ローラフォロア NUTR

                      複列円筒ころ形ローラフォロア NUTR

                        総ころ形カムフォロア KRV

                        総ころ形カムフォロア KRV

                          カムフォロアスタッド形トラックローラKR形

                          カムフォロアスタッド形トラックローラKR形

                            メーカー NTN NTN NTN NTN NTN NTN NTN NTN ミスミ THK NTN NTN NTN
                            通常価格 3,510円 4,503円 1,801円 2,589円 1,531円 1,668円 1,358円 11,628円 970円 998円 4,374円 2,133円 3,474円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 カムフォロア カムフォロア ローラフォロア ローラフォロア ローラフォロア カムフォロア ローラフォロア カムフォロア ローラフォロア ローラフォロア ローラフォロア カムフォロア カムフォロア
                            ローラ 種類 球面外輪 球面外輪 - - - - - 球面外輪 フラットタイプ - - - -
                            サイズ規格 メートル系 メートル系 メートル系 メートル系 メートル系 - メートル系 メートル系 メートル メートル メートル系 - メートル系
                            外径(mm) 22 - - - - - - 40 - - - - -
                            ローラ幅 C(mm) 12 - - - - - - 21.5 - - - - -

                            スタッド偏心保持器付きカムフォロア KRU-LL・KRUのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました