(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼板製丸フランジ形

鋼板製丸フランジ形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,007円 ~ 2,813円
税込価格
1,108円 ~ 3,094円

【特長】・精密プレスされた鋼板製の軸受箱とシール付ラジアル玉軸受を組み合わせた...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸フランジ形
  • 軸受内径 形状:
    円筒穴止ねじ
  • ユニット本体 材質:
    鋼板
  • 転動体材質:
    スチール
  • カバー種類:
    なし
  • シール:
    標準ニトリルゴムシール
  • 給油方法:
    無給油式
  • 温度特性:
    標準
  • 止ねじ:
    ボール入り止めねじ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

鋼板製丸フランジ形 外形図

ASPF201~ASPF207

鋼板製丸フランジ形 外形図2

ASPF208

製品仕様

  • 円筒穴形、止ねじ式

規格表

鋼板製丸フランジ形 規格表
  • (1)ASPF208だけ取付ボルト穴は4箇所である。
  • (2)アキシアル荷重は許容ラジアル荷重の1/2以下とする。許容荷重は回転速度2,400min-1以下の状態で安定した荷重だけに適用する。

型番リスト

型番
軸穴径 d(φ)
基本定格荷重 静定格(N)
基本動定格荷重Cr(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
4600
9600
10

1個

1,007( 1,108円 )

2日目

15
4600
9600
10

1個

1,163( 1,279円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

17
4600
9600
10

1個

1,161( 1,277円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
6650
12800
-

1個

1,229( 1,352円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
7850
14000
-

1個

1,385( 1,524円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
11300
19500
-

1個

1,974( 2,171円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
15300
25700
10

1個

1,951( 2,146円 )

2日目

40
17800
29100
10

1個

2,813( 3,094円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密プレスされた鋼板製の軸受箱とシール付ラジアル玉軸受を組み合わせた構造で,軽量でしかも小さいスペースでも充分組み込める。
・また分離形であるので簡単に取付けられ,脱殻機のような主として安定した軽荷重用に適している。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼板製丸フランジ形

鋼板製丸フランジ形

    鋼板製玉軸受ユニット丸フランジタイプ

    鋼板製玉軸受ユニット丸フランジタイプ

      鋼板製フランジ形ユニット SBPF

      鋼板製フランジ形ユニット SBPF

        鋼板製ひしフランジ形ユニット SBPFL

        鋼板製ひしフランジ形ユニット SBPFL

          鋼板製ひしフランジ形

          鋼板製ひしフランジ形

            鋳鉄製印ろう付丸フランジ形ユニット UKFC テーパ穴

            鋳鉄製印ろう付丸フランジ形ユニット UKFC テーパ穴

              変形フランジ形ユニット

              変形フランジ形ユニット

                ひしフランジ形ユニット

                ひしフランジ形ユニット

                  鋳鉄製変形ひしフランジ形

                  鋳鉄製変形ひしフランジ形

                    鋼板製ひしフランジ形ユニット

                    鋼板製ひしフランジ形ユニット

                      ひしフランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCFA形

                      ひしフランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCFA形

                        (無給油)サーマロイピロー ひしフランジ形ユニット

                        (無給油)サーマロイピロー ひしフランジ形ユニット

                          鋳鉄製変形菱フランジ形ユニット UCFA

                          鋳鉄製変形菱フランジ形ユニット UCFA

                            メーカー NTN ミスミ FYH(日本ピローブロック) FYH(日本ピローブロック) NTN FYH(日本ピローブロック) FS BEARING(エフエス ベアリング) FS BEARING(エフエス ベアリング) NTN FS BEARING(エフエス ベアリング) 旭精工 大同メタル工業 FYH(日本ピローブロック)
                            通常価格 1,007円 790円 893円 383円 1,119円 1,773円 754円 740円 2,114円 560円 5,140円 38,564円 1,479円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   31日目   4日目~  
                            種類 丸フランジ形 丸フランジ形 丸フランジ形 - ひしフランジ形 丸フランジ形 変形ひしフランジ形 ひしフランジ形 変形ひしフランジ形 ひしフランジ形 変形ひしフランジ形 ひしフランジ形 -
                            軸受内径 形状 円筒穴止ねじ 止めねじ 円筒穴止ねじ式 - 円筒穴止ねじ - 円筒穴止ねじ 円筒穴止ねじ 円筒穴止ねじ 円筒穴止ねじ 止めねじ付き円筒穴形 円筒穴止ねじ 円筒穴止ねじ式
                            ユニット本体 材質 鋼板 SPCC 鋼板 - 鋼板 鋳鉄 [スチール] 鋳鉄 [スチール] 鋳鉄 鋳鉄 鋼板 FC200 SCS13(ステンレス鋼鋳鋼) 鋳鉄
                            転動体材質 スチール - - - スチール - - - - - - - -
                            カバー種類 なし - - - なし - - - なし - - - -

                            鋼板製丸フランジ形のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            機械部品
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/25
                            昨今のベアリング不足・納期遅延の状況でも豊富な品揃えで
                            短納期で対応してくれるので言うこと無しです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木材フレームに
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/23
                            とても良くできています。品質的にもまったく非の打ち所がない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました