(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASPFL201
鋼板製ひしフランジ形 NTN コウザイ ヒシフラユニット ASPFL

鋼板製ひしフランジ形 ASPFL201

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,119円
税込単価
1,231円

【特長】・軸受箱がひし形でボルトでフレームなどに取り付けるようになっています。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ひしフランジ形
  • 軸受内径 形状:
    円筒穴止ねじ
  • ユニット本体 材質:
    鋼板
  • 転動体材質:
    スチール
  • カバー種類:
    なし
  • シール:
    標準ニトリルゴムシール
  • 給油方法:
    無給油式
  • 温度特性:
    標準
  • 止ねじ:
    ボール入り止めねじ

ASPFL201 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ASPFL形
円筒穴形, 止めねじ式

鋼板製ひしフランジ形 外形図ASPFL形

AELPFL形
円筒穴形, 偏心カラー式

鋼板製ひしフランジ形 外形図AELPFL形

商品特長詳細

構造

鋼板製ひしフランジ形 構造図

給油式ベアリングユニット

鋼板製ひしフランジ形 構造図

無給油式ベアリングユニット

軸受の軸固定方式

鋼板製ひしフランジ形 止ねじ式

一般的な使用条件
止めねじ方式

鋼板製ひしフランジ形 アダプタ式

一方向回転に対しての軸の固定力が要求される箇所
偏心カラー方式

特徴と利点

無給油式

ベアリングユニットは, シール軸受用として最適で長期の使用に充分耐えうる理想的なリチウム石鹸基系のグリースが適量封入してあり, 独特の優れた密封装置が施してあるので, 一般的な使用条件であればグリースの漏れや, 外からのごみや水分の侵入も殆どなく, また封入されたグリースは軸受の回転とともに内部を循環し, 潤滑目的を充分に発揮できるような設計になっている。
 

給油式

他社の方式に比べ, 左右へ2°(外輪幅狭軸受は1°)調心しても給油可能な設計になっている。また軸受箱にグリースニップル穴を設けているので, 強度が大幅に低下するのが普通であるが, 実験により最も影響の少ない所に設定している。また, 給油溝も軸受箱強度の低下及びグリースの硬化を防ぐよう充分考慮された設計になっている。なお, 屋内における一般的な使用条件であれば無給油式ベアリングユニットで充分使用に耐える。

 

優れた密封装置

標準形ベアリングユニット用玉軸受の密封装置は耐熱, 耐油性合成ゴムシールと独特の設計によるスリンガとの組合せになっている。
 

カバー付ベアリングユニットは標準形ベアリングユニットの外側に更に防塵カバーを取付け, 軸受と軸受箱の両方の密封機構によって, ごみや水分のはなはだしい製粉, 製鉄, 鋳造機, めっき, 化学工場又は屋外で使用される建設機械, 運搬機械などの各種産業機械の環境条件にも耐えられるよう, 防塵効果を特に考慮して設計したベアリングユニットである。
 

確実な取付け

軸と軸受の固定は, 内輪に設けた独自の考案によるボール入り止めねじを締付ければ, その優れた緩み止め効果により振動や衝撃を受けても止めねじは緩みにくい。
 

調心性

ベアリングユニットに使われるユニット用玉軸受の軸受外径面, 及びこれをはめあわせる軸受箱の内径面を球面に仕上げ, 適確なはめあいによって調心できるようになっている。したがって軸の工作不良や取付誤差などによって生じる軸心の狂いを調整することが可能である。
 

大きな定格荷重

ベアリングユニットに使用する軸受は, 軸受系列62, 63系列と同じ内部構造をもっており, ラジアル荷重はもちろんアキシアル荷重, あるいはそれらの合成荷重を受けることができる。この軸受はそれに相当する標準形プランマブロックに使用される自動調心玉軸受に比較すれば, その定格荷重はかなり大きくなっている。
 

軽くて強い軸受箱

ベアリングユニットに使用する軸受箱には, いろいろな形状と材質がある。いずれも軽量で最大限の強度を保持するよう合理的に設計してある。
 

簡易な取付け

ベアリングユニットは軸受と軸受箱とが組み合わされて一体となっている。また軸受にはあらかじめ適量のリチウム石鹸基系のグリースが封入されているので, そのまま軸に簡単に取付けることができる。取付後簡単な運転検査をすればただちに使用できる。
 

軸受箱の固定性

ピロー形ユニット, フランジ形ユニットを取付ける際, その固定度を高めるため, 軸受箱の取付面にノックピン座が設けてあるので必要に応じて利用することができる。
 

軸受の互換性

ベアリングユニットは軸受と軸受箱との間には互換性があり, 軸受が発熱, 異常音などで使用不可能になった場合, 軸受の取替えのみで軸受箱は再使用が可能である。

型番リスト

型番
軸穴径 d(φ)
基本定格荷重 静定格(N)
基本動定格荷重Cr(N)
発注コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASPFL201

12
4600
9600
224-7691
10

1個

1,119( 1,231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸受箱がひし形でボルトでフレームなどに取り付けるようになっています。
【用途】
・狭いスペースでのご使用に適しています。

カタログ

Loading...

ASPFL201で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼板製ひしフランジ形の型番ASPFL201のページです。
型番ASPFL201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼板製ひしフランジ形

鋼板製ひしフランジ形

    軽量鋳鉄製ひしフランジ形

    軽量鋳鉄製ひしフランジ形

      鋼板製ひしフランジ形ユニット SBPFL

      鋼板製ひしフランジ形ユニット SBPFL

        ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 止めねじ付き円筒穴形 KFL

        ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 止めねじ付き円筒穴形 KFL

          小型ダイカスト製菱フランジ形ユニット UFL

          小型ダイカスト製菱フランジ形ユニット UFL

            ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 UFL

            ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 UFL

              鋳鉄製菱フランジ形ユニット BLF

              鋳鉄製菱フランジ形ユニット BLF

                鋳鉄製変形ひしフランジ形

                鋳鉄製変形ひしフランジ形

                  ひしフランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 BFL形

                  ひしフランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 BFL形

                    ステンレス製菱フランジ形ユニット USFL-S6

                    ステンレス製菱フランジ形ユニット USFL-S6

                      鋳鉄製菱フランジ形ユニット UKFL テーパ穴

                      鋳鉄製菱フランジ形ユニット UKFL テーパ穴

                        鋳鉄製変形菱フランジ形ユニット UCFA

                        鋳鉄製変形菱フランジ形ユニット UCFA

                          変形フランジ形ユニット

                          変形フランジ形ユニット

                            メーカー NTN NTN FYH(日本ピローブロック) 旭精工 FYH(日本ピローブロック) 旭精工 FYH(日本ピローブロック) NTN 旭精工 FYH(日本ピローブロック) FYH(日本ピローブロック) FYH(日本ピローブロック) FS BEARING(エフエス ベアリング)
                            通常価格 1,119円 1,309円 383円 2,114円 1,711円 1,588円 1,175円 2,114円 2,001円 3,875円 1,433円 1,479円 754円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ひしフランジ形 ひしフランジ形 - ひしフランジ形 ひしフランジ形 ひしフランジ形 ひしフランジ形 変形ひしフランジ形 ひしフランジ形 ひしフランジ形 ひしフランジ形 - 変形ひしフランジ形
                            軸受内径 形状 円筒穴止ねじ - - 止めねじ付き円筒穴形 円筒穴止ねじ式 偏心輪付き円筒穴形 円筒穴止ねじ式 円筒穴止ねじ 止めねじ付き円筒穴形 円筒穴止ねじ式 テーパ穴アダプタ式 円筒穴止ねじ式 円筒穴止ねじ
                            ユニット本体 材質 鋼板 鋳鉄 - ZDC 亜鉛ダイカスト ZDC 鋳鉄 鋳鉄 FC200 ステンレス 鋳鉄 鋳鉄 [スチール] 鋳鉄
                            転動体材質 スチール スチール - - - - - - - - - - -
                            カバー種類 なし なし - - - - - なし - - - - -

                            鋼板製ひしフランジ形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASPFL202
                            ASPFL203
                            ASPFL204
                            ASPFL205
                            ASPFL206
                            ASPFL207
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?軸穴径 d
                            (φ)
                            基本定格荷重 静定格
                            (N)
                            基本動定格荷重Cr
                            (N)
                            発注コード

                            1,269円

                            ( 1,396円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101546009600224-7704

                            1,159円

                            ( 1,275円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -1746009600224-7712

                            1,363円

                            ( 1,499円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -20665012800224-7721

                            1,516円

                            ( 1,668円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -25785014000224-7739

                            2,135円

                            ( 2,349円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            -301130019500-

                            2,256円

                            ( 2,482円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351530025700-

                            ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました