【特長】・ひしフランジ形ユニットの片方の取付ボルト穴が円弧状の長穴になっており...
Loading...
【特長】
・ひしフランジ形ユニットの片方の取付ボルト穴が円弧状の長穴になっており,取付けの際に軸心の調整又は使用中軸心を移動しなければならないコンベヤのプレッシャローラやベルト,チェーンなどのテンションプーリ用軸受として適している。
UCFA206で型番確定
鋳鉄製変形ひしフランジ形の型番UCFA206のページです。
型番UCFA206に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
UCFA204 |
UCFA204D1 |
UCFA205 |
UCFA206D1 |
UCFA207 |
UCFA207D1 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 軸穴径 d (φ) | 基本定格荷重 動定格 (N) | 基本定格荷重 静定格 (N) | 給油方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,360円 ( 2,596円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | 20 | 12800 | 6650 | 無給油式 | |
2,589円 ( 2,848円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | 20 | 12800 | 6650 | 給油式 | |
2,662円 ( 2,928円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | 25 | 14000 | 7850 | 無給油式 | |
3,290円 ( 3,619円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | 30 | 19500 | 11300 | 給油式 | |
3,494円 ( 3,843円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | 35 | 25700 | 15300 | 無給油式 | |
3,494円 ( 3,843円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | 35 | 25700 | 15300 | 給油式 |