(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
軽量鋳鉄製ひしフランジ形
  • 数量スライド割引

軽量鋳鉄製ひしフランジ形 (レビュー)

通常価格(税別)
1,309円 ~ 3,131円
税込価格
1,440円 ~ 3,444円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】軽量の鋳鉄製ひしフランジ形ユニットです。軸受内径形状は円筒穴止ねじと円筒穴偏心カラーからお選びいただけます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。

軽量鋳鉄製ひしフランジ形のレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 9件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    コンベアラインで使用
    評価 5.0満足度:5.02019/02/26
    以前から設置されていたものの交換品として購入しました。前任者から引き継いだばかりですが、20-30年ぐらい使用していて最近壊れてしまったと聞いていますので、耐久性に関しては問題ないと思われます。性能もよく、交換後の動きもよいので安心して使用しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フローリングの切断用のノコに使用しています
    評価 4.0満足度:4.02019/02/26
    納期が迫っていたので他の商品と比較はせず、スペースに合っていたので購入しました。性能は期待したとおりで、大きさも合っていました。既にお客様へ納品済みですが、問題なく使用できているようで、今のところ耐久性も支障はありません。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    交換用に
    評価 4.0満足度:4.02021/08/11
    機器のシャフトに使用しているが
    経年により摩耗が見られたので
    交換用に購入。
    迅速な納品で助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    コンベアの軸受
    評価 5.0満足度:5.02020/01/06
    既設のベアリングの動きが悪くなったため、同規格品で交換しました。
    非常に滑らかな動きで、コンベアもスムーズに動くようになりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    シャフトの取付け
    評価 5.0満足度:5.02019/10/18
    チェーンコンベアにあるシャフトの取付けに使用しました。取付け場所が限られた場所でしたので小型タイプで助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械部品
    評価 4.0満足度:4.02019/08/08
    シャフト経を間違えて購入してしまいました。
    よく調べればよかった!

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ロール軸受け
    評価 4.0満足度:4.02019/07/31
    回転軸の軸受けに使用した。
    回転の滑らかさと静かさが良かった。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    現場の材料を位置決めするところに使用
    評価 4.0満足度:4.02019/02/26
    便利なので選定しました。1番良かったのはいつでも商品が手に入るところです。性能や大きさにも問題はなかったです。使い始めて3-4ヶ月ぐらい経ちましたが、今のところ不具合などもありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備品に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/10/30
    シャフトの両側に実装し揺動させる機構に使用しています。軽量、コンパクトで使い勝手がよく、性能面にも満足しています。取り付け時ボルト穴のセンター決めが確実かつ容易に出来るようガイドまたは治具のようなものがあると大変助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量鋳鉄製ひしフランジ形

軽量鋳鉄製ひしフランジ形

    鋼板製ひしフランジ形

    鋼板製ひしフランジ形

      小型ダイカスト製菱フランジ形ユニット UFL

      小型ダイカスト製菱フランジ形ユニット UFL

        ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 止めねじ付き円筒穴形 KFL

        ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 止めねじ付き円筒穴形 KFL

          ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 UFL

          ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 UFL

            ステンレス製菱フランジ形ユニット USFL-S6

            ステンレス製菱フランジ形ユニット USFL-S6

              鋳鉄製菱フランジ形ユニット BLF

              鋳鉄製菱フランジ形ユニット BLF

                コンパクトベアリングユニット

                コンパクトベアリングユニット

                  鋳鉄製変形フランジ形 UCFH

                  鋳鉄製変形フランジ形 UCFH

                    鋳鉄製変形ひしフランジ形

                    鋳鉄製変形ひしフランジ形

                      ひしフランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 BFL形

                      ひしフランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 BFL形

                        鋳鉄製変形菱フランジ形ユニット UCFA

                        鋳鉄製変形菱フランジ形ユニット UCFA

                          鋳鉄製菱フランジ形ユニット UKFL テーパ穴

                          鋳鉄製菱フランジ形ユニット UKFL テーパ穴

                            メーカー NTN NTN FYH(日本ピローブロック) 旭精工 旭精工 FYH(日本ピローブロック) FYH(日本ピローブロック) KMT ベアリング NTN NTN 旭精工 FYH(日本ピローブロック) FYH(日本ピローブロック)
                            通常価格 1,309円 1,119円 1,711円 2,114円 1,588円 3,875円 1,175円 666円 2,005円 2,114円 2,001円 1,479円 1,433円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目~  
                            種類 ひしフランジ形 ひしフランジ形 ひしフランジ形 ひしフランジ形 ひしフランジ形 ひしフランジ形 ひしフランジ形 ひしフランジ形 変形ひしフランジ形 変形ひしフランジ形 ひしフランジ形 - ひしフランジ形
                            ユニット本体 材質 鋳鉄 鋼板 亜鉛ダイカスト ZDC ZDC ステンレス 鋳鉄 - 鋳鉄 鋳鉄 FC200 鋳鉄 鋳鉄
                            転動体材質 スチール スチール - - - - - - スチール - - - -
                            カバー種類 なし なし - - - - - - なし なし - - -
                            シール 標準ニトリルゴムシール 標準ニトリルゴムシール - - - - - - 標準ニトリルゴムシール なし - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。