(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンウェイクラッチ HF/NHF形

ワンウェイクラッチ HF/NHF形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
710円 ~ 1,482円
税込価格
781円 ~ 1,630円

薄い特殊鋼板を精密深絞り加工した外輪とばねと針状ころ及び保持器より構成され、一...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

型番

未確定11件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ワンウェイクラッチ HF/NHF形 外形図

商品特長詳細

特徴

外輪内径面にカム面を形成した小形のローラ形ワンウェイクラッチである(軸径6~35mm)。外輪が軸に対して反時計回り方向(外輪幅面にマーキングされた方向)に回転しようとすると, ばねのスプリング作用で, ころは外輪カム面のかみ合い位置に進み, 外輪カム面と軸とのくさび作用で軸を駆動する。(図1参照)。外輪が軸に対して時計方向に回転すると軸は外輪に対して相対的に反時計回り方向に回転することになり, ころは外輪カム面から離れ, 外輪は軸に対して空転する。(図2参照)

ワンウェイクラッチ HF/NHF形 特徴01

図1
クラッチかみ合い時

ワンウェイクラッチ HF/NHF形 特徴02

図2
クラッチ空転時

HF形ワンウェイクラッチは, 薄い鋼板を精密絞り加工で製作した外輪を有し, クラッチ機能のみをもっている形式である。ラジアル荷重を負荷し, 円滑な回転運動を行うためには, ワンウェイクラッチの両側にラジアル荷重負荷用の軸受を用いなければならない。

構造

ワンウェイクラッチの保持器にはポリアミド樹脂を用い, これに支えられた板ばねを介して針状ころを, 外輪カム面と軸とで形成するくさび部へ押しつける構造である。

型番リスト

型番
内径(mm)
外径(mm)
幅(mm)
仕様
トルク容量(N・m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
10
12
-
1.76
-

1個

783( 861円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
12
12
-
3.15
-

1個

855( 941円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
14
12
-
5.30
-

1個

891( 980円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
26
16
-
28.5
-

1個

1,133( 1,246円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
32
20
-
66
-

1個

1,281( 1,409円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
37
20
-
90
-

1個

1,482( 1,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
10
9
-
0.29
10

1個

812( 893円 )

7日目

6
12
10
-
0.69
10

1個

752( 827円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
16
13
-
2.06
10

1個

822( 904円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
18
14
-
3.14
10

1個

710( 781円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
20
15
-
4.61
10

1個

890( 979円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

薄い特殊鋼板を精密深絞り加工した外輪とばねと針状ころ及び保持器より構成され、一方向にのみトルクを伝達できるクラッチである。
【特長】
・オーバーランニング時の摩擦トルクが小さく、断面高さが小さいにもかかわらず伝達トルクは大きい。
・ラジアル荷重を負荷する軸受を内蔵した形式や外輪にメッキを施し耐浸食性を向上させたものもある。
・精密深絞り加工された外輪を有しており、ハウジングは一定以上の肉厚が必要である。
・HF形はラジアル荷重を受けることができないため両端にラジアル軸受を配置しなければならない。

(i)ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンウェイクラッチ HF/NHF形

ワンウェイクラッチ HF/NHF形

    スラスト自動調心ころ軸受(単列)

    スラスト自動調心ころ軸受(単列)

      軸受一体型シェル形ワンウェイクラッチ HFL

      軸受一体型シェル形ワンウェイクラッチ HFL

        シェル形針状ころ軸受 外輪付き

        シェル形針状ころ軸受 外輪付き

          シェル形針状ころ軸受 HKシリーズ

          シェル形針状ころ軸受 HKシリーズ

            円筒ころ軸受(外輪付き)

            円筒ころ軸受(外輪付き)

              スラスト針状ころ軸受 FNTA-6085

              スラスト針状ころ軸受 FNTA-6085

                円すいころ軸受(分離形)

                円すいころ軸受(分離形)

                  単列円筒ころ軸受

                  単列円筒ころ軸受

                    円筒ころ軸受(ラジアル)

                    円筒ころ軸受(ラジアル)

                      スラスト自動調心ころ軸受

                      スラスト自動調心ころ軸受

                        自動調心ころ軸受(二列)

                        自動調心ころ軸受(二列)

                          保持器付シェル形ニードルベアリング

                          保持器付シェル形ニードルベアリング

                            メーカー NTN ジェイテクト_コーヨー INA NTN ジェイテクト_コーヨー NSK NSK NTN ジェイテクト_コーヨー NTN NTN NTN 日本トムソン
                            通常価格 710円 77,413円 1,182円 309円 368円 1,753円 505円 830円 2,236円 2,040円 38,450円 4,663円 610円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            軌道輪形状 ワンウェイクラッチ 自動調心ころ ワンウェイクラッチ 針状ころ 針状ころ 円筒ころ - 円すいころ 円筒ころ 円筒ころ 自動調心ころ 自動調心ころ 針状ころ
                            荷重方向 ラジアル スラスト ラジアル - ラジアル ラジアル - - ラジアル ラジアル スラスト ラジアル ラジアル
                            仕様・環境 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 / 耐磨耗性 / 高速用

                            ワンウェイクラッチ HF/NHF形のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 7件のレビュー
                            機器に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/30
                            チェーン駆動機器のスプロケット部に対し逆回転防止のために圧入使用しています。過去に各社の類似品を試したなかでもNTNの商品が、一番すべりがなかったため現在はこの商品に落ち着き継続利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            針金送りに
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/17
                            針金を決まった長さで送り出す装置に使用していますが、
                            消耗してくると逆向きに少し戻る事があるので、交換のため購入しました。
                            これでしばらく持ちそうです。交換用に少量でも購入しやすいのでよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            歯車装置
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/04
                            回転伝達用の歯車に圧入し、一方向だけの回転を伝達できる。
                            相手の歯車の穴と軸との嵌めあい精度と硬度は高くする必要があります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            搬送設備の逆回転防止
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/09
                            搬送設備の逆回転防止のために使用しています。安定した空転回転や、コンパクトでクラッチ精度が良い等当社の仕様に適う特長を鑑みて利用しました。想定通りの性能、使い勝手に満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械製作
                            評価 5.0満足度:5.02017/12/18
                            特に問題なく使用させていただき,早めに入手でき助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 選定・使用上の注意はありますか?
                            A
                            高負荷トル ク、高揺動サイクルおよび微少揺動などで使用される場合や大きなラジアル荷重が作動する場合には寿命 低下することがあります。
                            空転回転数が早い場合や、空転での使用頻度が多い場合にはロック不具合を生ずる可能性があります。

                            ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました