(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両端PF30°FCS オスフレアーティー

両端PF30°FCS オスフレアーティー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,321円
税込単価
3,653円

横浜ゴム 油圧ホースアダプタ 両端PF30°FCS オスフレアーティー。

詳細情報を確認する

型番

1028-06 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接続ねじ T1
接続ねじ T2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1028-06

3/8
3/8

1個

3,321( 3,653円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

横浜ゴム 油圧ホースアダプタ 両端PF30°FCS オスフレアーティー。

1028-06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両端PF30°FCS オスフレアーティーの型番1028-06のページです。
型番1028-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両端PF30°FCS オスフレアーティー

両端PF30°FCS オスフレアーティー

    両端PF30°FCS オス・オスフレアーユニオン

    両端PF30°FCS オス・オスフレアーユニオン

      PT接続PF30°MIS メススイベルコネクター

      PT接続PF30°MIS メススイベルコネクター

        PT接続PF30°MIS オスプラグ

        PT接続PF30°MIS オスプラグ

          両端PF30°MIS オス・オスユニオン

          両端PF30°MIS オス・オスユニオン

            PT接続PF30°FCS オス・メスコネクター

            PT接続PF30°FCS オス・メスコネクター

              PT接続PF30°FCS オス45°エルボ

              PT接続PF30°FCS オス45°エルボ

                PT接続PF30°FCS メスコネクター

                PT接続PF30°FCS メスコネクター

                  両端PF30°MIS メス・メスユニオン

                  両端PF30°MIS メス・メスユニオン

                    PT接続PF30°FCS メススイベルコネクター

                    PT接続PF30°FCS メススイベルコネクター

                      PT接続PF30°FCS ラージヘックスオスコネクター

                      PT接続PF30°FCS ラージヘックスオスコネクター

                        PT接続PF30°MIS オスロングコネクター

                        PT接続PF30°MIS オスロングコネクター

                          PT接続PF30°FCS オスロングコネクター

                          PT接続PF30°FCS オスロングコネクター

                            メーカー 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム
                            通常価格 3,321円 730円 560円 527円 540円 560円 509円 628円 1,480円 1,558円 625円 1,600円 1,789円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   8日目~   9日目  
                            種類 ティー ニップル ソケット プラグ ニップル ブッシング 45°エルボ ブッシング ソケット ソケット ニップル ニップル ニップル
                            接続 形態 おねじ×おねじ おねじ×おねじ めねじ×めねじ - おねじ×おねじ おねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×めねじ めねじ×めねじ めねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ
                            接続 種類 PF30°FCSxPF30°FCS PF30°FCSxPF30°FCS RcxPF30°MIS PF30°FCS PF30°MISxPF30°MIS RxPF30°FCS めねじ RxPF30°FCS RcxPF30°MIS おねじ PF30°MISxPF30°MIS RcxPF30°FCS RxPF30°FCS RxPF30°MIS RxPF30°FCS
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール

                            両端PF30°FCS オスフレアーティーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました