(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SAE"O"リングボス接続JIC37°フレアー SAE オスコネクター

SAE"O"リングボス接続JIC37°フレアー SAE オスコネクター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,160円
税込単価
2,376円

形状:ニップル・接続種類:UNF37°FCS・材質:スチール

詳細情報を確認する

型番

4015-16 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SAE"O"リングボス接続JIC37°フレアー SAE オスコネクター 外形図

規格表

SAE"O"リングボス接続JIC37°フレアー SAE オスコネクター 規格表

型番リスト

型番
接続ねじ T1
接続ねじ T2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4015-16

UNF 1 5/16-12
UNF37°1 5/16-12

1個

2,160( 2,376円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

形状:ニップル・接続種類:UNF37°FCS・材質:スチール

カタログ

 

Loading...

4015-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAE"O"リングボス接続JIC37°フレアー SAE オスコネクターの型番4015-16のページです。
型番4015-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SAE"O"リングボス接続JIC37°フレアー SAE オスコネクター

SAE"O"リングボス接続JIC37°フレアー SAE オスコネクター

    パイプ接続JIC37°フレアー オス45°エルボ

    パイプ接続JIC37°フレアー オス45°エルボ

      SAE"O"リングボス接続JIC37°フレアー SAE オス90°エルボ

      SAE"O"リングボス接続JIC37°フレアー SAE オス90°エルボ

        SAE"O"リングボス接手PF30°FCS オスコネクター

        SAE"O"リングボス接手PF30°FCS オスコネクター

          SAE"O"リングボス接続JIC37°フレアー SAE オス45°エルボ

          SAE"O"リングボス接続JIC37°フレアー SAE オス45°エルボ

            PT接続PF30°MIS オススイベル45°エルボ

            PT接続PF30°MIS オススイベル45°エルボ

              SAE"O"リングボス接手PF30°FCS オス90°座付エルボ

              SAE"O"リングボス接手PF30°FCS オス90°座付エルボ

                PT接続SAE"O"リングボス SAE Oリングボス メスコネクター

                PT接続SAE"O"リングボス SAE Oリングボス メスコネクター

                  PT接続ねじ込み式 メス45°エルボ

                  PT接続ねじ込み式 メス45°エルボ

                    ねじ込みタイプアダプター OA(ソケット)

                    ねじ込みタイプアダプター OA(ソケット)

                      NPT接続アダプター オス45°エルボ 1083

                      NPT接続アダプター オス45°エルボ 1083

                        メーカー 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 清水製作所 横浜ゴム
                        通常価格 2,160円 3,738円 2,020円 1,940円 2,400円 2,260円 2,480円 1,575円 1,404円 460円 7,509円
                        通常出荷日 9日目   9日目   7日目~   9日目   9日目~   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                        種類 ニップル 45°エルボ 90°エルボ ニップル 45°エルボ 45°エルボ 90°エルボ ブッシング 45°エルボ ソケット 45°エルボ
                        接続 形態 おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×めねじ めねじ×めねじ めねじ×めねじ おねじ×おねじ
                        接続 種類 UNFxUNF37° RxUNF37° UNFxUNF37° PF30°FCSxUNF UNFxUNF37° RxPF30°MIS めねじ PF30°FCSxUNF RcxUNF おねじ RcxRc RcxRc PF30°MISおねじxNPT
                        材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール SS スチール

                        SAE"O"リングボス接続JIC37°フレアー SAE オスコネクターのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました