(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
PT接続PF30°FCS オス90°エルボ
  • 数量スライド割引

PT接続PF30°FCS オス90°エルボ (レビュー)

通常価格(税別)
608円 ~ 2,866円
税込価格
669円 ~ 3,153円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
横浜ゴム 油圧ホースアダプタ PT接続PF30°FCS オス90°エルボ。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 誤った型番の注文が多発しています。呼称サイズを必ずご確認ください。
  • 接続ねじの詳細を知りたい場合は「指定中の仕様・寸法情報」をご確認ください。

PT接続PF30°FCS オス90°エルボのレビュー

評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    生産ラインで使用。
    評価 3.0満足度:3.02018/12/20
    価格と納期がすぐに分かるので、便利に利用しています。 急ぐ時は、ミスミのHPを活用しています。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアー系回路に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02022/05/10
    設計から製作を依頼されたエアーシリンダを使った押さえ装置などのエアー系回路の継手として使用しています。この商品を選んだのは相手方の装置がこの商品の仕様にあっていたからです。使ってみて問題ありません。いつも品揃えが豊富なのでミスミを使っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作動油供給配管継手として
    評価 4.0満足度:4.02019/12/10
    得意先様向け産業機械に対する作動油供給配管継手として使用しました。元々は、水密性が高いテーパーねじ且つロングタイプのエルボを所望し各社の類似品を様々検索したところ該当品が横浜ゴムにしかなかったため、利用を始めたところ、性能、使い勝手が良好であったことと規格統一の意味合いもあり型番:1033-08-06の購入に至りました。この商品に関してもロングタイプ同様期待通りの性能を発揮する商品として満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PT接続PF30°FCS オス90°エルボ

PT接続PF30°FCS オス90°エルボ

    PT接続PF30°MIS オススイベル90°エルボ

    PT接続PF30°MIS オススイベル90°エルボ

      PT接続PF30°MIS オス90°エルボ

      PT接続PF30°MIS オス90°エルボ

        PT接続PF30°MIS オスロング90°エルボ

        PT接続PF30°MIS オスロング90°エルボ

          両端PF30°FCS オス・オスフレアー90°エルボ

          両端PF30°FCS オス・オスフレアー90°エルボ

            PT接続PF30°FCS オスロング90°エルボ

            PT接続PF30°FCS オスロング90°エルボ

              PT接続PF30°MIS 片オスティー

              PT接続PF30°MIS 片オスティー

                PT接続PF30°FCS オス45°エルボ

                PT接続PF30°FCS オス45°エルボ

                  PT接続PF30°MIS メス隔壁締付コネクター

                  PT接続PF30°MIS メス隔壁締付コネクター

                    PT接続PF30°MIS オス45°エルボ

                    PT接続PF30°MIS オス45°エルボ

                      PF30°FCS メスプラグ

                      PF30°FCS メスプラグ

                        PT接続PF30°MIS オスプラグ

                        PT接続PF30°MIS オスプラグ

                          PT接続PF30°MIS 中オスティー

                          PT接続PF30°MIS 中オスティー

                            メーカー 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム
                            通常価格 608円 680円 560円 1,620円 1,500円 1,153円 2,752円 509円 880円 300円 657円 527円 2,120円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ ティー 45°エルボ ブッシング 45°エルボ プラグ プラグ ティー
                            接続 形態 おねじ×おねじ おねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×めねじ おねじ×おねじ - - おねじ×おねじ
                            接続 種類 RxPF30°FCS RxPF30°MIS めねじ RxPF30°MIS RxPF30°MIS PF30°FCSxPF30°FCS RxPF30°FCS RxPF30°MIS RxPF30°FCS RxPF30°FCS めねじ RxPF30°MIS PF30°FCS PF30°FCS RxPF30°MIS
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。