(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
PT接続JIS"O"リングボス Oリングボス メスコネクター
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

PT接続JIS"O"リングボス Oリングボス メスコネクター (レビュー)

通常価格(税別)
835円 ~ 2,621円  特別価格 
税込価格
919円 ~ 2,883円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
横浜ゴム 油圧ホースアダプタ PT接続JIS"O"リングボス Oリングボス メスコネクター。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー廃盤に伴い在庫限りで販売終了となります。

PT接続JIS"O"リングボス Oリングボス メスコネクターのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機器接続用変換コネクタとして
    評価 4.0満足度:4.02019/10/02
    機器配管接続にあたりコネクタ変換なしでは一般のねじ込み継手等が利用できない部位に対し利用しています。現状、当社の利用目的に適う商品が他に見当たらないこともありますが、この商品自体の把持力やシール性も良好で大変重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PT接続JIS"O"リングボス Oリングボス メスコネクター

PT接続JIS"O"リングボス Oリングボス メスコネクター

    PT接続ねじ込み式 オス・メスニップル

    PT接続ねじ込み式 オス・メスニップル

      ねじ込みタイプアダプター NC(異径オスメスニップル)

      ねじ込みタイプアダプター NC(異径オスメスニップル)

        油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PTメネジ・PFオネジ -ストレート・メス-

        油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PTメネジ・PFオネジ -ストレート・メス-

          PT接続ねじ込み式 ニップル

          PT接続ねじ込み式 ニップル

            ねじ込みタイプアダプター NC(オスメスニップル)

            ねじ込みタイプアダプター NC(オスメスニップル)

              アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 130メスねじストレート

              アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 130メスねじストレート

                アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) 030メスねじストレート

                アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) 030メスねじストレート

                  PT接続PF30°MIS オスコネクター

                  PT接続PF30°MIS オスコネクター

                    ねじ込みタイプアダプター M(ブッシング)

                    ねじ込みタイプアダプター M(ブッシング)

                      SK式回転アダプター SKL-30

                      SK式回転アダプター SKL-30

                        ストレートタイプアダプター SSR-07(同径)

                        ストレートタイプアダプター SSR-07(同径)

                          PT接続ねじ込み式 オス・メス45°エルボ

                          PT接続ねじ込み式 オス・メス45°エルボ

                            メーカー 横浜ゴム 横浜ゴム 清水製作所 ミスミ 横浜ゴム 清水製作所 ニッタ ニッタ 横浜ゴム 清水製作所 清水製作所 清水製作所 横浜ゴム
                            通常価格 835円 500円 847円 400円 584円 464円 150円 214円 308円 402円 2,089円 1,114円 1,502円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ブッシング ニップル ニップル ストレート ニップル ニップル ティー ティー ニップル ブッシング 90°エルボ ストレート 45°エルボ
                            接続 形態 おねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×めねじ めねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×めねじ
                            接続 種類 RcxG おねじ RxRc RxRc RxG めねじ RxR RxRc RxG(PF) 30°メスシート付 RxG(PF) 30°メスシート付 RxPF30°MIS RxRc RcxRc RcxPF30°FCS RxRc
                            材質 スチール スチール SS - スチール SS スチール スチール スチール SS SS SUS304 スチール

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。