型番 | 呼び径 A | チューブ外径×呼び径 | 製作範囲 |
---|---|---|---|
NLH6-1/4 | 6 | 6mm×R1/4B | ◯ |
NLH6-1/8 | 6mm×R1/8B | ◯ | |
NLH8-1/4 | 8 | 8mm×R1/4B | ◯ |
NLH8-1/8 | 8mm×R1/8B | ◯ | |
NLH8-3/8 | 8mm×R3/8B | ◯ | |
NLH10-1/4 | 10 | 10mm×R1/4B | ◯ |
・使用流体温度範囲 … -20℃~+150℃
・適用する管の種類 … JIS H3300 銅および、銅合金継目無管に規定するC1020、C1100、C1201、C1220
・使用圧力 … 下表に示す管厚さ別圧力を基準とします。
管径(mm) | 管厚さ(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
φ6 | 12.06 | 14.02 | 18.04 | - | - |
φ8 | 8.83 | 10.20 | 13.04 | 15.98 | 20.69 |
φ10 | 6.96 | 8.04 | 10.20 | 12.45 | 15.98 |
φ12 | 5.69 | 6.57 | 8.34 | 10.20 | 13.04 |
銅管のチューブ配管用継手「KITZリングジョイント」は、本体と袋ナットの間に黄銅製のリングを内蔵し、管を差し込みナットを締めるだけで、接続を完了でき、カップルロック同様能率的な配管作業が行えます。
Loading...
【特長】・ハーフエルボユニオンです。【材質】・C3604です。
NLH8-1/4で型番確定
黄銅製低圧用継手ハーフエルボユニオンの型番NLH8-1/4のページです。
型番NLH8-1/4に関する仕様情報を記載しております。