キッツ ステンレス管用継手 ステンレス鋼製高圧用継手ティーユニオン。
型番 | 呼び径 A | チューブ外径 mm | 製作範囲 |
---|---|---|---|
KT-3 | 3 | 3 | ◯ |
KT-4 | 4 | 4 | ◯ |
KT-6 | 6 | 6 | ◯ |
KT-8 | 8 | 8 | ◯ |
KT-10 | 10 | 10 | ◯ |
KT-12 | 12 | 12 | ◯ |
型番 | 呼び径 B | チューブ外径OD | 製作範囲 |
---|---|---|---|
KT-01 | 1/8 | 1/8 | ◯ |
KT-02 | 1/4 | 1/4 | ◯ |
KT-03 | 3/8 | 3/8 | ◯ |
KT-04 | 1/2 | 1/2 | ◯ |
ボデー | SUS316 |
---|---|
ナット | SUS316 |
パックフェルール | SUS316 |
フロントフェルール | SUS316 |
接続形状 | カップルロック |
●ミリシリーズ(温度・・・常温)
管径 | 管厚さ(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.71 | 0.89 | 1.00 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | |
φ3 | 77.50 | 98.12 | 109.60 | - | - | - |
φ4 | 56.50 | 72.48 | 82.20 | - | - | - |
φ6 | 35.81 | 46.12 | 52.69 | 66.84 | - | - |
φ8 | - | 33.46 | 38.06 | 48.48 | 60.03 | - |
φ10 | - | 26.26 | 29.78 | 37.72 | 46.70 | 52.09 |
φ12 | - | 21.60 | 24.46 | 30.86 | 38.06 | 42.33 |
●インチシリーズ(温度・・・常温)
管径 | 管厚さ(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.71 | 0.89 | 1.00 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | |
φ3.17(1/8OD) | 73.00 | 92.81 | 104.15 | - | - | - |
φ6.35(1/4OD) | 33.65 | 43.25 | 49.37 | 62.79 | - | - |
φ9.52(3/8OD) | - | 27.69 | 31.42 | 39.84 | 49.40 | 55.03 |
φ12.70(1/2OD) | - | 20.34 | 23.03 | 29.02 | 35.74 | 39.73 |
ステンレス銅管のチューブ配管用継手「KITZカップルロック」は、フロントフェルールとバックフェルールの二重ロック機構で、簡単かつ強固に管に接続できます。
Loading...
キッツ ステンレス管用継手 ステンレス鋼製高圧用継手ティーユニオン。