(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCK-9025
変換フランジ/レジューサ ヘンカンフランジ/レジューサ SCK

変換フランジ/レジューサ SCK-9025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,989円 4,192円
税込単価
6,588円 4,611円

異径の真空配管を繋げる部品。【特長】・KF-16/25、KF-25/40の2種...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

SCK-9025 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SCK-9025 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

変換フランジ/レジューサ 外形図01

規格表

型番SCK-9025SCK-9040
フランジサイズKF-16/25KF-25/40
Dia.A3040
Dia.B4055
Dia.C20.027.2
Dia.D16.024.0

製品仕様

変換フランジ/レジューサ 製品仕様01

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)1
フランジサイズ(呼び)2
管外径(mm)
内径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCK-9025

NW(KF)25
NW(KF)16
20
16
10

1個

5,989円

4,192

( 4,611円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

異径の真空配管を繋げる部品。
【特長】
・KF-16/25、KF-25/40の2種類を用意。
・SUS304製変換フランジ。
【用途】
・真空配管全般に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

SCK-9025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変換フランジ/レジューサの型番SCK-9025のページです。
型番SCK-9025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

変換フランジ/レジューサ

変換フランジ/レジューサ

    SUS304製ブランクフランジ

    SUS304製ブランクフランジ

      SUS304継手 クロス

      SUS304継手 クロス

        SUS304製 KFフランジ

        SUS304製 KFフランジ

          SUS304製チーズ型継手 ティ

          SUS304製チーズ型継手 ティ

            SUS304製継手 リークポート

            SUS304製継手 リークポート

              SUS304製 センターリング

              SUS304製 センターリング

                SUS304製継手 ニップル

                SUS304製継手 ニップル

                  SUS304製継手 エルボ

                  SUS304製継手 エルボ

                    NWブランクフランジ

                    NWブランクフランジ

                      真空コンポーネント NWフィッティング  ブランクフランジ

                      真空コンポーネント NWフィッティング ブランクフランジ

                        クイックカップリングクランプ

                        クイックカップリングクランプ

                          NW接続部品 NWエルボー

                          NW接続部品 NWエルボー

                            メーカー アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 ミラプロ EDWARDS アルバック機工 アドバンテック(真空配管)
                            通常価格 5,989円 1,881円 24,750円 1,685円 11,406円 32,502円 3,873円 8,931円 9,577円 928円 1,955円 3,138円 5,510円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 継手 - 継手 - 継手 アダプタ - 継手 継手 - - - 継手
                            規格 NW/KF規格 - NW/KF規格 - NW/KF規格 NW/KF規格 - NW/KF規格 NW/KF規格 - - - NW/KF規格
                            アダプタ種類 規格変換用 - - - - リークポート - - - - - - -
                            継手種類 レデューサ - クロス - ティー その他 - ニップル エルボ - - - エルボ
                            同径・異径 異径 - 同径 - 同径 同径 - 同径 同径 - - - 同径

                            変換フランジ/レジューサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 変換フランジ/レジューサを設置する上で必要となる部品は?
                            A
                            接続フランジサイズに合ったセンターリング、クイックカップリングクランプが必要となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCK-9040
                            SCK-90□□
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?フランジサイズ(呼び)1 フランジサイズ(呼び)2 管外径
                            (mm)
                            内径
                            (mm)

                            6,989円

                            ( 7,688円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10NW(KF)40NW(KF)2527.224

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました