(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCK-4025
SUS304製ブランクフランジ ブランクフランジ SCK

SUS304製ブランクフランジ SCK-4025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,272円 1,363円
税込単価
2,499円 1,499円

余分な配管経路を塞ぐ部品。【特長】・真空配管用部品。・サイズは、KF-16、K...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

SCK-4025 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SCK-4025 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SUS304製ブランクフランジ 外形図01

規格表

型番SCK-4016SCK-4025SCK-4040
フランジサイズKF-16KF-25KF-40
A304055
B17.226.241.2
Dia.D666

製品仕様

SUS304製ブランクフランジ 製品仕様01
  • 材質:SUS304

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
内径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCK-4025

NW(KF)25
26.2
10

1個

2,272円

1,363

( 1,499円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

余分な配管経路を塞ぐ部品。
【特長】
・真空配管用部品。
・サイズは、KF-16、KF-25、KF-40のフランジサイズを3種類揃って、材質はSUS304製ブランクフランジ。
【用途】
・真空配管全般に利用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

SCK-4025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS304製ブランクフランジの型番SCK-4025のページです。
型番SCK-4025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS304製ブランクフランジ

SUS304製ブランクフランジ

    NWフランジシリーズ NWブランクフランジ

    NWフランジシリーズ NWブランクフランジ

      JIS VF/VG規格用 Oリング

      JIS VF/VG規格用 Oリング

        ICF規格 バイトンガスケット

        ICF規格 バイトンガスケット

          ICFフランジ用ガスケット

          ICFフランジ用ガスケット

            ICF規格 銅+銀メッキガスケット

            ICF規格 銅+銀メッキガスケット

              ICF規格 銅ガスケット

              ICF規格 銅ガスケット

                ICF規格 アルミガスゲット

                ICF規格 アルミガスゲット

                  NW/KF規格 ブランクフランジ

                  NW/KF規格 ブランクフランジ

                    NWブランクフランジ

                    NWブランクフランジ

                      ICFフランジシリーズ ICF大口径フランジ

                      ICFフランジシリーズ ICF大口径フランジ

                        NWセンターリング

                        NWセンターリング

                          SUS304製 KFフランジ

                          SUS304製 KFフランジ

                            メーカー アルバック機工 アドバンテック(真空配管) コスモ・テック コスモ・テック アドバンテック(真空配管) コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック ミラプロ アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) アルバック機工
                            通常価格 1,881円 906円 1,014円 7,938円 321円 6,422円 3,070円 4,142円 1,496円 928円 49,162円 569円 1,685円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            フランジ形状 ブランク ブランク - - - - - - ブランク ブランク ブランク - 標準
                            フランジ種類 特殊フランジ 特殊フランジ - - - - - - 特殊フランジ 特殊フランジ - - ショート
                            規格 NW/KF規格 NW/KF規格 - - - - - - NW/KF規格 NW/KF規格 ICF規格 - NW/KF規格
                            同径・異径 同径 同径 - - - - - - 同径 同径 同径 - 同径
                            材質 ステンレス - - - - - - - ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス

                            SUS304製ブランクフランジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ブランクフランジを設置する上で必要となる部品はありますか?
                            A
                            接続フランジサイズに合ったセンターリング、クイックカップリングクランプが必要となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCK-4016
                            SCK-4040
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?フランジサイズ(呼び) 内径
                            (mm)

                            1,881円

                            ( 2,069円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10NW(KF)1617.2

                            2,298円

                            ( 2,528円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10NW(KF)4041.2

                            真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました