(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS304製継手 ノズル

SUS304製継手 ノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,400円
税込単価
5,940円

真空配管をゴムホース等に繋ぐ部品。【特長】・ノズル径12mm、18mmを用意。...

詳細情報を確認する

型番

SCK-2512 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SUS304製継手 ノズル 外形図01

規格表

型番SCK-2512SCK-2518
フランジサイズKF-25KF-25
Dia.A4040
B66
C3535
Dia.D1218

製品仕様

SUS304製継手 ノズル 製品仕様01

型番リスト

型番
管外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCK-2512

12
10

1個

5,400( 5,940円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

真空配管をゴムホース等に繋ぐ部品。
【特長】
・ノズル径12mm、18mmを用意。
・SUS304製ノズル型の継手。
【用途】
・真空配管全般に最適。

カタログ

 

SCK-2512で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS304製継手 ノズルの型番SCK-2512のページです。
型番SCK-2512に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS304製継手 ノズル

SUS304製継手 ノズル

    ゲージシールポート(KFフランジタイプ)

    ゲージシールポート(KFフランジタイプ)

      NW/KF規格 リークポート

      NW/KF規格 リークポート

        NW/KF規格 変換センターリング

        NW/KF規格 変換センターリング

          ロングフランジ NW 10-63

          ロングフランジ NW 10-63

            NW/KF規格 圧空式L 型ベローズバルブ

            NW/KF規格 圧空式L 型ベローズバルブ

              アダプターシリーズ リークポート

              アダプターシリーズ リークポート

                NW接続部品 特殊NWクロス

                NW接続部品 特殊NWクロス

                  サニタリー継手 NW-R 真空用センターリング

                  サニタリー継手 NW-R 真空用センターリング

                    メーカー アルバック機工 ミラプロ コスモ・テック コスモ・テック エバック コスモ・テック アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) コンサス
                    通常価格 5,400円 11,899円 22,852円 3,239円 16,170円 81,561円 6,151円 43,462円 2,132円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                    種類 アダプタ アダプタ アダプタ - - バルブ アダプタ 継手 -
                    規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 - - NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 -
                    アダプタ種類 ゴム管・チューブ取付用 ゲージポート リークポート - - - リークポート - -
                    継手種類 レデューサ その他 その他 - - その他 その他 クロス -
                    同径・異径 異径 同径 同径 - - 同径 同径 同径 -

                    SUS304製継手 ノズルのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q ノズルを設置する上で必要となる部品は?
                    A
                    接続フランジサイズに合ったセンターリング、クイックカップリングクランプが必要となります。

                    真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました