(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS304製 センターリング

SUS304製 センターリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,873円
税込単価
4,260円

真空配管をつなぐ際のつなぎ目のシール用部品。【特長】・KF-16、KF-25、...

詳細情報を確認する

型番

SCK-2040 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SUS304製 センターリング 外形図01

規格表

型番SCK-2016SCK-2025SCK-2040
フランジサイズKF-16KF-25KF-40
A172641
B162439
C3.93.93.9
Dia.D888

製品仕様

SUS304製 センターリング 製品仕様01

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCK-2040

NW(KF)40

1個

3,873( 4,260円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

真空配管をつなぐ際のつなぎ目のシール用部品。
【特長】
・KF-16、KF-25、KF-40のフランジサイズを用意。
・SUS304製。
・バイトンOリングが付属。
【用途】
・真空配管全般に最適。

カタログ

 

SCK-2040で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS304製 センターリングの型番SCK-2040のページです。
型番SCK-2040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS304製 センターリング

SUS304製 センターリング

    MFフランジ(ISO-MF フランジタイプ)

    MFフランジ(ISO-MF フランジタイプ)

      ICF規格 バイトンガスケット

      ICF規格 バイトンガスケット

        JIS VF/VG規格用 Oリング

        JIS VF/VG規格用 Oリング

          ICF規格 銅ガスケット

          ICF規格 銅ガスケット

            回転フランジ(ISO-MF フランジタイプ)

            回転フランジ(ISO-MF フランジタイプ)

              バッフル付きセンターリング

              バッフル付きセンターリング

                サニタリー継手 NW-F 真空用NWフランジ

                サニタリー継手 NW-F 真空用NWフランジ

                  ICF規格 規格変換ニップル NW/KF-ICF

                  ICF規格 規格変換ニップル NW/KF-ICF

                    サニタリー継手 NW-B 真空用NWブランクフランジ

                    サニタリー継手 NW-B 真空用NWブランクフランジ

                      ISOフランジシリーズ ISO-BTブランクフランジ/ISO-BTフランジ

                      ISOフランジシリーズ ISO-BTブランクフランジ/ISO-BTフランジ

                        真空用Oリング

                        真空用Oリング

                          ビューポートISO-K DN63-DN160

                          ビューポートISO-K DN63-DN160

                            メーカー アルバック機工 ミラプロ コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック ミラプロ インフィコン コンサス コスモ・テック コンサス アドバンテック(真空配管) アドバンテック(真空配管) インフィコン
                            通常価格 3,873円 6,997円 7,938円 1,014円 3,070円 41,152円 9,964円 2,012円 15,282円 1,788円 7,997円 108円 29,374円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   8日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目  
                            センターリング種類 センターリング - メタルシール Oリング メタルシール - センターリング - - - - Oリング -
                            規格 NW/KF規格 - ICF規格 JIS規格 ICF規格 - NW/KF規格 - - - - - -
                            同径・異径 同径 - 同径 同径 同径 - 同径 - - - - 同径 -
                            材質 ステンレス - その他 その他 - ステンレス - - - - - -
                            センターリング(またはインナーリング)材質詳細 SUS304 - - - - - - - - - - - -

                            SUS304製 センターリングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q フランジサイズとは何でしょうか?
                            A
                            JIS規格で定義されたフランジサイズです。
                            Q 使用されているOリングの材質は何でしょうか?
                            A
                            フッ素ゴムです。

                            真空配管用センターリング・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました