(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS304製継手 ゲージポート

SUS304製継手 ゲージポート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
16,034円
税込単価
17,637円

真空計等の測定子を固定する部品。【特長】・パイプ直径15mm、直径18mmを用...

詳細情報を確認する

型番

SCO-2025 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SUS304製継手 ゲージポート 外形図01

規格表

型番SCO-1025SCO-1040SCO-2025SCO-2040
フランジサイズKF-25KF-40KF-25KF-40
パイプ径Dia.15Dia.15Dia.18Dia.18
A74587458
Dia.B25252828

製品仕様

SUS304製継手 ゲージポート 製品仕様01

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)1
管外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCO-2025

NW(KF)25
28

1個

16,034( 17,637円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

真空計等の測定子を固定する部品。
【特長】
・パイプ直径15mm、直径18mmを用意。
・KF-16、KF-25、KF-40のフランジサイズを用意。
・SUS304製ゲージポート型の継手。
【用途】
・真空配管全般に最適。

カタログ

 

SCO-2025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS304製継手 ゲージポートの型番SCO-2025のページです。
型番SCO-2025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS304製継手 ゲージポート

SUS304製継手 ゲージポート

    ICF規格 ゲージポート

    ICF規格 ゲージポート

      真空配管用継手 NWフランジ×くい込み継手

      真空配管用継手 NWフランジ×くい込み継手

        NW/KF規格 サファイアガラス ビューポート

        NW/KF規格 サファイアガラス ビューポート

          SUS304製継手 リークポート

          SUS304製継手 リークポート

            変換フランジ/レジューサ

            変換フランジ/レジューサ

              NWリークポート

              NWリークポート

                NW/KF規格 ゲージポート

                NW/KF規格 ゲージポート

                  NWセンターリング(ISO-KF フランジタイプ)

                  NWセンターリング(ISO-KF フランジタイプ)

                    真空配管用継手 ゲージポート

                    真空配管用継手 ゲージポート

                      NWレジューサー

                      NWレジューサー

                        NWフランジ(ISO-KF フランジタイプ)

                        NWフランジ(ISO-KF フランジタイプ)

                          NW/KF規格 コバールガラス ビューポート

                          NW/KF規格 コバールガラス ビューポート

                            メーカー アルバック機工 コスモ・テック ミスミ コスモ・テック アルバック機工 アルバック機工 ミラプロ コスモ・テック ミラプロ ミスミ ミラプロ ミラプロ コスモ・テック
                            通常価格 16,034円 24,779円 7,790円 111,278円 32,502円 5,989円 12,158円 20,125円 798円 7,790円 5,489円 795円 36,711円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 アダプタ アダプタ アダプタ - アダプタ 継手 アダプタ アダプタ - アダプタ 継手 - -
                            規格 NW/KF規格 ICF規格 NW/KF規格 - NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 - NW/KF規格 NW/KF規格 - -
                            アダプタ種類 ゲージポート ゲージポート くいこみ継手変換用 - リークポート 規格変換用 リークポート ゲージポート - ゲージポート 規格変換用 - -
                            継手種類 その他 その他 レデューサ - その他 レデューサ その他 その他 - その他 レデューサ - -
                            同径・異径 同径 同径 異径 - 同径 異径 同径 同径 - - 異径 - -

                            SUS304製継手 ゲージポートのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            アルバック製ピラニ真空計WP-02用ポートとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/06
                            ピラニ真空計測定ポートを追加することになり、フランジ変換と組み合わせ対応が出来て助かました。
                            また部品納期も在庫があり即納で対応できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真空ポンプ内のリークに対する機器付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/17
                            真空ポンプ内のリークに対する機器付帯部品として使用しています。腐食に強く耐久性を備えた良い商品だと思います。配管継手として長年同じ商品を継続利用していますが、漏れ等をおこした事もなく思い通りの性能を発揮してくれています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ゲージポートを設置する上で必要となる部品は?
                            A
                            接続フランジサイズに合ったセンターリング、クイックカップリングクランプが必要となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCO-1040
                            SCO-2040
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フランジサイズ(呼び)1 管外径
                            (mm)

                            18,329円

                            ( 20,162円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            NW(KF)4025

                            18,329円

                            ( 20,162円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            NW(KF)4028

                            真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました