(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCK-8025
SUS304継手 クロス クロス SCK

SUS304継手 クロス SCK-8025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,225円
税込単価
29,948円

真空配管を分岐させる部品.【特長】・真空配管用の部品・材質がSUS304製クロ...

詳細情報を確認する

型番

SCK-8025 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SCK-8025 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SUS304継手 クロス 外形図01

規格表

型番SCK-8016SCK-8025
フランジサイズKF-16KF-25
φA3040
φB20.027.2
φC1624
D4050

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)1
管外径(mm)
内径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCK-8025

NW(KF)25
27.2
24
10

1個

27,225( 29,948円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

真空配管を分岐させる部品.
【特長】
・真空配管用の部品
・材質がSUS304製クロス型の継手。
・KF-16、KF-25の2種類のフランジサイズを用意。
【用途】
・真空配管全般。

カタログ

 

SCK-8025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS304継手 クロスの型番SCK-8025のページです。
型番SCK-8025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS304継手 クロス

SUS304継手 クロス

    SUS304製チーズ型継手 ティ

    SUS304製チーズ型継手 ティ

      SUS304製継手 ニップル

      SUS304製継手 ニップル

        SUS304製ブランクフランジ

        SUS304製ブランクフランジ

          変換フランジ/レジューサ

          変換フランジ/レジューサ

            SUS304製継手 リークポート

            SUS304製継手 リークポート

              SUS304製継手 エルボ

              SUS304製継手 エルボ

                SUS304製 KFフランジ

                SUS304製 KFフランジ

                  真空配管用継手 オネジアダプタ

                  真空配管用継手 オネジアダプタ

                    NW接続部品 NWエルボー

                    NW接続部品 NWエルボー

                      クイックカップリングクランプ

                      クイックカップリングクランプ

                        NWブランクフランジ

                        NWブランクフランジ

                          真空配管用継手 NWロングフランジ

                          真空配管用継手 NWロングフランジ

                            メーカー アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 ミスミ アドバンテック(真空配管) アルバック機工 ミラプロ ミスミ
                            通常価格 24,750円 11,406円 8,931円 1,881円 5,989円 32,502円 9,577円 1,685円 3,380円 6,720円 3,138円 928円 1,310円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 - 継手 アダプタ 継手 - アダプタ 継手 - - -
                            規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 - NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 - NW/KF規格 NW/KF規格 - - -
                            継手種類 クロス ティー ニップル - レデューサ その他 エルボ - レデューサ エルボ - - -
                            同径・異径 同径 同径 同径 - 異径 同径 同径 - 異径 同径 - - -
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス - - -

                            SUS304継手 クロスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q クロスを設置する上で必要となる部品はありますか?
                            A
                            接続フランジサイズに合ったセンターリング、クイックカップリングクランプが必要となります。
                            Q 使わない配管経路はどうすればいいですか?
                            A
                            ブランクフランジを使い、閉鎖すればいいです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCK-8016
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?フランジサイズ(呼び)1 管外径
                            (mm)
                            内径
                            (mm)

                            24,750円

                            ( 27,225円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10NW(KF)162016

                            真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました