(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCK-6025
SUS304製継手 エルボ エルボ SCK

SUS304製継手 エルボ SCK-6025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,330円
税込単価
11,363円

真空配管用部品。【特長】・真空配管を90°曲げて設置する際に使用。・KF-16...

詳細情報を確認する

型番

SCK-6025 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SCK-6025 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SUS304製継手 エルボ 外形図01

規格表

型番SCK-6016SCK-6025SCK-6040
フランジサイズKF-16KF-25KF-40
Dia.A304055
Dia.B2027.242.7
Dia.C162439
D405065

製品仕様

SUS304製継手 エルボ 製品仕様01

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)1
管外径(mm)
内径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCK-6025

NW(KF)25
27.2
24
10

1個

10,330( 11,363円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

真空配管用部品。
【特長】
・真空配管を90°曲げて設置する際に使用。
・KF-16、KF-25、KF-40のフランジサイズを用意。
・SUS304製エルボ型継手。
【用途】
・真空配管全般に最適。

カタログ

 

SCK-6025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS304製継手 エルボの型番SCK-6025のページです。
型番SCK-6025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS304製継手 エルボ

SUS304製継手 エルボ

    NW/KF規格 90°エルボ

    NW/KF規格 90°エルボ

      NWエルボ

      NWエルボ

        ICF規格 90°エルボ

        ICF規格 90°エルボ

          NW/VF規格 変換ニップル

          NW/VF規格 変換ニップル

            NW/KF規格 VCR おすアダプタ

            NW/KF規格 VCR おすアダプタ

              NWブランクフランジ

              NWブランクフランジ

                NW/KF規格 VCR めすアダプタ

                NW/KF規格 VCR めすアダプタ

                  NWティ

                  NWティ

                    NW/VG規格 変換ニップル

                    NW/VG規格 変換ニップル

                      サニタリー継手 NW-F 真空用NWフランジ

                      サニタリー継手 NW-F 真空用NWフランジ

                        変換アダプタ(KFフランジ/VF・VGフランジ)

                        変換アダプタ(KFフランジ/VF・VGフランジ)

                          ICF規格 回転ブランクフランジ

                          ICF規格 回転ブランクフランジ

                            メーカー アルバック機工 コスモ・テック ミラプロ コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック ミラプロ コスモ・テック ミラプロ コスモ・テック コンサス ミラプロ コスモ・テック
                            通常価格 9,577円 7,421円 5,997円 21,000円 22,999円 23,563円 928円 23,564円 8,589円 22,999円 2,012円 16,386円 5,726円
                            通常出荷日 5日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~  
                            種類 継手 継手 継手 継手 アダプタ アダプタ - アダプタ 継手 アダプタ - アダプタ -
                            規格 NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 ICF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 - NW/KF規格 NW/KF規格 NW/KF規格 - NW/KF規格 -
                            継手種類 エルボ エルボ エルボ エルボ レデューサ レデューサ - レデューサ ティー レデューサ - レデューサ -
                            同径・異径 同径 同径 同径 同径 異径 異径 - 異径 同径 異径 - 異径 -
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス -

                            SUS304製継手 エルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q エルボを設置する上で必要となる部品は?
                            A
                            接続フランジサイズに合ったセンターリング、クイックカップリングクランプが必要となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCK-6016
                            SCK-6040
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?フランジサイズ(呼び)1 管外径
                            (mm)
                            内径
                            (mm)

                            9,577円

                            ( 10,535円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10NW(KF)162016

                            13,881円

                            ( 15,269円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10NW(KF)4042.739

                            真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました